Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Aisladores I2C

Aisladores I2C bidireccionales para una comunicación sólida

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra gama de dispositivos I2C aislados básicos y reforzados permite una transferencia de datos bidireccional fiable con alta inmunidad al ruido, alta CEM y la mayor vida útil del sector. Nuestros aisladores I2C le ayudan a reducir costos y espacio en la placa al eliminar los dispositivos lógicos externos que admiten la comunicación I2C bidireccional.

Buscar por categoría

Seleccionar por aplicación

Aisladores industriales I2C

Aisladores bidireccionales con opciones de reloj bidireccional o unidireccional, alto rendimiento IEC-ESD y alta inmunidad para aplicaciones como alimentación a través de Ethernet (PoE), suministro de energía y accionamientos de motores.

Aisladores I2C para el sector automotriz

Aisladores bidireccionales con opciones de reloj bidireccional o unidireccional. Alta inmunidad en encapsulados pequeños que permiten un diseño compacto en sistemas de gestión de baterías (BMS) y cargadores integrados (OBC)

Categorías relacionadas
Circuitos integrados I2C sin aislamiento

Optimice las señales I2C, aumente la fiabilidad del sistema y amplíe su funcionalidad.

Aisladores I2C destacados

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
How Do Isolated I2C Buffers with Hot-Swap Capability and IEC ESD Improve ... (Rev. A)
Descubra cómo los búferes I2C aislados con capacidad de intercambio en caliente y IEC ESD mejoran la comunicación I2C aislada.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Top 6 design questions about I2C isolators
Resuelva los retos de diseño habituales con nuestras preguntas frecuentes sobre los aisladores I2C.
document-pdfAcrobat PDF
Certificado
Certificado
Certificaciones de aislamiento
Obtenga una vista rápida de las normas industriales mundiales que cumplen nuestros productos de aislamiento, entre ellas VDE, CSA, CQC y UL.

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de unidad de gestión de batería de alta precisión para sistema de almacenamient
Este diseño de referencia es una unidad de gestión de batería (BMU) de control MOSFET de canal N de lado alto (hasta 32s) que usa la familia de monitores de batería apilados BQ769x2. Este diseño también integra una interfaz CAN para tareas de apilamiento de la unidad de gestión de batería BMU de (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali

This reference design provides a means to isolate I2C or SPI communication lines. This is often required in grid infrastructure applications such as protection relays and circuit breakers where high voltages are involved. This reference design provides both power isolation and signal isolation.

Diseño de referencia
Diseño de referencia del módulo de entrada binaria de 2 canales, aislado en grupo, compatible con EM
Este diseño de referencia muestra una arquitectura de costo optimizado que mejora la resolución de un módulo de entrada binaria. Se comparte una unidad de microcontrolador (MCU) entre dos canales de entrada (aislamiento de grupo) para minimizar el costo por canal. El amplio rango de entrada se (...)

Diseños de referencia relacionados con Aisladores I2C

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.