Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Entradas digitales aisladas

Sustituya su optoacoplador y simplifique el diseño de su PLC, red o accionamiento de motor

parametric-filterVer todos los productos
Las entradas digitales aisladas proporcionan aislamiento galvánico entre una entrada de sensor, u otro tipo de entrada, y una salida lógica para una interfaz de controlador host. En comparación con las soluciones tradicionales de optoacopladores, nuestros dispositivos de entrada digital aislada ofrecen una alternativa sencilla y de baja potencia con un límite de corriente preciso. Al contar con soluciones que proporcionan hasta 8 canales, las entradas digitales aisladas de TI proporcionan un ahorro sustancial de espacio y una menor complejidad integradas en un dispositivo. Esta alternativa a los optoacopladores permite diseñar módulos de E/S compactos y de alta densidad para aplicaciones de PLC, servoaccionamientos y relés de protección o redes de automatización de subestaciones.
Soluciones de entrada y salida digital

Descubra cómo nuestra gama de entradas/salidas digitales mejora la protección, disminuye el consumo de potencia y permite una comunicación confiable para sistemas de control industrial y de fábricas.

Entradas digitales aisladas destacadas

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. C)
¿Está diseñando un módulo de entrada digital para PLC? Descubra cómo las entradas digitales aisladas pueden simplificar su diseño para las normas IEC61131-2 Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
What are isolated digital inputs?
Descubra en qué se diferencian las entradas digitales aisladas de los aisladores digitales y por qué están diseñados específicamente para aplicaciones de control lógico programable (PLC), control de motores y redes.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives
Aprenda a mejorar la velocidad, la inmunidad al ruido y la fiabilidad de las entradas digitales aisladas en aplicaciones de accionamiento de motores.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de detección de cables rotos mediante interruptor óptico
Este diseño de referencia muestra una implementación compacta de 16 canales de entrada digital aislados que utilizan dispositivos ISO121x de TI. El diseño se divide en dos grupos de ocho canales cada uno. Una detección de cables rotos se puede ejecutar utilizando solo un interruptor óptico (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de módulo de entrada digital aislado de 16 canales y menor a 1 W
This reference design shows a compact implementation of 16 isolated digital input channels using TI's ISO121x devices. The design works without an isolated supply and supports up to 100-kHz input signals (200-kbit) per channel. All 16 channels consume less than 1-W input power combined, which (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de módulo de entrada digital bidireccional de 96 canales para PLC
This reference design is a compact implementation of 96 isolated digital input channels using the ISO1212, an isolated digital input receiver. This design shows the current limit feature of the ISO1212 device which has better thermal performance than traditional optocoupler solutions. This design (...)

Diseños de referencia relacionados con Entradas digitales aisladas

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.