Aisladores USB
Aisladores compatibles con USB 2.0 que le ayudan a conseguir diseños más pequeños y rápidos
Nuestros nuevos productos USB aislados permiten que su diseño consiga un aislamiento de alto rendimiento con comunicación USB de baja, completa o alta velocidad. Estos aisladores compatibles con USB 2.0 están diseñados para cumplir los requisitos de emisiones CISPR 32 Clase B y soportar entornos industriales ruidosos. Dispone de funciones especiales, como la detección automática de velocidad y la inversión automática de funciones, que le ayudarán a simplificar el diseño. Nuestros circuitos integrados USB aislados están disponibles en encapsulados pequeños y no requieren cristales externos para reducir la huella de diseño.
Recursos técnicos
Product overview
Isolated USB Repeater (Rev. B)
Obtenga más información sobre cómo nuestra gama de repetidores USB aislados de alta velocidad ayuda a mejorar el rendimiento del sistema en entornos difíciles.
Application note
Compensate for Channel Loss with Equalizer Settings on High-Speed USB Isolators
Descubra cómo utilizar los ajustes de ecualizador/preénfasis del repetidor USB aislado de alta velocidad para compensar las pérdidas de traza y cable de la placa en diversas aplicaciones.
Application brief
Protect your Designs with Low-Emissions USB 2.0 Compliant 480 Mbps Isolators
Conozca cómo utilizar soluciones USB aisladas para satisfacer las necesidades de protección de diversas aplicaciones, como routers Wi-Fi, pantallas de visualización y módulos de interfaz hombre-máquina (HMI).