Transceptores RS-485 aislados
Máxima tensión de funcionamiento, mayor inmunidad al ruido y menor tamaño de la solución
Explore nuestra gama de transceptores RS-485 aislados básicos y reforzados y RS-422 aislados basados en una barrera aislante de dióxido de silicio (SiO2) patentada para obtener un rendimiento líder en el sector. Esta familia de productos integra la funcionalidad de un aislador digital y un transceptor RS-485 o RS-422 en un único dispositivo compacto.
Buscar por categoría
Seleccione por especificación
Categorías relacionadas
Recursos técnicos
Application brief
How to Isolate RS-485 for Smallest Size and Highest Reliability (Rev. C)
Descubra cómo los transceptores RS-422 y RS-485 integrados y aislados ofrecen una comunicación fiable al tiempo que reducen considerablemente el espacio de la placa en comparación con las soluciones tradicionales basadas en optoacopladores.
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. D)
Explore diferentes soluciones para aislar un nodo RS-422 o RS-485 y conozca las ventajas y desventajas de cada una de ellas.
Certificado
Certificaciones de aislamiento
Obtenga una vista rápida de las normas industriales mundiales que cumplen nuestros productos de aislamiento, entre ellas VDE, CSA, TUV, CQC y UL.
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia
Diseño de referencia de interfaz de factor de forma pequeño, semidúplex con interfaz RS485 aislada y
RS485 (Aislado, No Aislado) es una interfaz popular para el espacio de infraestructura de red, y es una de las opciones más importantes en equipos de diseño nuevo. TIDA-00308 permitirá a los clientes evaluar y diseñar rápidamente con dispositivos TI RS485 para 3 escenarios de aplicación diferentes, (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de repetidor RS-485 semidúplex doble aislado
Este diseño de referencia demuestra un repetidor doble aislado semidúplex con control de flujo independiente de velocidad de datos para redes RS-485 de larga distancia adecuadas para aplicaciones industriales. El diseño proporciona protección contra transitorios, ya que asegura la ruta de la señal (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia del módulo de comunicación para la transmisión funcional y aislada de datos RS-
El diseño de referencia TIDA-01281 es una solución de módulo de comunicación RS-485, I2C y CAN aislado de bajo costo y alta eficiencia diseñada para su uso en sistemas industriales como fuentes de alimentación ininterrumpidas (UPS) y bancos de almacenamiento de energía que requieren comunicación (...)