Emuladores ópticos
Actualice sus optoacopladores, semiconductores de óxido metálico ópticos, relés de estado sólido y controladores de compuertas de optoacopladores para mejorar la confiabilidad y longevidad del sistema.
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Actualizaciones de optoacopladores de salida lógica de alta velocidad
Actualizaciones de pin a pin para muchos optoacopladores de salida lógica, incluidas las salidas de pulsación-tracción, de polo tótem y de colector abierto.
Actualizaciones de MOS ópticos y SSR
Actualizaciones pin a pin para muchos semiconductores de óxido metálico fotoeléctricos y ópticos, fotorelés y relés de estado sólido (SSR) de baja potencia.
Optoacopladores de salida de transistor
Actualizaciones de pin a pin para muchos optoacopladores de salida de transistor.
Optoemuladores de accionamiento de puerta aislada
Actualizaciones de pin a pin para muchos controladores de compuertas optoacopladores, con mayor inmunidad de ruido y mejores sesgos de temporización.
Nuevos productos
Optoemulador monocanal con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 80 % a 160 % de producto mej
Precio aprox. (USD) 1ku | 9.7
Optoemulador de salida de transistor tolerante a la radiación con comportamiento analógico en plásti
Actualice sus optoacopladores, semiconductores de óxido metálico ópticos y relés de estado sólido
Diseños optimizados
Con relaciones de transferencia de corriente estables en el tiempo y la temperatura, los optoacopladores basados en silicio eliminan la necesidad de compensar la degradación de la relación de transferencia de corriente.
Aislamiento fiable
Proteja su diseño y la integridad de la señal con valores de aislamiento de hasta 5000 VRMS, capacidad de sobretensión de hasta 10 kV e inmunidad transitoria mínima de modo común de ±125 kV/µs.
Encapsulados pin a pin
Simplifique su proceso de diseño con alternativas pin a pin de alto rendimiento a los optoacopladores, semiconductores de óxido metálico ópticos y relés de estado sólido existentes, disponibles en encapsulados estándar de la industria.
Optoaisladores
Actualizaciones de MOS ópticos y fotoeléctricos y SSR
Nuestros optoemuladores tienen entradas de emulador de diodo y una salida de transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico consecutiva. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.
Upgrading your designs with TI’s Pin-to-Pin Opto-emulator switch: ISOM8610
Diseño de referencia de detección de cables rotos mediante interruptor óptico
Optoemuladores de salida lógica de alta velocidad
Nuestros optoacopladores de salida de tótem de alta velocidad o de pulsación-tracción son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales de alta velocidad. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas de transistor semiconductor de óxido metálico complementario de alta velocidad que transmiten modulación por ancho de impulsos (PWM) y otras señales digitales de hasta 25 Mbps. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.
Diseño de referencia de inversor trifásico de factor de forma pequeño, 48 V y 3.5 kW para accionamientos de motores integrados
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
Optoemuladores de salida lógica de alta velocidad
Nuestros optoacopladores de salida de colector abierto de alta velocidad son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales de alta velocidad. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas lógicas de alta velocidad que transmiten modulación por ancho de impulsos y otras señales digitales de hasta 25 Mbps. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
Upgrade photoMOS, SSR and Push-Pull, Totem-Pole, or Transistor Output Optocouplers With Opto-emulators (Rev. A)
Optoacoplador de salida de transistor
Nuestros optoacopladores de entrada de CC y salida de transistor son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas de transistor de unión bipolar (BJT) que transmiten datos analógicos. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.
La familia dispone de soluciones automotrices con la certificación AEC-Q100 de alta fiabilidad (-EP) y tolerantes a la radiación (-SEP) con variantes CTR que van del 100 % al 600 %. Las opciones de encapsulados pin a pin estándar de la industria admiten un aislamiento de 3.7 kV (5 mm de distancia de fuga) o 5 kV (8 mm de distancia de fuga), y 2.5 mm (paso) o 1.27 mm (medio paso).
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
Diseño de referencia de convertidor de retorno aislado de 750 kHz (24 V, 0.7 A) con optoemulador
Featured products for Optoemuladores de entrada de CC
Optoacoplador de salida de transistor
Nuestros optoacopladores de entrada de CA y salida de transistor son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas de transistor de unión bipolar que transmiten datos analógicos. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.
Esta familia dispone de soluciones automotrices con la certificación AEC-Q100 y variantes de relaciones de transferencia de corriente que van del 100 % al 600 %. Las opciones de encapsulados pin a pin estándar de la industria admiten un aislamiento de 3.7 kV (5 mm de distancia de fuga) o 5 kV (8 mm de distancia de fuga), y 2.5 mm (paso) o 1.27 mm (medio paso).