Aislamiento
Aislamiento de alta tensión para un funcionamiento sólido y fiable del sistema
Buscar por categoría
Diferentes por diseño
Comprender la tecnología del aislamiento
Nuestra tecnología de aislamiento ofrece mayor solidez y fiabilidad, menor costo del sistema y más escalabilidad en diseños de alta tensión en comparación con las técnicas de aislamiento tradicionales. Visite nuestra página de tecnología para obtener más información sobre nuestro exclusivo enfoque de la tecnología de aislamiento y conozca cómo respondemos a los retos del aislamiento desde hace casi un cuarto de siglo.
Recursos técnicos
Aumente sus conocimientos con TI Precision Labs: aislamiento
¿Cuál es la ventaja del aislamiento capacitivo de TI?
Certificación de aislamiento
Descubra aplicaciones destacadas
Maximize EV system reliability and safety, optimize cost and maintain power efficiency using silicon dioxide isolation technology.
Our SiO2 isolation technology helps optimize and protect automotive applications with solutions for traction inverters, DC/DC, and OBC. Design forward thinking topologies that increase efficiency and reliability, while achieving top of the line protection by our robust isolation technology.
- Basic and reinforced isolation in a variety of package options
- Extra-wide creepage and clearance packages offering highest working voltage
- AEC-Q100 Certifications
- High CMTI provides low voltage side protection from high switching transients
Recursos destacados
- TIDA-020015 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización compacta con entrada de 4.5 V a 65 V
- TIDA-01604 – Diseño de referencia PFC de polo tótem de 6.6 kW, con una eficiencia del 98.6 % para cargador integr
- TIDA-01513 – Diseño de referencia de mediciones de fugas de aislamiento y alta tensión para automoción
- ISO6741-Q1 – Aislador automotriz digital 3/1 de canal cuádruple y uso general
- SN6501-Q1 – Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
- ISO1042-Q1 – Transceptor CAN aislado con protección contra fallos de bus de 70 V y velocidad de datos flexible pa
- SN6501-MULXFMR-EVM – SN6501 Módulo de evaluación de controlador de transformador para fuentes de alimentación aisladas
- ISO1042DWEVM – Módulo de evaluación ISO1042DW de CAN aislado EMC robusto de alta velocidad y alto rendimiento
- Meeting the timing requirements of CAN FD in isolated CAN systems for HEV/EVs – Application brief
- Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems – Technical article
Isolate intelligent, flexible and efficient factory automation applications that save energy and extend system life.
Our SiO2 isolation technology has a rich history in factory automation applications, providing reliable data and power isolation in critical applications such as PLC, field transmitters, industrial robots, HMI and industrial PC.
- Basic and reinforced isolation in a variety of package options
- Isolated 24-V to 60-V digital input receivers, compliant to IEC 61131-2 Type 1, 2, and 3 characteristics
- IECEx and ATEX certifications
- Functional safety-capable
- Ultra-low power isolation
- 8kV ESD contact meets IEC 61000-4-2 Level 4 requirements
Recursos destacados
- TIDA-01508 – Diseño de referencia de módulo de entrada digital aislado de 16 canales y menor a 1 W
- TIDA-01509 – Diseño de referencia de detección de cables rotos mediante interruptor óptico
- TIDA-010018 – Diseño de referencia de interfaz de datos y potencia aislada para aplicaciones de baja potencia
- ISO7741DBQEVM – Módulo de evaluación de aislador digital EMC resistente de cuatro canales y alta velocidad ISO7741DB
- ISO1212EVM – Módulo de evaluación ISO1212 para receptor de entrada digital aislado de doble canal
- ISO7041DBQEVM – Módulo de evaluación para aislador digital de cuatro canales de baja potencia ISO7041 en encapsulado
- Signal and Power Isolation with 3.3 V / 5 V Input and 12 V / 15 V Output – Application note
- Considerations for Selecting Digital Isolators – Application brief
Increase power efficiency, optimize system cost and improve reliability using silicon dioxide isolation technology.
Our SiO2 isolation technology helps optimize solar inverter, eMeter, EV charging, and protection relay cost while enabling efficient power delivery and a smarter grid that meets global compliance standards for long-term reliability.
- Over 30 million hours of reliability testing proving better lifetime performance and ensuring reliable operation
- Extra-wide creepage and clearance packages offering highest working voltage
- 8kV ESD contact meets IEC 61000-4-2 Level 4 requirements
- Lowest emissions, integrated isolated power solutions to reduce board space and design complexity
Recursos destacados
- TIDA-00892 – Diseño de referencia de RS-485 aislado con señal y potencia integrados
- TIDA-01230 – Diseño de referencia de RS-232 aislado con señal y potencia integrados
- TIDA-010036 – Diseño de referencia de medidor de electricidad de derivación monofásico con ADC independientes
- ISO7841 – Aislador digital reforzado de canal cuádruple, 3/1 con aislamiento nominal más alto
- SN6505B – Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con
- ISOW7741 – Aislador digital reforzado de canal cuádruple de baja emisión, 3/1, bajo rizado con alimentación int
- DIGI-ISO-EVM – Módulo de evaluación de aislador digital universal
- SN6505BEVM – SN6505B Módulo de evaluación del controlador de transformador de bajo ruido, 1 A para fuentes de ali
- ISOW7741DFMEVM – Aislador digital de cuatro canales ISOW7741 con módulo de evaluación de convertidor CC-CC integrado
- Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) – Application note
- Isolation in solar power converters: Understanding the IEC62109-1 safety standar (Rev. A) – Functional safety information
Maximize motor and power efficiency, optimize system cost and improve reliability using silicon dioxide isolation technology.
Our SiO2 isolation technology provides motor drive applications with high reliability, long lifespan and superior isolation voltage ratings. TI isolation is a proven solution for AC drives, servo drives, CNC, robotics, drones, and e-bikes.
- Reinforced DIN VDE V 0884-11:2017-01 certification
- Over 30 million hours of reliability testing proving better lifetime performance and ensuring reliable operation
- Integrated interlock functionality for IPM applications
- Extra-wide creepage and clearance packages
- Functional safety-capable
- 8kV ESD contact meets IEC 61000-4-2 Level 4 requirements"
Recursos destacados
- TIDA-01349 – Diseño de referencia de interfaz IPM para inversores que utilizan aislador digital de seis canales d
- TIDA-01599 – Diseño de referencia de desconexión segura del par (STO) para accionamientos industriales evaluado p
- TIDA-00012 – Diseño de referencia de interfaz CAN y Profibus aislada de alta eficiencia
- ISOUSB211DPEVM – Módulo de evaluación ISOUSB211
- DIGI-ISO-EVM – Módulo de evaluación de aislador digital universal
- Isolation in AC Motor Drives: Understanding the IEC 61800-5-1 Safety Standard (Rev. A) – Functional safety information
- How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives – Application brief
Maximize power efficiency, optimize system cost and improve reliability in next-generation appliances using silicon dioxide isolation technology.
Our SiO2 isolation technology helps optimize major appliances, air conditioners, robots and power tools reliability while reducing system cost and design complexity. Simplify motor control, interface signal isolation and power isolation with a large portfolio of isolation solutions.
- Basic and reinforced isolation in a variety of package options
- Ultra-low power isolation
- Over 30 million hours of reliability testing proving better lifetime performance and ensuring reliable operation
- Lowest emissions, integrated isolated power solutions to reduce board space and design complexity
Recursos destacados
- TIDA-01420 – Diseño de referencia de etapa de potencia compacta trifásica aislada básica para mandos industriales
- TIDA-010025 – Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p
- TIDA-00915 – Diseño de referencia de inversor GaN de factor de forma pequeño trifásico, de 1.25 kW, 200 VCA para
- ISO6741DWEVM – Módulo de evaluación de aislador digital de canal triple o cuádruple y uso general ISO67xx
- ISO6721DEVM – Módulo de evaluación de aislador digital de doble canal y uso general ISO672x
- ISO1042DWEVM – Módulo de evaluación ISO1042DW de CAN aislado EMC robusto de alta velocidad y alto rendimiento
Maximize system robustness and reliability while optimizing cost using silicon dioxide isolation technology.
Our SiO2 isolation technology enables medical applications with high reliability, long lifespan and superior isolation voltage ratings. Our isolation solutions are used in many types of medical end equipment such as patient monitors, defibrillators, electrocardiograms and surgical equipment.
- IEC 60601-1 certification
- Over 30 million hours of reliability testing proving better lifetime performance and ensuring reliable operation
- 8kV ESD contact meets IEC 61000-4-2 Level 4 requirements
- Lowest emissions, integrated isolated power solutions to reduce board space and design complexity
Recursos destacados
- TIDA-00115 – Sistema de motor con escobilla de baja tensión
- TIDA-01349 – Diseño de referencia de interfaz IPM para inversores que utilizan aislador digital de seis canales d
- ISO7741DBQEVM – Módulo de evaluación de aislador digital EMC resistente de cuatro canales y alta velocidad ISO7741DB
- SN6507DGQEVM – Módulo de evaluación SN6507 para fuentes de alimentación aisladas de inserción y extracción de 500 m
- ISOUSB211DPEVM – Módulo de evaluación ISOUSB211