Drivers para transformadores
Controladores de transformador compactos, personalizables y rentables
Nuestros controladores de transformador con inserción y extracción y factor de forma pequeño proporcionan una alternativa de alimentación sencilla para las soluciones de alimentación integradas y aisladas con baja interferencia electromagnética (EMI). Diseñados para accionar transformadores de factor de forma pequeño con toma central, nuestros controladores de transformador ofrecen opciones de diseño altamente eficientes, personalizables y flexibles para ayudar a reducir los costos del sistema y mejorar la fiabilidad. Además, son compatibles con aplicaciones HEV/EV automotrices que requieren dispositivos sensibles al tamaño o de bajas emisiones y aplicaciones de infraestructura de red que producen alto ruidos del sistema.
Recursos técnicos
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. C)
Aprenda a crear un diseño compacto para el aislamiento de señal y alimentación con una entrada de 3,3 V o 5 V y una salida de 12 V o 15 V.
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. C)
Explore una variedad de métodos para aislar la señal y la alimentación para diferentes soluciones de diseño compacto RS-485.
Recurso
Etapa de potencia del inversor de tracción de VEH y VE
Ponga en marcha su diseño de etapa de potencia monofásica para un inversor de tracción con este diseño de referencia que ofrece tres formas de configurar la alimentación de polarización aislada.
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia
Diseño de referencia de etapa de potencia del inversor de tracción HEV/EV con 3 tipos de soluciones
Este diseño de referencia presenta una etapa de potencia monofásica de inversor de tracción con tres entradas de batería de coche 12 V, soluciones de alimentación de polarización de 4.2 W para sistemas de vehículos eléctricos híbridos y vehículos eléctricos (HEV/EV). Todas las soluciones de (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia del módulo de comunicación para la transmisión funcional y aislada de datos RS-
The TIDA-01281 reference design is low cost, high efficiency, isolated RS-485, I2C & CAN communication module solution intended for use in industrial systems such as Uninterruptable Power Supplies (UPS) and energy storage banks that require isolated communication and isolated power for (...)