Transceptores de uso general

Búferes controlados por dirección para señales de redireccionamiento

parametric-filterVer todos los productos
Resuelva problemas comunes de fuerza de accionamiento y líneas de alta capacidad con nuestra gama de más de 400 transceptores de uso general. Los transceptores de uso general se utilizan para redirigir señales bidireccionales de dirección controlada y están disponibles en configuraciones de 8 a 32 canales. En nuestra gama de interfaces encontrará transceptores específicos para aplicaciones o protocolos.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Encuentre su transceptor de uso general

¿Por qué elegir nuestros transceptores de uso general?

checkmark

Amplia cartera    

Satisfaga las necesidades de su aplicación con nuestra amplia gama de más de 400 transceptores de uso general.

checkmark

Soluciones de bus de datos

Los transceptores lógicos son bidireccionales e incluyen salidas de 3 estados para compatibilizar el plano posterior y otras aplicaciones de bus de datos. Nuestra gama incluye resistencias con capacidad de inserción en tensión, de retención de bus y de amortiguación.

checkmark

Las últimas cualificaciones estándar de la industria

Nuestros transceptores lógicos se diseñan y fabrican para cumplir los requisitos de calidad de las aplicaciones industriales, automotrices, militares y espaciales. 

Recursos técnicos

Application note
Application note
An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B)
En los sistemas que incluyen dispositivos semiconductores de óxido metálico complementarios (CMOS), los diseñadores deben prestar especial atención a las condiciones de funcionamiento en las que los controladores de bus se encuentran en estado inactivo de alta impedancia (triestado).
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Logic in Live-Insertion Applications With a Focus on GTLP
En este informe de aplicación se analiza la causa y la prevención de los efectos de inserción en vivo y de discontinuidad de nanosegundos, a través de mediciones de simulación y de pruebas reales realizadas con un módulo de evaluación (EVM) GTLP especialmente diseñado.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
High Speed Layout Guidelines (Rev. A)
En este informe de aplicación se abordan las señales de alta velocidad, como las señales de reloj y su enrutamiento, y se ofrece a los diseñadores un repaso de las coherencias importantes.
document-pdfAcrobat PDF