Búferes, controladores y transceptores
Mejore la integridad de la señal en su sistema
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Categorías relacionadas
Nuevos productos
Funcionamiento de VCC de 1.65 V a 5.5 V con puerta de inversor única de calidad automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.086
Búferes octales y line drivers para automoción con salidas de 3 estados y entradas de disparador de
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.257
Búferes de 8 canales para automoción de 4.5 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.201
Inversores de 8 canales de 4.5 V a 5.5 V con entradas CMOS compatibles con TTL para uso automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.257
Búferes octales y line drivers para automoción con salidas de 3 estados y entradas de disparador de
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.201
Búferes de 8 canales, de 4.5 V a 5.5 V, con entradas CMOS compatibles con TTL de uso automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.257
Ventajas clave de nuestros búferes, controladores y transceptores
La gama más amplia de la industria
Satisfaga todas sus necesidades lógicas con nuestra gama de más de 1100 inversores, búferes y transceptores
Optimizado para controladores de última generación
Tecnología de microprocesadores de vanguardia
Cumple los últimos estándares de la industria
Las pruebas y la fabricación cumplen los requisitos de calidad exigidos en los sectores automotriz, espacial, militar e industrial.
El encapsulado más pequeño del sector
Maximice el espacio del tablero y aumente la densidad con los encapsulados más pequeños de la industria
Aplicaciones y funciones de búferes, controladores y transceptores
Reduzca el impacto del ruido
Nuestra familia de semiconductores complementarios de óxido metálico de alta velocidad con disparador Schmitt (HCS) funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 2 a 6 V. Las entradas de disparador Schmitt ayudan a descifrar señales claras en aplicaciones de 3.3 y 5 V con alto nivel de ruido y aumentan el rendimiento de las señales lentas mediante el refinamiento de las transiciones de nivel lógico.
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
Featured products for Entradas de disparador Schmitt
Genere una señal de reinicio al encender el sistema
Algunos sistemas requieren un impulso de inicialización. Esto se suele generar por el controlador del sistema, sin embargo, muchos sistemas necesitan la inicialización antes de la puesta en marcha del controlador, o pueden no tener un controlador en absoluto. En estos casos, un circuito sencillo puede proporcionar el impulso necesario sin necesidad de programación.
Más información sobre las aplicaciones más comunes de los búferes
Los controladores del sistema podrían tener una potencia de salida débil y no transmitir a través de líneas de alta capacitancia. Se puede agregar un búfer entre el controlador y el receptor para solucionar este problema.
Featured products for búferes
Optimice el tamaño de la placa con soluciones rentables
El encapsulado SOT-23-THN (DYY) es el encapsulado lógico discreto con plomo más pequeño de la industria, que mide 4.2 mm por 3.26 mm y es un 57 % más pequeño que el equivalente TSSOP. Con un paso estándar de 0.5 mm, el encapsulado DYY se integra con facilidad en el equipo de fabricación existente. El encapsulado BQA es nuestro encapsulado cuádruple lógico sin plomo (QFN) de 14 pines más pequeño, que mide 3 mm por 2.5 mm, un 76 % más pequeño que el equivalente del encapsulado de perfil pequeño y delgado (TSSOP) y un 40 % más pequeño que el encapsulado QFN de la generación anterior. Este encapsulado también viene en configuraciones de flanco humectable para permitir la inspección óptica, a diferencia de la inspección tradicional por rayos X durante la fabricación.
De izquierda a derecha: SOT-23-THN, TSSOP, SOIC, SSOP
Featured products for búferes, controladores y transceptores
Recursos técnicos
Aplicaciones comunes de búferes, controladores y transceptores
Drive Transmission Lines With Logic
Redrive Digital Signals
Descubra aplicaciones destacadas
Sírvase de nuestra gama de búferes lógicos, controladores y transceptores para conseguir una mayor eficiencia y ampliar sus conjuntos de funciones, a la vez que optimiza sus diseños de Industria 2.0
Nuestros búferes, controladores y transceptores pueden ayudarlo a crear la próxima generación de aplicaciones de automatización de fábricas inteligentes.
Beneficios:
- Reduzca el consumo de energía con familias de productos de baja tensión que funcionan desde 18 V a 0.8 V.
- Al proporcionar una mayor inmunidad al ruido, nuestra familia de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS) de alta velocidad con entradas de disparador Schmitt (HCS) ofrece una mejora en los diseños.
- Retención de bus, adaptación de impedancia de salida e inserción en tiempo real.
- Las opciones de empaquetado incluyen el empaquetado pequeño y delgado (TSSOP), circuito integrado de contorno pequeño (SOIC) y transistor con factor de forma de contorno pequeño (SOT)-23-thin (THN).
Recursos destacados
- TIDA-00195 – Diseño de referencia de la plataforma de evaluación del controlador de puerta IGBT aislado para el s
- TIDA-01349 – Diseño de referencia de interfaz IPM para inversores que utilizan aislador digital de seis canales d
- SN74HCS245 – Transceptor de bus octal de entrada con disparador Schmitt y salidas de 3 estados
- SN74AC541 – Búferes de fuerza de accionamiento de 8 canales, 1,5 V a 6 V, 24 mA con salidas de 3 estados
- SN74AUP2G07 – Búferes de baja potencia de 2 canales, de 0.8 V a 3.6 V con salidas de drenaje abiertas
Diseñado para su próxima misión espacial, nuestro empaquetado de plástico le permitirá diseñar sistemas aeroespaciales y de defensa inteligentes, compactos y ligeros
Nuestra familia lógica de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS), para aplicaciones espaciales, ofrece tanto informes de radiación accesibles como soporte para tensión de alimentación de 1.2 V y empaquetado de plástico mejorado para el espacio (SEP). Gracias a ello, es capaz de interactuar entre matrices de puertas programables de campo (FPGA) modernas y dispositivos periféricos. TI Logic logra alcanzar un flujo de fabricación de alta fiabilidad ya que amplía de forma constante su cartera de ofertas de productos mejorados (EP) diseñados para aplicaciones aeroespaciales y de defensa.
Recursos destacados
- SN74LVC3G07-EP – Búferes de 3 canales, de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas de producto mejorado
- SN74LVC2G126-EP – Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados de producto mejorado
- SN54SC245-SEP – Transceptor de bus octal de 1.2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados en plástico mejorado de grado
- ALPHA-XILINX-KU060-SPACE – Placa Alpha Data® para Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA con potencia TI
- Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) – Application note
- SN54SC245-SEP Total Ionizing Dose Report – Radiation & reliability report
Aproveche nuestra gama de dispositivos lógicos y ponga en marcha soluciones de red fiables y escalables, que pueden ir desde la infraestructura de carga de vehículos eléctricos hasta sistemas de energía solar y eólica
Utilice nuestros dispositivos de lógica discreta para mejorar su próximo proyecto de energías renovables.
Beneficios:
- El empaquetado con factor de forma pequeño reduce el espacio que ocupa el tablero hasta en un 76 %.
- Al proporcionar una mayor inmunidad al ruido, nuestra familia de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS) de alta velocidad con entradas de disparador Schmitt (HCS) ofrece una mejora en los diseños.
- Nuestra familia de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS) de baja tensión (LVC) permite una gran potencia de accionamiento (hasta 32 mA a 5 V) para accionar trazas largas de forma limpia.
- La gama cubre rangos amplios de temperatura y tensión y cuenta con soluciones cualificadas para aplicaciones industriales.
- La lógica de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS) de bajo consumo (avanzados de potencia ultrabaja [AUP] y de baja tensión [LVC]) mejora la eficiencia energética.
Recursos destacados
- TIDA-00816 – Diseño de referencia de IoT de la red: Conexión de indicadores de falla, colector de datos, Mini-RTU
- SN74LVC245A – Transceptor de bus octal con salidas de 3 estados
- SN74LVC2G07 – Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas
- SN74AC7541 – Búferes de 8 canales de 1.5 V a 6 V con salidas de drenaje abierto
Sírvase de nuestra cartera de productos lógicos para implantar soluciones en automatización de edificios en fábricas, espacios residenciales y propiedades comerciales
Sea parte de las tendencias en automatización con nuestra cartera de productos lógicos.
Beneficios:
- El empaquetado con factor de forma pequeño reduce el espacio que ocupa el tablero hasta en un 76 %.
- Al proporcionar una mayor inmunidad al ruido, nuestra familia de semiconductores complementario de óxido metálico (CMOS) de alta velocidad con entradas de disparador Schmitt (HCS) ofrece una mejora en los diseños.
- La lógica de conversión de tensión integrada logra consolidar el diseño de la placa.
- Los dispositivos lógicos de baja tensión de hasta 0.8 V reducen el consumo de energía.
Recursos destacados
- TIDA-00206 – Diseño de referencia del controlador de pantalla LED con interfaz en serie
- SN74LV8T245 – Transceptor convertidor octal de alimentación única con salidas de tres estados
- SN74AC541 – Búferes de fuerza de accionamiento de 8 canales, 1,5 V a 6 V, 24 mA con salidas de 3 estados
- SN74HCS244 – Búferes octales y controladores de línea con salidas de 3 estados y entradas de disparo Schmitt
Gracias a los empaquetados que ahorran espacio sus diseños automotrices aprobarán las inspecciones ópticas con facilidad y obtendrán mayor inmunidad al ruido
Nuestra gama de productos lógicos ofrece una amplia variedad de soluciones automotrices que cumplen con la calificación AEC-Q100 del Consejo de Electrónica Automotriz (AEC) y están pensadas específicamente para aplicaciones de vehículos eléctricos.
Beneficios:
- Nuestra familia de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS) de alta velocidad con entradas de disparador Schmitt (HCS) ofrece ventajas en aspectos como la inmunidad al ruido, tolerancia de señal de entrada lenta y consumo de corriente de alimentación.
- Las soluciones para entornos con espacio limitado disponibles en encapsulados pequeños con y sin plomo ofrecen mejoras en la flexibilidad del diseño.
Recursos destacados
- SN74AC245-Q1 – Transceptor de bus octal con salidas de 3 estados para la industria automotriz
- SN74HCS541-Q1 – Búferes octales y line drivers para automoción con salidas de 3 estados y entradas de disparador de
- SN74AHC1G14-Q1 – Inversor único de 2 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt de calidad automotriz
Sírvase de nuestra gama de productos lógicos para desarrollar todas sus aplicaciones de red cableada, desde los estándares Wi-Fi® más recientes y rápidos hasta interruptores con bajo consumo de energía
Nuestra gama de productos lógicos puede satisfacer los requisitos para el diseño de aplicaciones de redes cableadas gracias a que ofrece características inigualables, funcionalidad y soluciones de menor tamaño.
Beneficios:
- El empaquetado con factor de forma pequeño reduce el espacio que ocupa el tablero hasta en un 76 %.
- Al proporcionar una mayor inmunidad al ruido, nuestra familia de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS) de alta velocidad con entradas de disparador Schmitt (HCS) ofrece una mejora en los diseños.
- Nuestra familia lógica de baja tensión (LVC) permite una gran potencia de accionamiento (hasta 32 mA a 5 V) para accionar trazas largas de forma limpia.
Recursos destacados
- SN74HCS541 – Búferes octales y controladores de línea con salidas de 3 estados y entradas de disparo Schmitt
- SN74LVC1G07 – Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto
- SN74HCS05 – Inversores de 2 V a 6 V y 6 canales con entradas de disparador Schmitt y salidas de drenaje abierto
- Optimizing Network Switch Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A) – Application note
- Optimizing WLAN and WiFi Access Point Systems With Logic and Voltage Translation – Application brief