Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Dispositivos lógicos programables (PLD)

Personalice su diseño lógico sin lenguaje de software

parametric-filterVer todos los productos
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:56
Loaded: 8.59%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:56
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Simplifique sus diseños lógicos con nuestros dispositivos lógicos programables (PLD) altamente integrados. Al integrar varia funciones lógicas en un solo chip, los PLD de TI son adecuados para su uso en varios mercados, incluidas las aplicaciones automotrices, industriales y de electrónica de consumo. Al combinar nuestros PLD con el InterConnect Studio (ICS) intuitivo, es fácil de configurar y no se necesita experiencia en codificación; al mismo tiempo, le permite simular y programar diseños lógicos con solo pulsar un botón. 

Buscar por categoría

Seleccione por característica clave
PLD de GPIO <10

Nuestros PLD de entrada/salida de uso general (GPIO) tienen rangos de temperatura amplios para sus productos comerciales o industriales.

PLD de GPIO ≥10

Los PLD avanzados cuentan con recuentos de E/S mayores, interfaz periférica en serie e I²C, y una máquina de estado.

PLD aptos para automoción

Nuestros PLD con certificación Q-100 del Consejo de Electrónica Automotriz le ayudan a cumplir con sus requisitos de diseño automotriz.

Categorías relacionadas

Búferes, controladores y transceptores

Resuelva los problemas comunes de resistencia de accionamiento y líneas de alta capacidad con nuestra gama de más de 1100 inversores, búferes y transceptores de uso general. 

Compuertas lógicas

Explore nuestra gama de compuertas lógicas discretas, como AND, NAND y NOR.

Biestables, bloqueos y registros

Elija entre varias opciones de almacenamiento de memoria booleana síncrona y asíncrona de nuestra amplia gama de más de 900 funciones lógicas de contador, biestable, bloqueo y registro. 

TPLD1201
Dispositivos lógicos programables (PLD)

Dispositivo lógico programable con ocho entradas o salidas de uso general (GPIO)

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.34

TPLD1201-Q1
Dispositivos lógicos programables (PLD)

Dispositivo lógico programable automotriz con ocho entradas o salidas de uso general

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.40

TPLD1202-Q1
Dispositivos lógicos programables (PLD)

Circuito integrado (IC) lógico programable automotriz con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.52

TPLD1202
Dispositivos lógicos programables (PLD)

Circuito integrado (IC) lógico programable con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO) e I²C, SP

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.44

TPLD801-Q1
Dispositivos lógicos programables (PLD)

Dispositivo lógico programable para el sector automotriz con seis entradas o salidas de uso general

TPLD801
Dispositivos lógicos programables (PLD)

Dispositivo lógico programable con seis entradas o salidas de uso general (GPIO)

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.19

¿Por qué elegir los PLD de TI? 

checkmark

Reduzca la complejidad y el tamaño del diseño

Combine hasta 40 elementos lógicos digitales y analógicos, lo que permite reducir considerablemente los dispositivos lógicos discretos y reducir el tamaño de la solución en un 94 %.

checkmark

Diseñe y configure fácilmente sin codificación

Use InterConnect Studio para configurar rápidamente su diseño lógico y pasar del concepto al prototipo en un día, sin la necesidad de saber de programación.

checkmark

Encapsulados estándar de la industria

El encapsulado estándar, con un rango de temperatura de –40 °C a 125 °C y certificación AEC Q-100, permite su uso en una amplia gama de aplicaciones sin requisitos de fabricación especiales.

Beneficios de los dispositivos lógicos programables (PLD)

El alto nivel de integración de nuestros PLD le permite eliminar muchos componentes discretos sin comprometer la funcionalidad o el tamaño.     

Los diseños requieren la compra, reposición y colocación de menos componentes. Según el diseño y el uso del PLD, puede reducir significativamente sus componentes discretos y su complejidad. 

En comparación con la lógica discreta y las tecnologías de la competencia, los PLD de TI pueden ayudarle a reducir el tamaño total de la placa de circuito impreso (PCB). Con encapsulados pequeños y recuentos de hasta ocho pines, los ingenieros pueden reducir el espacio de la PCB en un 90 % o más. 

Nuestra herramienta de diseño gratuita InterConnect Studio elimina la programación de software al proporcionar una sencilla interfaz de arrastrar y soltar que le permite crear fácilmente circuitos lógicos, ajustar elementos lógicos, comprobar si hay errores e incluso ver una estimación del consumo de energía sin necesidad de saber de codificación. Manipule el simulador integrado para distintos puntos de sonda para ver todas las secciones de su diseño y confirmar que cumple con sus requisitos.

Nuestros PLD ofrecen la capacidad de diseñar y programar soluciones fácilmente desde la interfaz gráfica de usuario de InterConnect Studio. El único hardware que necesita para configurar dispositivos para la evaluación, la creación de prototipos o la producción es un programador de PLD de TI y el módulo de evaluación asociado.  

Solicite fácilmente muestras personalizadas o dispositivos de producción directamente desde InterConnect Studio. Independientemente de que usted o TI programe los PLD, el resultado es una máquina de estado de hardware personalizada lista para usar, sin ningún desarrollo de software.

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
Smart Occupancy Lighting Using TI Programmable Logic Devices
Consulte cómo usar un PLD de TI en aplicaciones de iluminación en hogares inteligentes.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Using Lookup-Tables in Programmable Logic
Aprenda a usar una tabla de consulta en su diseño lógico programable.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Power Sequencing With Feedback Using TI Programmable Logic Devices
Descubra cómo la lógica programable de TI puede simplificar sus requisitos de secuencia de potencia.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Industrial
Para las aplicaciones industriales, nuestros PLD vienen en un encapsulado estándar de la industria
Automotriz
Optimice sus diseños de controladores de zona automotrices de última generación con PLD con certificación AEC Q-100
Electrónica personal
Reduzca el tamaño de su PCB en la electrónica de consumo hasta en un 90 % con nuestro encapsulado pequeño

Para las aplicaciones industriales, nuestros PLD vienen en un encapsulado estándar de la industria

Nuestros PLD incluyen muchas funciones lógicas para reducir la complejidad del diseño y acelerar el desarrollo.

Beneficios:

  • Encapsulado estándar de la industria que cumple con JEDEC.
  • Amplios rangos de temperatura de –40 °C a 125 °C para garantizar que el PLD de TI se pueda usar en las condiciones más difíciles. 
  • InterConnect Studio, que es sencillo y fácil de usar, elimina la necesidad de tener experiencia de codificación.

Optimice sus diseños de controladores de zona automotrices de última generación con PLD con certificación AEC Q-100

Nuestros PLD cuentan con la certificación Q-100 del Consejo de Electrónica Automotriz (AEC), ocupan poco espacio y se integran fácilmente en aplicaciones automotrices, con opciones de encapsulado con o sin plomo que admiten flancos mojables para la inspección óptica automatizada. Los números de estos dispositivos terminan con el sufijo -Q1.

Beneficios: 

  • El PLD de TI ofrece pequeños encapsulados con certificación AEC Q-100 que le permiten reducir el espacio de su diseño.
  • Amplios rangos de temperatura de –40 °C a 125 °C. 
  • Capacidad de seguridad funcional que brinda la información que necesita para sus calificaciones.

Reduzca el tamaño de su PCB en la electrónica de consumo hasta en un 90 % con nuestro encapsulado pequeño

Nuestros PLD ofrecen muchas opciones para sus diseños de electrónica de consumo. Ya sea que busque reducir los factores de forma del dispositivo u obtener una mayor duración de la batería, los PLD de TI cuentan con pequeñas opciones de encapsulado con plomo y una corriente en reposo ultrabaja para cumplir sus objetivos de diseño.

Beneficios: 

  • Reduzca el tamaño total de la placa de circuito impreso (PCB) mediante el uso de encapsulados pequeños.  
  • Aumenta la duración de la batería con una potencia en modo de espera de hasta 1 uA. 
  • Evaluación y diseño sencillos con InterConnect Studio. 

Recursos destacados

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPLD1201 con conector para encapsulado RWB
TPLD1201-RWB-EVM ayuda a los usuarios a configurar dispositivos TPLD1201RWB sin requerir la soldadura de los dispositivos a la placa. Utilice el software InterConnect Studio (ICS) para una rápida evaluación, desarrollo, simulación y programación. Una vez programados, los dispositivos de lógica (...)
Herramienta de programación de hardware
Kit de programación compatible con los módulos de evaluación de dispositivos lógicos programables (T
Esta herramienta permite a los usuarios establecer una interfaz entre una computadora que ejecuta InterConnect Studio y un módulo de evaluación (EVM) TPLD para alimentar y programar dispositivos. Tenga en cuenta que esta herramienta está diseñada para interactuar con EVM TPLD y no incluye (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPLD801 con conector para encapsulado DRL
Este módulo de evaluación (EVM) permite a los usuarios a evaluar dispositivos TPLD801DRL sin tener que soldar los dispositivos a la placa. Los usuarios pueden utilizar el software InterConnect Studio para una rápida evaluación, desarrollo, simulación y programación. Una vez programados, los (...)