Biestables JK
Biestables JK de activación de flanco positivo y negativo
Resuelva problemas comunes de lógica y memoria síncronos, como sincronizar señales digitales, convertir interruptores momentáneos en interruptores de conmutación o retener señales durante el reinicio con nuestra gama de más de 40 biestables JK. Se incluyen opciones de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS) y CMOS compatibles con lógica transistor-transistor (TTL).
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Ventajas de nuestros biestables JK
Con calificación espacial
Nuestra sólida gama de productos admite un rango de temperatura ampliado, así como calificación en función del espacio.
Oferta de encapsulados variados
Encapsulados cerámicos o de plástico con y sin plomo disponibles con un número de pines que oscila entre 14 y 20 pines
Amplia gama de funciones de biestables JK
Satisfaga sus necesidades de diseño con activación por flanco negativo o positivo
Aplicaciones comunes de los biestables JK
Control de señales digitales
A veces es necesario activar o desactivar las señales digitales durante el funcionamiento del sistema. En este video se exploran las opciones para gestionar la salida cuando se desactiva una línea y se identifican los dispositivos lógicos que pueden realizar cada función.
Recursos técnicos
Video
Entradas CMOS
Se analiza una estructura de entrada CMOS genérica junto con sus características y comportamiento típicos. También se analizan los casos de uso de las compuertas lógicas.
Video
Salidas CMOS
En esta sección se analiza una estructura de salida CMOS típica y sus características. A partir de la comprensión de la estructura de salida CMOS, se analizan los casos de uso.
User guide
LOGIC Pocket Data Book (Rev. B)
Este manual de referencia de lógica proporciona al ingeniero información fundamental para mejorar la implementación de la lógica en los diseños.