Biestables, latches y registros
Almacenamiento de memoria síncrono y asíncrono
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Nuevos productos
Biestable único con tolerancia a la radiación y opción de eliminación
Búferes octales y line drivers para automoción con salidas de 3 estados y entradas de disparador de
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.257
Registros de desplazamiento de ocho bits de 1.1 V a 3.6 V con registros de salida de 3 estados
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.1
Biestables octales tipo D con salidas de 3 estados y traducción de nivel integrada para uso automotr
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.201
Cierres transparentes tipo D con salidas de 3 estados y traducción de nivel integrada para uso autom
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.201
Registros de desplazamiento de carga paralela de 8 bits con entradas compatibles con TTL
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.1
Ventajas clave de nuestros biestables, bloqueos y registros
La gama más amplia de la industria
Satisfaga todas sus necesidades lógicas con nuestra amplia gama de más de 900 contadores, biestables, bloqueos y registros.
Optimizado para controladores de última generación
Tecnología de microprocesadores de vanguardia
Cumple los últimos estándares de la industria
Pruebas y fabricación para cumplir los requisitos de calidad de la industria automotriz, espacial, militar e industrial
El encapsulado más pequeño del sector
Maximice el espacio del tablero y aumente la densidad con los encapsulados más pequeños del sector.
Aplicaciones comunes de biestables, bloqueos y registros
Aumente el número de entradas en un microcontrolador
Un problema común cuando se trabaja con un microcontrolador es no tener suficientes pines de entrada y salida de uso general (GPIO) para leer en múltiples sensores. Se puede un registro de desplazamiento de entrada paralela con salida en serie puede leer el mismo número de entradas con menos pines GPIO en el microcontrolador.
Convierta un interruptor momentáneo en un interruptor basculante
Algunas funciones del sistema requieren un interruptor basculante, por ejemplo el interruptor de alimentación principal de un sistema. En este video se explica rápidamente cómo utilizar un pulsador o un interruptor momentáneo para realizar esta conmutación.