Registros de desplazamiento
Registros de almacenamiento síncronos de entrada en serie con salida paralela y entrada en paralelo con salida en serie
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Tipos de encapsulamiento
Nuevos productos
Registros de desplazamiento de 8 bits, carga paralela y 1.5 V a 6 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.10
Registros de desplazamiento de carga paralela automotrices de 8 bits, y de 1.5 V a 6 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.12
Registro de desplazamiento de entrada en serie y salida paralela de 4.5 V a 5.5 V y 8 bits para auto
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.19
Registro de desplazamiento de entrada en serie y salida paralela de 4.5 V a 5.5 V y 8 bits
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.16
Registro de desplazamiento de entrada en serie y salida paralela de 1.5 V a 6.0 V y 8 bits de calida
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.19
Registro de desplazamiento de entrada en serie y salida paralela de 1,5 V a 6,0 V y 8 bits
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.16
Beneficios de nuestros registros de desplazamiento
Entradas de disparador Schmitt
Nuestra nueva familia HCS presenta entradas de disparador Schmitt que permiten una inmunidad superior al ruido.
Oferta de paquetes diversos
Encapsulados con y sin plomo disponibles con un número de pines que oscila entre los 14 y los 28. Flancos húmedos que están disponibles en encapsulados seleccionados.
Amplia variedad de funciones de registro de desplazamiento
Satisfaga sus necesidades de diseño con carga síncrona y asíncrona, registros de almacenamiento de entrada y salida y funciones universales.
Aplicaciones y características comunes de la cartera de registros de desplazamiento
Aumente el número de salidas de un microcontrolador
A menudo no hay suficientes pines de entrada/salida de uso general (GPIO) en un microcontrolador para escribir en varios sensores o LED. Un registro de desplazamiento de entrada en serie con salida paralela puede escribir el mismo número de salidas con menos pines GPIO en el microcontrolador.
Featured products for registros de desplazamiento
Aumente el número de entradas en un microcontrolador
A menudo no hay suficientes pines de entrada/salida de uso general (GPIO) en un microcontrolador para leer varios sensores. Un registro de desplazamiento de entrada paralela con salida en serie puede leer el mismo número de entradas con menos pines GPIO en el microcontrolador.
Featured products for registros de desplazamiento
Reduzca el impacto del ruido
Nuestra familia CMOS de alta velocidad con disparador Schmitt (HCS) opera en un rango de tensión de entrada que oscila entre 2 V a 6 V. Las entradas de disparador Schmitt descifran señales claras en aplicaciones de 3.3 y 5 V con alto nivel de ruido y aumentan el rendimiento de las señales lentas mediante el refinamiento de las transiciones de nivel lógico.
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
Featured products for registros de desplazamiento
Optimice el tamaño de la placa con soluciones rentables
El encapsulado DYY de transistor de contorno pequeño (SOT-23-THN) se caracteriza por ser lógico y discreto, estar hecho de plomo y medir 4.2 mm x 3.26 mm, es decir que es un 57 % más pequeño que su equivalente en encapsulado pequeño y delgado (TSSOP). El paso estándar de 0,5 mm del encapsulado DYY ofrece una fácil integración en el equipo de fabricación existente.
El encapsulado muy cuádruple, plano y sin plomo (WQFN) o encapsulado cuádruple, plano y sin plomo (QFN) con lógica de 14 pines BQA mide 3 mm x 2,5 mm, lo que implica que es un 76 % más pequeño que su equivalente TSSOP y un 40 % más pequeño que el encapsulado QFN de generación anterior. Este encapsulado también viene en configuraciones con terminales que permiten un buen contacto para la soldadura, lo que habilita la inspección óptica en lugar de la inspección tradicional de rayos X durante la fabricación.
De izquierda a derecha: SOT-23-THN, TSSOP, SOIC, SSOP