Conversión de tensión de circuitos biestables, bloqueos y registros
Combine dos funcionalidades en una mediante el almacenamiento de memoria síncrono o asíncrono con traducción de tensión integrada
Nuevos productos
Cierres transparentes tipo D con salidas de 3 estados y traducción de nivel integrada para uso autom
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.201
Biestables octales tipo D con salidas de 3 estados y traducción de nivel integrada para uso automotr
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.201
Cierres octales transparentes tipo D con salidas de tres estados y conversión de nivel integrada
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.3
Biestables octales tipo D con act. de borde, salidas de 3 estados y conversión de nivel integrada
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.3
Biestables octales tipo D con opción de eliminación y traducción de nivel integrada
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.3
Biestables octales tipo D con opción de eliminación y traducción de nivel integrada para uso automot
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.201
¿Por qué debería elegir nuestros biestables, latches y registros de traducción de tensión?
Reduzca los componentes de una placa
Combine la funcionalidad de un dispositivo lógico y un traductor de tensión para reducir el número de dispositivos en una placa.
Aumente la fiabilidad
Desarrolle soluciones más fiables con traducción de tensión integrada y reduzca los posibles puntos de falla.
Simplifique las adquisiciones
La adquisición se simplifica gracias a la traducción de tensión y a la funcionalidad lógica gestionada por el mismo dispositivo.
Biestables, bloqueos y registros con traducción de tensión integrada
Obtenga más información sobre cómo reducir la cantidad componentes con la traducción de tensión
La traducción de tensión es una solución robusta con la capacidad de reducir la cantidad de piezas necesarias para la cualificación y el ensamblaje. El diseño de la placa se simplifica gracias la funcionalidad que aporta tener dos dispositivos en uno. Si se limita la cantidad de dispositivos en una placa, los diseñadores pueden disminuir los posibles puntos de falla en la placa.
Featured products for biestables, bloqueos y registros
Obtenga más información sobre cómo proporcionar un estado de arranque constante
En los dispositivos lógicos típicos, el estado de salida de cada circuito de biestable, bloqueo o registro se desconoce después de que se aplica inicialmente la alimentación, lo que puede resultar en un funcionamiento inesperado e incluso erróneo. En la mayoría de los sistemas, esto se resuelve enviando un pulso de configuración, lo que se conoce como señal de reinicio de encendido, a todos los dispositivos lógicos con bloqueo de un sistema para inicializarlos. Esto añade complejidad y componentes adicionales a su diseño. Con el lanzamiento de biestables, bloqueos y registros en la familia lógica de traducción de fuente única LVxT, TI ha creado la primera familia lógica del sector que incluye circuitos de reinicio de encendido en cada dispositivo para proporcionar un estado de arranque constante en el que puede confiar sin necesidad de ningún circuito externo adicional.
Featured products for biestables, bloqueos y registros
Obtenga más información sobre las capacidades de cambio de nivel lógico
Integre fácilmente sistemas y periféricos que funcionan a diferentes niveles lógicos con conversión de tensión de suministro único mientras aprovecha los encapsulados más nuevos de la industria. Traducción entre 1.8 V y 5.5 V para optimizar aún más el sistema y disminuir el espacio de la placa. La cartera de dispositivos de traducción de tensión de TI es capaz de realizar traducciones tanto hacia una mayor tensión como hacia una menor, adecuadas para cualquier aplicación.
Featured products for biestables, bloqueos y registros
Optimice el tamaño de la placa con soluciones rentables
El encapsulado SOT-23-Thin (DYY) es el encapsulado lógico discreto con plomo más pequeño de la industria, que mide 4.2 mm por 3.26 mm y es un 57 % más pequeño que el equivalente TSSOP. Con un paso estándar de 0.5 mm, el encapsulado DYY se integra con facilidad en el equipo de fabricación existente. El encapsulado BQA es el encapsulado cuádruple lógico sin plomo (QFN) de 14 pines más pequeño de TI, que mide 3.0 mm por 2.5 mm, un 76 % más pequeño que el equivalente del encapsulado de perfil pequeño y delgado (TSSOP) y un 40 % más pequeño que el encapsulado QFN de la generación anterior. Este encapsulado también viene en configuraciones de flanco humectable para permitir la inspección óptica, a diferencia de la inspección tradicional por rayos X durante la fabricación.
De izquierda a derecha: SOT-23-Thin, TSSOP, SOIC, SSOP