Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Compuertas AND

Simplifique su cadena de señales con la lógica combinacional

parametric-filterVer todos los productos
Resuelva problemas habituales de lógica combinacional, como la combinación de señales de buena potencia o la activación o desactivación de señales digitales, con nuestra gama de más de 100 compuertas AND. Se incluyen opciones de dispositivos de drenaje abierto y de disparador Schmitt disponibles en configuraciones de 1 a 6 canales.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Gama de compuertas AND destacadas

SN74ACT08-Q1
Compuertas AND

Puertas AND automotrices de 4 canales y 2 entradas, de 4.5 V a 5.5 V, con entradas CMOS compatibles

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.123

¿Por qué elegir nuestras compuertas AND?

checkmark

Amplio rango de tensión de funcionamiento

Elija entre productos de 0.8 V a 18 V para satisfacer todas sus necesidades de aplicación.

checkmark

Oferta de paquetes diversos

Encapsulados con y sin plomo disponibles con un número de pines que oscila entre los 5 y los 20. Flancos húmedos disponibles en encapsulados seleccionados. 

checkmark

Entradas de disparador Schmitt

Nuestra nueva familia HCS incorpora entradas de disparador Schmitt que permiten una inmunidad superior al ruido. 

Aplicaciones y características comunes de la gama de compuertas AND

Combinación de señales de buena potencia

Dado que las señales de buena potencia suelen recorrer distancias relativamente largas, no siempre pueden superar las parásitas. En este video se describen rápidamente dos soluciones sencillas con dispositivos lógicos estándar.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:20
Loaded: 7.13%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for Compuertas AND
SN74HCS08-Q1 ACTIVO Compuerta AND automotriz de 4 canales y 2 entradas de 2 V a 6 V de alta velocidad (12 ns) con entrad
SN74LVC08A ACTIVO Compuerta AND de 1.65 V a 3.6 V, 2 entradas y 4 canales
SN74AHC1G08 ACTIVO Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns)

Más información sobre las aplicaciones más comunes de las compuertas AND

A veces es necesario activar o desactivar las señales digitales durante el funcionamiento del sistema. En este video se exploran las opciones para gestionar la salida cuando se desactiva una línea y se identifican los dispositivos lógicos que pueden realizar cada función.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:18
Loaded: 7.21%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:18
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for Compuertas AND
SN74HCS08-Q1 ACTIVO Compuerta AND automotriz de 4 canales y 2 entradas de 2 V a 6 V de alta velocidad (12 ns) con entrad
SN74LVC08A ACTIVO Compuerta AND de 1.65 V a 3.6 V, 2 entradas y 4 canales
SN74AHC1G08 ACTIVO Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns)

Reduzca el impacto del ruido

Nuestra familia de semiconductores complementarios de óxido metálico de alta velocidad con disparador Schmitt (HCS) funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 2 a 6 V. Las entradas de disparador Schmitt ayudan a descifrar señales limpias en aplicaciones de 3.3 y 5 V con alto nivel de ruido y aumentan el rendimiento de las señales lentas agudizando las transiciones de nivel lógico.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:49
Loaded: 3.45%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:49
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Artículo técnico
Reduzca el ruido y ahorre energía con la nueva familia lógica HCS
Los diseñadores se esfuerzan continuamente por mejorar la integridad de la señal, reducir la potencia y aumentar la fiabilidad de sus sistemas. TI diseñó su familia CMOS de alta velocidad integrada con disparador Schmitt de última generación para alcanzar estos objetivos.
Artículo técnico
Descripción de los disparadores Schmitt
La mayoría de los dispositivos CMOS, BiCMOS y TTL requieren flancos rápidos en las transiciones alta y baja de sus entradas. Si los bordes son demasiado lentos, pueden provocar una corriente excesiva u oscilaciones, o pueden dañar el dispositivo.
Featured products for Entradas de disparador Schmitt
SN74HCS09 ACTIVO Compuerta AND de 4 canales y 2 entradas de 2 V a 6 V con salidas de drenaje abierto y entradas de di
SN74HCS21-Q1 ACTIVO Compuerta AND automotriz de 2 canales y 4 entradas de 2 V a 6 V de alta velocidad (12 ns) con entrad
SN74HCS11 ACTIVO Compuerta AND de 3 canales y 3 entradas de 2 V a 6 V de alta velocidad (12 ns) con entradas de dispa

Optimice el tamaño de la placa con soluciones rentables

El encapsulado SOT-23-Thin (DYY) es el encapsulado lógico de plomo discreto más pequeño del sector, con una longitud de 4.2 mm por 3.26 mm, un 57 % más pequeño que el encapsulado pequeño y delgado (TSSOP) equivalente. Con un paso estándar de 0.5 mm, el encapsulado DYY se integra con facilidad en el equipo de fabricación existente. El encapsulado BQA es el encapsulado lógico cuádruple, plano y sin plomo (QFN) de 14 pines más pequeño de TI: mide 3.0 mm por 2.5 mm, un 76 % más pequeño que el encapsulado TSSOP equivalente y un 40 % más pequeño que el encapsulado QFN de la generación anterior. Este encapsulado también viene en configuraciones con terminales que permiten un buen contacto para la soldadura, lo que habilita la inspección óptica en lugar de la inspección tradicional de rayos X durante la fabricación.

 

De izquierda a derecha: SOT-23-Thin, TSSOP, SOIC, SSOP

Featured products for encapsulados de vanguardia
SN74AHC08 ACTIVO Compuerta AND de 4 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns)
SN74AHCT08Q-Q1 ACTIVO Compuerta AND automotriz de 4 canales y 2 entradas de 4.5 V a 5.5 V con entradas CMOS compatibles co
SN74AHC1G09-Q1 ACTIVO Compuerta AND de alta velocidad (9 ns) de 2 entradas de 2 V a 5.5 V automotriz, de 1 canal, con s

Recursos técnicos

Recurso
Recurso
Preguntas frecuentes sobre lógica
Encuentre las respuestas a sus preguntas con las preguntas más frecuentes sobre lógica y conversión de tensión.
Application note
Application note
Optimizing Network Switch Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A)
Los conmutadores de red (conmutadores para infraestructuras inalámbricas y cableadas) integran numerosos subsistemas dedicados a la comunicación de alto rendimiento de datos, fundamental para la próxima generación de soluciones de Internet, la nube y 5G.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Enable and Disable Digital Signals
Una señal digital se puede activar o desactivar con una gran variedad de dispositivos lógicos.
document-pdfAcrobat PDF