Compuertas combinadas

Simplifique su cadena de señales con la lógica combinacional

parametric-filterVer todos los productos
Resuelva los problemas comunes de la lógica combinacional, como la combinación de señales de buena potencia, la activación o desactivación de señales digitales o la supervisión de múltiples señales de error con nuestra gama de más de 20 compuertas combinadas. Se incluyen opciones de dispositivos de drenaje abierto y de 3 estados disponibles en configuraciones de 1 a 8 canales.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Compuertas combinadas destacadas

¿Por qué elegir nuestras compuertas combinadas?

checkmark

Amplia gama de productos de alta fiabilidad

Elija entre más de 10 compuertas combinadas de grado militar con clasificación de -55 °C a 125 °C

checkmark

Diversas combinaciones de paquetes y pines

Paquetes de tan solo 22 mm2 y de 14 a 20 pines

Aplicaciones comunes de las compuertas combinadas

Active o desactive señales digitales

A veces es necesario activar o desactivar las señales digitales durante el funcionamiento del sistema. En este video se exploran las opciones para gestionar la salida cuando se desactiva una línea y se identifican los dispositivos lógicos que pueden realizar cada función.

Recursos técnicos

Video
Video
Combinación de señales de buena potencia
En los sistemas, las señales de buena potencia suelen recorrer distancias relativamente largas y no siempre pueden superar las parásitas. En este video se describen rápidamente dos soluciones sencillas con dispositivos lógicos estándar.
Video
Video
Active o desactive señales digitales
En este video se exploran las opciones para gestionar la salida cuando se desactiva una línea y se identifican los dispositivos lógicos que pueden realizar cada función.
Video
Video
Utilice menos entradas para controlar las señales de error
Este video analiza un método para reducir la cantidad de entradas requeridas para monitorear un conjunto de salidas de indicadores de error en un sistema de ejemplo.