Compuertas XNOR (NOR exclusiva)
Simplifique su cadena de señales con la lógica combinacional
Resuelva problemas comunes de lógica combinacional, como la comparación de señales digitales o la detección de diferencias de fase en señales de entrada, o la comparación cuando dos entradas son iguales con nuestra gama de compuertas XNOR. Se incluyen opciones de dispositivos de drenaje abierto y de disparador Schmitt disponibles en configuraciones de 4 canales.
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
¿Por qué elegir nuestras compuertas XNOR?
Amplio rango de tensión de funcionamiento
Elija entre productos de 2 V a 18 V para satisfacer todas sus necesidades de aplicación.
Oferta de paquetes diversos
Se ofrecen paquetes con y sin plomo con un número de pines que oscila entre 5 y 20 pines.
Entradas de disparador Schmitt
Nuestra nueva familia HCS presenta entradas de disparador Schmitt que permiten una inmunidad superior al ruido.
Aplicaciones comunes de las compuertas XNOR
Un detector de fases emite una señal PWM que representa la diferencia de fase entre las señales de entrada. Consulte este video para obtener más información sobre cómo una compuerta XNOR puede funcionar como un detector de fase invertido.
Featured products for Compuertas XNOR
Recursos técnicos
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
La mayoría de los dispositivos CMOS, BiCMOS y TTL requieren flancos relativamente rápidos en las transiciones alta y baja de sus entradas. Si los bordes son demasiado lentos, pueden provocar una corriente excesiva, generar oscilaciones o pueden dañar el dispositivo.
Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
La familia de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS) integrada de alta velocidad y disparador Schmitt de última generación de Texas Instruments (TI) está diseñada para ayudarle a alcanzar los objetivos de mejorar la integridad de la señal, reducir la potencia y aumentar la robustez en las industrias automotriz, industrial y de electrónica personal.
Application brief
User Fewer Inputs to Monitor Error Signals
Las señales de origen de error se pueden combinar para reducir la cantidad de entradas requeridas a un controlador del sistema cuando es más importante saber que ha ocurrido un error en lugar de saber qué dispositivo lo desencadenó.