Compuertas NAND

Simplifique su cadena de señales con la lógica combinacional

parametric-filterVer todos los productos
Resuelva problemas habituales de lógica combinacional, tales como habilitar o deshabilitar señales digitales, monitorear múltiples señales de error o crear un cierre con nuestra gama de más de 200 compuertas NAND. Se incluyen dispositivos de drenaje abierto y disparador Schmitt que se encuentran disponibles en configuraciones de uno a seis canales.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Compuertas NAND destacadas

SN74LVC1G09B
Compuertas NAND

Puerta AND de 1 canal, 2 entradas, 1.1 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.024

SN74ACT132
Compuertas NAND

Compuerta NAND de 4 canales y 4 entradas con entradas compatibles con TTL

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.075

SN74ACT132-Q1
Compuertas NAND

Compuerta NAND de 4 canales, 4 entradas, compatibles con TTL, de calidad automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.088

SN74AC132
Compuertas NAND

Compuerta NAND de 2 V a 6 V, 2 entradas y cuatro canales

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.09

SN74AC132-Q1
Compuertas NAND

Compuerta NAND automotriz de cuatro canales y 2 entradas de 2 V a 6 V

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.106

SN74AC09-Q1
Compuertas NAND

Puerta AND de 4 canales, 2 entradas y 2 V a 6 V para uso automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.126

¿Por qué debería elegir nuestras compuertas NAND?

checkmark

Amplio rango de tensión de funcionamiento

Elija productos de 0.8 V a 18 V a fin de satisfacer todas las necesidades de aplicación que tenga.

checkmark

Oferta de paquetes diversos

Tanto los paquetes con plomo como los sin plomo están disponibles con recuentos de pines que van de 5 a 20 pines. Los flancos humectables están disponibles en determinados paquetes.

checkmark

Disparadores Schmitt

Nuestros productos CMOS de alta velocidad con disparador Schmitt (HCS) ofrecen una inmunidad superior al ruido.

Aplicaciones frecuentes de compuertas NAND

Diseñe un circuito de alarma o de manipulación indebida con un cierre S-R

Los sistemas críticos que marcan y abordan eventos emplean circuitos de alarma. En este video, se presenta una solución de bloqueo simple de restablecimiento de ajustes (S-R) diseñada con el fin de evitar la pérdida de eventos que pueden activar una alarma.

 

Featured products for circuitos de alarma y manipulación indebida
SN74HCS03 ACTIVO Las entradas del disparador Schmitt cuadruplican las puertas NAND positivas de 2 entradas con sal
SN74HCS30-Q1 ACTIVO Puerta NAND de 8 entradas con entradas de disparador Schmitt de calidad automotriz
SN74LVC1G00 ACTIVO Puerta NAND simple de 2 entradas individuales, de 1.65 V a 5.5 V

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
Catch a Digital Signal
Con el fin de garantizar que se identifica correctamente un estado de error, puede emplearse un circuito de cierre especializado para captar incluso pulsos muy breves a la vez que se utiliza muy poca potencia.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases
En los sistemas electrónicos modernos, se hace uso de compuertas lógicas, convertidores de tensión y otros dispositivos lógicos para distintos fines.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Applications of Logic and Translation in IP Cameras (Rev. A)
El presente documento proporciona soluciones de ejemplo para los desafíos de diseño más comunes de las cámaras de protocolo de Internet (IP) que se pueden resolver mediante la lógica y la conversión.
document-pdfAcrobat PDF