Compuertas NOR

Simplifique su cadena de señales con la lógica combinacional

parametric-filterVer todos los productos
Resuelva problemas habituales de lógica combinacional, tales como habilitar o deshabilitar señales digitales, monitorear múltiples señales de error o crear un cierre con nuestra gama de más de 100 compuertas NOR. Se incluyen opciones de dispositivos de drenaje abierto y de disparador Schmitt que se encuentran disponibles en configuraciones de uno a seis canales.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Compuertas NOR destacadas

SN74ACT02-Q1
Compuertas NOR

Puertas NOR de 4.5V a 5.5 V con entradas CMOS compatibles con TTL

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.21

SN74AC02-Q1
Compuertas NOR

Puertas NOR de 4 canales, 2 entradas, de 1.5 V a 5.5 V para uso automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.224

SN74AHC1G02B-EP
Compuertas NOR

Puerta NOR única de 2 entradas, de 2 V a 5.5 V de producto mejorado

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.702

¿Por qué debería elegir nuestras compuertas NOR?

checkmark

Amplio rango de tensión de funcionamiento

Elija productos de 0.8 V a 18 V a fin de satisfacer todas las necesidades de aplicación que tenga.

checkmark

Oferta de paquetes diversos

Tanto los paquetes con plomo como los sin plomo están disponibles con recuentos de pines que van de 5 a 20 pines. Los flancos humectables están disponibles en determinados paquetes. 

checkmark

Entradas de disparador Schmitt

Nuestra familia de CMOS de alta velocidad con disparador Schmitt (HCS) cuenta con entradas de disparador Schmitt que permiten una inmunidad superior al ruido. 

Aplicaciones frecuentes de compuertas NOR

Diseñe un circuito de alarma o de manipulación indebida con un cierre S-R

Los sistemas críticos que marcan y abordan eventos emplean circuitos de alarma. En este video, se presenta una solución de bloqueo simple de restablecimiento de ajustes (S-R) diseñada con el fin de evitar la pérdida de eventos que pueden activar una alarma.

Featured products for Compuertas NOR
SN74AUP1G02 ACTIVO Puerta NOR única de baja potencia, de 2 entrada, de 0.8 V a 3.6 V
SN74AUC2G02 ACTIVO Puertas NOR de alta velocidad, de 2 canales, 2 entradas, de 0.8 V a 2.7 V
SN74LVC2G02 ACTIVO Puertas NOR de 2 canales, 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V

Reduzca el impacto del ruido

Nuestra familia CMOS de alta velocidad con disparador Schmitt (HCS) opera en un rango de tensión de entrada que oscila entre 2 V a 6 V. Las entradas de disparador Schmitt descifran señales claras en aplicaciones de 3.3 y 5 V con alto nivel de ruido y aumentan el rendimiento de las señales lentas mediante el refinamiento de las transiciones de nivel lógico.

Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
Los diseñadores trabajan continuamente en mejorar la integridad de la señal, reducir la potencia y aumentar la confiabilidad de sus sistemas. TI diseñó su familia CMOS de alta velocidad integrada con disparador Schmitt de última generación para alcanzar estos objetivos.
PDF
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
La mayoría de los dispositivos CMOS, BiCMOS y TTL requieren flancos rápidos en las transiciones alta y baja de sus entradas. Si los bordes son demasiado lentos, pueden provocar una corriente excesiva u oscilaciones, o pueden dañar el dispositivo.
PDF | HTML
Featured products for Entradas de disparador Schmitt
SN74HCS27 ACTIVO Puertas NOR triples de 3 entradas con entradas de disparador Schmitt
SN74HCS02 ACTIVO Compuertas NOR de baja potencia de 4 canales, 2 entradas y 2 V a 6 V con entradas de disparador S
SN74HCS27-Q1 ACTIVO Puertas NOR de baja potencia, 3 canales, 3 entradas, 2 V a 6 V con entradas de disparador Schmitt de

Optimice el tamaño de la placa con soluciones rentables

El paquete DYY delgado de transistor de perfil pequeño (SOT-23-THN) es un paquete con plomo lógico discreto que mide 4.2 mm x 3.26 mm, que es un 57 % más pequeño que el equivalente del paquete de perfil pequeño delgado (TSSOP). El paso estándar de 0.5 mm del paquete DYY permite una fácil integración en los equipos de fabricación existentes. 

El paquete muy cuádruple y plano sin plomo (WQFN) lógico de 14 pines BQA mide 3 mm x 2.5 mm, que es un 76 % más pequeño que el equivalente TSSOP y un 40 % más pequeño que el paquete QFN de la generación anterior. Este paquete también viene en configuraciones de flanco humectable para permitir la inspección óptica en lugar de la inspección tradicional por rayos X durante la fabricación.

De izquierda a derecha: SOT-23-THN, TSSOP, SOIC, SSOP

Featured products for paquetes de vanguardia
SN74AHCT02-Q1 ACTIVO Compuertas NOR para automoción de 4.5 V a 5.5 V, doble entrada y 4 canales con entradas CMOS compati
SN74HCS02 ACTIVO Compuertas NOR de baja potencia de 4 canales, 2 entradas y 2 V a 6 V con entradas de disparador S
SN74AHC02 ACTIVO Puertas NOR de 4 canales, 2 entradas, 2 V a 5.5 V