Compuertas OR
Simplifique su cadena de señales con la lógica combinacional
Buscar por categoría
Buscar por categoría
Tipo de entrada
Nuevos productos
Puerta OR automotriz de 4 canales y 2 entradas, de 1.5 V a 6 V, de alta velocidad (7 ns) y fuerza de
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.184
Puerta OR, 4 canales, 2 entradas, 4.5 V a 5.5 V, capacidad de conducción 24 mA, compatible con TTL
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.179
¿Por qué debería elegir nuestras compuertas OR?
Amplio rango de tensión de funcionamiento
Elija productos de 0.8 V a 18 V a fin de satisfacer todas las necesidades de aplicación que tenga.
Oferta de paquetes diversos
Tanto los paquetes con plomo como los sin plomo están disponibles con recuentos de pines que van de 5 a 20 pines. Los flancos humectables están disponibles en determinados paquetes.
Entradas de disparador Schmitt
Nuestra familia de CMOS de alta velocidad con disparador Schmitt (HCS) cuenta con entradas de disparador Schmitt que permiten una inmunidad superior al ruido.
Aplicaciones y características comunes de las compuertas OR
Utilice menos canales MCU GPIO para monitorear señales de error
Muchos sistemas tienen múltiples indicadores de error para monitorear. Cuando es más importante que haya ocurrido un error que exactamente qué módulo tuvo el error, es posible reducir la cantidad de entradas necesarias para monitorear estos indicadores de error. Este video analiza un método para reducir la cantidad de entradas requeridas para monitorear un conjunto de salidas de indicadores de error en un sistema de ejemplo.
Featured products for Compuertas OR
Más información sobre las aplicaciones más comunes de las compuertas OR
A veces es necesario activar o desactivar las señales digitales durante el funcionamiento del sistema. En este video se exploran las opciones para gestionar la salida cuando se desactiva una línea y se identifican los dispositivos lógicos que pueden realizar cada función.
Featured products for Compuertas OR
Optimice el tamaño de la placa con soluciones rentables
El paquete DYY delgado de perfil pequeño (SOT-23-THN) es un paquete con plomo lógico discreto que mide 4.2 mm x 3.26 mm, que es un 57 % más pequeño que el equivalente del paquete de perfil pequeño delgado (TSSOP). El paso estándar de 0.5 mm del paquete DYY permite una fácil integración en los equipos de fabricación existentes.
El paquete muy cuádruple y plano sin plomo (WQFN) lógico de 14 pines BQA mide 3 mm x 2.5 mm, que es un 76 % más pequeño que el equivalente TSSOP y un 40 % más pequeño que el paquete QFN de la generación anterior. Este paquete también viene en configuraciones de flanco humectable para permitir la inspección óptica en lugar de la inspección tradicional por rayos X durante la fabricación.
De izquierda a derecha: SOT-23-THN, TSSOP, SOIC, SSOP
Featured products for Compuertas OR
Reduzca el impacto del ruido
Nuestra familia CMOS de alta velocidad con disparador Schmitt (HCS) opera en un rango de tensión de entrada que oscila entre 2 V a 6 V. Las entradas de disparador Schmitt descifran señales claras en aplicaciones de 3.3 y 5 V con alto nivel de ruido y aumentan el rendimiento de las señales lentas mediante el refinamiento de las transiciones de nivel lógico.
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
excesiva u oscilaciones, o pueden dañar el dispositivo.