Compuertas lógicas

Amplia gama de funciones de compuerta lógica en múltiples opciones de encapsulado

parametric-filterVer todos los productos
Con más de 600 funciones de compuertas lógicas, nuestra gama de compuertas lógicas es la más amplia de la industria. Con una integración, características, funcionalidad y rendimiento inigualables, nuestros dispositivos le permiten satisfacer cualquier necesidad de diseño, desde márgenes de ruido mejorados hasta encapsulados más pequeños en todas las aplicaciones.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica
SN74LVC1G09B-Q1
Compuertas AND

Puerta AND automotriz de 1 canal y 2 entradas de 1.1 V a 5.5 V con salida de drenaje abierto

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.072

SN74LV3T99
Compuertas de traducción de tensión

Puerta multifunción ultraconfigurable de 3 canales con conversor de nivel de tensión integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.345

SN74LVC1G09B
Compuertas NAND

Puerta AND de 1 canal, 2 entradas, 1.1 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.024

SN74ACT02-Q1
Compuertas NOR

Puertas NOR de 4.5V a 5.5 V con entradas CMOS compatibles con TTL

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.21

SN74AC86-Q1
Compuertas XOR (OR exclusiva)

Puerta XOR (OR exclusivo) de 4 canales, 2 entradas, de 1.5 V a 6 V para uso automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.134

SN74ACT32-Q1
Compuertas OR

Puerta OR, 4 canales, 2 entradas, 4.5 V a 5.5 V, capacidad de conducción 24 mA, compatible con TTL

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.179

Ventajas clave de nuestras compuertas lógicas

checkmark

La gama más amplia de la industria

Satisfaga todas sus necesidades lógicas con nuestra amplia gama de 600 dispositivos y obtenga el suministro que necesita, cuando lo necesita

checkmark

Optimizado para controladores de última generación

Tecnología de microprocesadores de vanguardia 

checkmark

Cumple los últimos estándares de la industria

Pruebas y fabricación para cumplir los requisitos de calidad de la industria automotriz, espacial, militar e industrial

checkmark

El encapsulado más pequeño de la industria

Maximice el espacio del tablero y aumente la densidad con los encapsulados más pequeños de la industria

Comprender la nomenclatura lógica

Anatomía de un número de pieza lógico

Con conocimiento de los componentes de un número de pieza lógico, cualquier ingeniero puede discernir fácilmente la función y las características de un dispositivo lógico de Texas Instruments (TI). Esto puede facilitar la revisión de los diseños de las placas, comprender qué pieza se encuentra en un banco de pruebas y navegar por un conjunto de componentes de repuesto. 

Recursos técnicos

Selection guide
Selection guide
Logic Guide (Rev. AC)
Como líder mundial en lógica, TI ofrece un espectro completo de funciones y tecnologías lógicas que van desde las familias maduras de semiconductores bipolares y bipolares complementarios de óxido metálico hasta las últimas familias de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS) avanzadas.
document-pdfAcrobat PDF
Artículo técnico
Artículo técnico
Foro de soporte de lógica
El foro de soporte de Texas Instruments (TI) Logic es una amplia base de conocimientos en línea en la que millones de preguntas técnicas y soluciones están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puede buscar contenidos lógicos de circuito integrado (IC) o formular preguntas de soporte técnico.
Application note
Application note
Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation
La mayoría de los sistemas que controlan un motor del inversor de tracción cuentan con dispositivos lógicos y de conversión.  Este recurso ayuda a encontrar la familia lógica adecuada para su caso de uso.
document-pdfAcrobat PDF