Traductores de tensión con control de dirección
Conversión de tensión con un control de dirección específico
Resuelva los desajustes de nivel de tensión entre los componentes del sistema con nuestra gama de convertidores de tensión con control de dirección y desplazadores de nivel diseñados para interfaces clave como SPI, UART, PCM y JTAG, entre otras. Se incluyen convertidores bidireccionales activos con control de dirección y salidas de 3 estados para abordar cualquier aplicación de conversión basada en contrafase de 0.65 V a 5.5 V.
Nuevos productos
Traductores de tensión con control de dirección
Transceptor de bus de bit único y doble alimentación con cambio de nivel de tensión configurable par
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.17
Traductores de tensión con control de dirección
Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.38
Traductores de tensión con control de dirección
Transceptor de bus de alimentación doble de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y ret
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.57