Convertidores a nivel de tierra
Resuelva la compensación de tierra en los sistemas con nuestros convertidores a nivel de tierra rentables y de factor de forma pequeño
Nuevos productos
Convertidor de desplazamiento a tierra automotriz, con dirección fija, de 4 bits, ±10 V, con configu
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.29
Convertidor de desplazamiento a tierra, de dirección fija de 4 bits, ±40 V, con configuración 3:1
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.31
Convertidor de desplazamiento a tierra, de dirección fija de 4 bits, ±40 V, con configuración 2:2
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.31
¿Por qué elegir nuestros convertidores de nivel a tierra?
Tamaño compacto
Nuestros paquetes de factor de forma pequeño ayudan a reducir el tamaño del tablero y permiten la miniaturización sin comprometer el rendimiento.
Solución rentable
Afronte los desafíos comunes de la compensación a tierra con un diseño eficiente que ayuda a reducir los costos totales del sistema.
Respuesta rápida
Permita una alta velocidad y eficiencia en un mundo cada vez más conectado y con muchos datos con velocidades de transmisión de datos rápidas y un bajo retardo de propagación.
Amplia cartera de soluciones
Satisfaga sus necesidades de interfaz con una completa gama de convertidores disponibles en diversos recuentos de canales, configuraciones de canales y tipos de paquetes.
Descubra aplicaciones destacadas
Reduzca drásticamente el tamaño de la placa del sistema con una solución específica para la compensación de conexión a tierra no deseada
Beneficios:
- Reemplace los métodos voluminosos y costosos con nuestras soluciones rentables y de factor de forma pequeño.
- El rango de temperatura de funcionamiento de –40 °C a 125 °C ayuda a garantizar la confiabilidad.
- Compatible con múltiples interfaces con un dispositivo, desde la interfaz periférica serial de alta velocidad hasta el transmisor receptor asincrónico universal.
Recursos destacados
- TXG4041-Q1 – Convertidor de desplazamiento a tierra, de dirección fija de 4 bits, ±40 V, con configuración 3:1
- TXG4042-Q1 – Convertidor de desplazamiento a tierra, de dirección fija de 4 bits, ±40 V, con configuración 2:2
Permite una comunicación perfecta entre los sistemas de baterías de 48 V y 12 V
Beneficios:
- Cumple con la norma 21780 de la Organización Internacional de Normalización.
- Reduce las interferencias de señal causadas por el cableado de gran y largo calibre.
Recursos destacados
- TXG4041-Q1 – Convertidor de desplazamiento a tierra, de dirección fija de 4 bits, ±40 V, con configuración 3:1
- TXG4042-Q1 – Convertidor de desplazamiento a tierra, de dirección fija de 4 bits, ±40 V, con configuración 2:2
Mejore la integridad de señal en entornos hostiles
Beneficios:
- Las entradas de rechazo de ruido de CA y de disparador Schmitt proporcionan una comunicación confiable y resistente al ruido en entornos hostiles.
- La minimización del sesgo de canal a canal y de la distorsión de ancho de impulsos ―con compatibilidad para tasas de datos altas― garantiza una entrega de señales consistente y determinista para el control industrial en tiempo real.
Recursos destacados
- TXG4041-Q1 – Convertidor de desplazamiento a tierra, de dirección fija de 4 bits, ±40 V, con configuración 3:1
- TXG4042-Q1 – Convertidor de desplazamiento a tierra, de dirección fija de 4 bits, ±40 V, con configuración 2:2
Mejore su señal con nuestra tecnología de convertidores a nivel de tierra
Beneficios:
- Nuestro convertidor de baja propagación permite un procesamiento de señal más rápido.
- El ruido de rebote de tierra minimizado permite formas de onda y mediciones más confiables.
Recursos destacados
- TXG4041-Q1 – Convertidor de desplazamiento a tierra, de dirección fija de 4 bits, ±40 V, con configuración 3:1
- TXG4042-Q1 – Convertidor de desplazamiento a tierra, de dirección fija de 4 bits, ±40 V, con configuración 2:2