Traductores de tensión y desplazadores de nivel
Resuelva las diferencias de tensión de entrada y salida con circuitos integrados de cambio de nivel
Buscar por categoría
Nuevos productos
Selector automotriz de nivel bidireccional de 4 bit para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.32
Enhanced product 8-bit fixed-direction level translator with tri-state outputs
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.8
Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.384
Selector automotriz de nivel bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.236
Convertidor doble de nivel de dirección fija de cuatro bits con salidas de 3 estados para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.4
Transceptor de bus de bit único y doble alimentación con cambio de nivel de tensión configurable par
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.166
Seleccione su diseño de nuestra amplia gama de conversiones de tensión
Ventajas de nuestros conversores autodireccionales
Los convertidores de tensión autodireccionales están disponibles en configuraciones de doble alimentación. Detectan automáticamente la dirección de la señal sin necesidad de un pin de control de dirección. Hay una serie de ventajas y desventajas, como la fuerza de accionamiento, la velocidad de transmisión de datos y la conversión multitensión. La amplia gama de funcionalidades ofrece opciones que se adaptan a todas las necesidades de diseño.
- Funcionamiento con señales bidireccionales
- Dispositivos disponibles optimizados para interfaces comunes
- Funcionamiento tanto con interfaces de drenaje abierto de inserción y extracción
- Flexibilidad de diseño con resistencias de contrafase externas
- Los casos de uso de drenaje abierto incluyen: I2C, MDIO, SMBUS, GPIO
- Los casos de uso de contrafase incluyen: GPIO, SPI, UART, JTAG, I2S, RGMII
- Encapsulado de múltiples fuentes y pines
Featured products for Traductores de tensión de dirección automática
Ventajas de nuestros conversores con control de dirección
Los convertidores de tensión controlados por dirección realizan una conversión ascendente o descendente no inversora de una señal unidireccional. Estos tienen uno o más pines de control de dirección que permiten al diseñador configurar qué pines son entradas y salidas. Esto permite la conversión simultánea ascendente y descendente en un solo dispositivo y ofrece más flexibilidad. Muchos dispositivos disponen de retención de bus, que conserva el último estado conocido de la salida cuando las entradas son flotantes o de alta impedancia.
- Salida con búfer de inserción y extracción para una gran fuerza de accionamiento
- Uno o más pines de control de dirección
- Dispositivos disponibles optimizados para interfaces comunes
- Función de retención de bus disponible, indicada con una "H" en el número de pieza
- Los casos de uso incluyen: SPI, UART, JTAG, GPIO, I2S, RGMII
- Encapsulado de múltiples fuentes y pines
Featured products for Convertidores con control de dirección
Ventajas de nuestros conversores de dirección fija
Los conversores de dirección fija realizan una conversión ascendente o descendente, no inversora y en una sola dirección, de una señal entrante en la entrada de un dispositivo a la salida del mismo. Los conversores de alimentación única tienen una tensión de alimentación que proporciona el nivel de referencia para el seguimiento de la salida e incluyen búferes de conversión, así como compuertas lógicas de conversión. Las compuertas lógicas de conversión incorporan funciones lógicas y realizan una conversión de tensión ascendente o descendente.
- Los conversores de alimentación única simplifican el diseño del sistema.
- Los conversores de alimentación dual proporcionan un rango de funcionamiento dinámico para la conversión de tensión.
- Las compuertas lógicas de conversión de tensión cumplen dos funciones en un chip único.
- Los casos de uso incluyen: GPIO, SPI,UART,JTAG,I2S