Conversión de tensión

Desajustes de tensión de I/O de puente en su sistema con productos de cambio de nivel

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra gama de convertidores de tensión o desplazadores de nivel controlados por dirección, autodireccionales y de dirección fija puede acelerar y optimizar su diseño. Nuestras soluciones de cambio de nivel, recursos y experiencia le facilitan el diseño de sistemas compactos, seguros y rentables.

Buscar por categoría

TXB0604
Conversión de tensión

Conversor de nivel de tensión bidireccional de alta velocidad y suministros dobles de 4 bits

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.333

2N7002L
Conversión de tensión

Transistores de efecto de campo de modo de mejora de 5 V y canal N

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.061

2N7002L-Q1
Conversión de tensión

FET discreto de bajo costo (MOSFET de canal N)

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.072

SN74LV8T9541-Q1
Conversión de tensión

Búfer automotriz octal con salidas de 3 estados, entrada de activ. Schmitt, hab. y cambio de nivel

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.354

SN74LV8T7541
Conversión de tensión

Búfer octal con salidas de drenaje abierto, habilitación doble y cambio de nivel

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.3

SN74LV8T9541
Conversión de tensión

Búfer octal con salidas de 3 estados, entrada de act. Schmitt, doble habilitación y cambio de niv

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.3

¿Por qué elegir nuestros convertidores de nivel de tensión y desplazadores de nivel?

checkmark

Escalabilidad

Aproveche la flexibilidad de nuestra gama de productos de traducción, que admiten entradas/salidas de hasta 0.65 V y hasta 30 V.

checkmark

Asequibilidad

Nos esforzamos por poner la innovación accesible mediante la creación de cambiadores de nivel rentables que utilizan nuestra tecnología de proceso y diseños de encapsulado más recientes.

checkmark

Disponibilidad

Nuestra capacidad de fabricación interna proporciona una mayor garantía de suministro, que respaldará su crecimiento en las próximas décadas.

Seleccione su diseño de nuestra amplia gama de conversiones de tensión

Ventajas de nuestros conversores autodireccionales

Los convertidores de tensión autodireccionales están disponibles en configuraciones de doble alimentación. Detectan automáticamente la dirección de la señal sin necesidad de un pin de control de dirección.  Hay una serie de ventajas y desventajas, como la fuerza de accionamiento, la velocidad de transmisión de datos y la conversión multitensión. La amplia gama de funcionalidades ofrece opciones que se adaptan a todas las necesidades de diseño.

  • Funcionamiento con señales bidireccionales
  • Dispositivos disponibles optimizados para interfaces comunes
  • Funcionamiento tanto con interfaces de drenaje abierto de inserción y extracción
  • Flexibilidad de diseño con resistencias de contrafase externas
  • Los casos de uso de drenaje abierto incluyen: I2C, MDIO, SMBUS, GPIO
  • Los casos de uso de contrafase incluyen: GPIO, SPI, UART, JTAG, I2S, RGMII
  • Encapsulados y configuraciones de pines de varias fuentes
Featured products for Traductores de tensión de dirección automática
TXS0102 ACTIVO Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto e inserci
TXB0104 ACTIVO Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 4 bits con detección de dirección automática y prote

Ventajas de nuestros conversores con control de dirección

Los convertidores de tensión controlados por dirección realizan una conversión ascendente o descendente no inversora de una señal unidireccional. Estos tienen uno o más pines de control de dirección que permiten al diseñador configurar qué pines son entradas y salidas. Esto permite la conversión simultánea ascendente y descendente en un solo dispositivo y ofrece más flexibilidad. Muchos dispositivos disponen de retención de bus, que conserva el último estado conocido de la salida cuando las entradas son flotantes o de alta impedancia.

  • Salida con búfer de inserción y extracción para una gran fuerza de accionamiento
  • Uno o más pines de control de dirección
  • Dispositivos disponibles optimizados para interfaces comunes
  • Función de retención de bus disponible, indicada con una "H" en el número de pieza
  • Los casos de uso incluyen: SPI, UART, JTAG, GPIO, I2S, RGMII
  • Encapsulados y configuraciones de pines de varias fuentes
Featured products for Convertidores con control de dirección
SN74LXC8T245 ACTIVO Transceptor de bus de doble alimentación de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal
SN74LXC1T45 ACTIVO Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl
SN74AXC4T774 ACTIVO Transceptor de bus de alimentación doble de 4 bits con salidas de 3 estados y entradas de control de

Ventajas de nuestros conversores de dirección fija

Los conversores de dirección fija realizan una conversión ascendente o descendente, no inversora y en una sola dirección, de una señal entrante en la entrada de un dispositivo a la salida del mismo. Los conversores de suministro único tienen una tensión de suministro que proporciona el nivel de referencia para el seguimiento de la salida e incluyen búferes de conversión, así como compuertas lógicas de conversión. Las compuertas lógicas de conversión incorporan funciones lógicas y realizan una conversión de tensión ascendente o descendente.

  • Los conversores de alimentación única simplifican el diseño del sistema. 
  • Los conversores de alimentación dual proporcionan un rango de funcionamiento dinámico para la conversión de tensión. 
  • Las compuertas lógicas de conversión de tensión cumplen dos funciones en un chip único.
  • Los casos de uso incluyen: GPIO, SPI, UART, JTAG, I2S
Featured products for Traductores de tensión de dirección fija
TXU0304 ACTIVO Conmutador de nivel multidireccional fijo de cuatro canales
TXU0102 ACTIVO Conmutador de nivel de dirección fija de 2 canales con canales en la misma dirección
SN74LV4T125-Q1 ACTIVO Puertas de búfer cuádruples con fuente de alimentación única y selector de nivel de salida de 3 esta

Descubra aplicaciones destacadas