MCU Arm Cortex-M0+
Nuestra cartera más completa de microcontroladores (MCU) Arm® Cortex®-M0+ ofrece las capacidades de detección y procesamiento que necesita.
Buscar por categoría
Dispositivos MSPM0 con CPU de 24 MHz, 32 MHz u 80 MHz, hasta 512 KB de memoria flash y hasta 100 pines
MSPM0C: Nivel básico
Dispositivos sencillos para aplicaciones básicas a partir de USD 0.160 y paquetes de tan solo 2 mm x 2 mm.
MSPM0L: Baja potencia
Dispositivos de baja potencia con 71 µA/MHz en modo de ejecución para aplicaciones con limitaciones de batería. Hasta 256 KB de memoria flash y 80 pines.
MSPM0G: Alto rendimiento
Dispositivos informáticos de alto rendimiento con frecuencias de CPU de 80 MHz, 512 KB de memoria flash y 100 pines.
Encuentre MCU por característica
MCU Arm Cortex-M0+ diseño y desarrollo
Acelere el tiempo de comercialización aprovechando nuestro ecosistema y herramientas para empezar a desarrollar soluciones de sistemas inmediatamente.
Hardware
Empiece a evaluar la gama de MCU MSPM0 aprovechando un ecosistema modular que le ofrece la flexibilidad de evaluar MCU con kits de desarrollo LaunchPad™.
Software
Diseñe aplicaciones más rápido con nuestra amplia variedad de ejemplos de código, ofertas de middleware, sistemas operativos compatibles y más.
Zona para desarrolladores de TI
Acceda a todas las herramientas de desarrollo, el software y la capacitación que necesita para desarrollar, depurar y analizar código fácilmente en su escritorio o en la nube.
Recursos educacionales
Aprenda con módulos de capacitación fáciles de usar que cubren una amplia gama de temas y kits de desarrollo LaunchPad.
Socios
Nuestros socios incluyen a empresas respetadas y bien establecidas que ofrecen productos y servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos semiconductores.
Herramientas destacadas
Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz
El kit de desarrollo LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el MSPM0L1306. Contiene todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma MSPM0L1306 M0+ MCU, incluida una sonda de depuración integrada para programación, depuración y mediciones de (...)
Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz
El kit de desarrollo LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el MSPM0G3507. Contiene todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma MSPM0G3507 M0+ MCU, incluida una sonda de depuración integrada para programación, depuración y mediciones de (...)
Kit de desarrollo MSPM0C1104 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz
El kit de desarrollo LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el MSPM0C1104. Contiene todo lo necesario para comenzar a desarrollar en la plataforma MSPM0C1104 M0+ MCU, incluida la sonda de depuración integrada para programar y depurar en un factor de forma (...)
Recursos educacionales
Academia MSP
TI Precision Labs: conversores de datos
Subsistemas de MCU Arm Cortex-M0+
¿Por qué elegir dispositivos Arm® Cortex® M0+ de TI?
Máximo ahorro de costos
Los dispositivos MSPM0, fabricados mediante nuestro proceso flash interno de 65 nm, permiten un mayor número de chips por oblea en uno de los encapsulados más pequeños de la industria. Los componentes analógicos en chip permiten eliminar los componentes de la placa de circuito impreso (PCB) sin comprometer el rendimiento.
Integración analógica completa
Maximice la precisión de sus sensores con amplificadores operacionales de deriva cero y estabilizados por picador integrados en un MCU, dos ADC de muestreo simultáneo de 14 bits, comparadores de alta velocidad y DAC.
Facilidad de uso
Acelere la comercialización con configuraciones gráficas de dispositivos, controladores de software optimizados, cientos de ejemplos de código, diseños de referencia y mucho más.
Reduzca el costo y el tiempo de diseño con los MCU ARM Cortex-M0+
Simplifique su diseño a un bajo costo
Reduzca los costos tanto a nivel del componente como del sistema sin comprometer el rendimiento y la flexibilidad con nuestra cartera amplia y asequible de MCU MSPM0. Esta cartera permite una detección sencilla y precisa con periféricos avanzados rápidos y precisos y ofrece encapsulados más pequeños y rentables que antes no estaban disponibles para MCU.
Ahorre en tamaño y costos con la integración analógica líder del sector
Desde los mejores ADC de 12 bits de su clase y amplificadores operacionales de cruce por cero y deriva cero hasta comparadores y DAC de alta velocidad, los MCU MSPM0 integran periféricos analógicos completos para proporcionar un rendimiento analógico superior y ahorrar componentes adicionales. La herramienta de configuración gráfica de configurador analógico simplifica el desarrollo para la cadena de señales analógicas integrada: configure, analice y trace señales y genere códigos de configuración sin necesidad de desarrollo de codificación tradicional.
Herramienta de configuración analógica MSPM0
Herramienta de configuración del sistema
Optimice, escale y acelere los diseños de automoción
La creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos ha estimulado la demanda de controladores integrados compactos y rentables que prioricen la seguridad y la confiabilidad. La cartera MSPM0 AEC-Q100 ofrece componentes analógicos de alto rendimiento configurables e interconectados, incluidos ADC, DAC, amplificadores operacionales de deriva cero y comparadores de alta velocidad.
Estos controladores vienen equipados con mecanismos de detección de fallas integrados y módulos de seguridad para ayudarlo a cumplir con sus requisitos de diagnóstico de seguridad funcional. Presentan módulos CAN (red de área del controlador) y LIN (red de interconexión local) integrados para una comunicación perfecta con los subsistemas de unidad de control electrónico (ECU). Además, los MCU MSPM0 se destacan en los modos de bajo consumo y en los tiempos de activación rápidos, lo que reduce el consumo de energía del sistema.
Featured products for automotriz
Descubra aplicaciones destacadas
Control de diversos sensores y módulos de automoción mediante microcontroladores MSPM0 con certificación AEC Q100 y costo optimizado con controladores CAN-FD integrados y red de interconexión local
- Productos con certificación AEC-Q100 de grado 1 según el Automotive Electronics Council.
- Analógico integrado de precisión para controlar los limpiaparabrisas y las ventanas.
- Factor de forma pequeño utilizado en sensores de la carrocería y abridores de maletero remotos.
- Supervisión del sistema para el cumplimiento de la seguridad funcional como diagnóstico en un microcontrolador.
Recursos destacados
- MSPM0L1306-Q1 – Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,
- MSPM0G3107-Q1 – MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN
- MSPM0G3507-Q1 – MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB
- LP-MSPM0L1306 – Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz
- LP-MSPM0G3507 – Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz
- LP-MSPM0C1104 – Kit de desarrollo MSPM0C1104 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz
- Full-Featured Automotive Side Mirror – Application brief
- Optimize Automotive Body Electronics Designs With AEC-Q100 MSPM0 MCUs – Application brief
Utilice los modos de ahorro de energía y las funciones analógicas integradas para lograr el equilibrio adecuado entre consumo de energía y tiempo de respuesta para sistemas críticos
Detección eficaz con distintos tipos de sensores y aplicaciones de medición, como detectores de movimiento, humo y calor.
- Mayor duración de las batería y mejor alcance de detección.
- Lecturas de sensor rápidas y precisas con convertidor de señal analógica a digital (ADC) de 12 bits.
- Conexiones internas entre los amplificadores operacionales y los ADC para facilitar el diseño de la placa de circuito impreso y eliminar el ruido de las trazas.
- Corriente en espera de 1 uA que reduce el consumo total de corriente del sistema.
Recursos destacados
- LP-MSPM0G3507 – Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz
Supervisar el uso de la batería y controlar los sistemas medidores de batería con funciones de alto rendimiento. Red de área de controlador (CAN) de velocidad de datos flexible (FD) proporciona una comunicación robusta y control del motor en sistemas críticos
Proporcione soluciones fiables para aplicaciones de gestión de baterías y suministro de energía de gama baja a gama alta.
- Medición precisa de la tensión, corriente y temperatura de la batería.
- Supervisión continua de las condiciones de subtensión y sobretensión de las celdas.
- Detección de la inserción y extracción de la batería.
- Indicación del estado de la batería mediante luces LED.
- Comunicación regular del estado de la batería al host a través de I2C, CAN-FD, USB, bus de gestión del sistema o bus de gestión de alimentación.
Recursos destacados
- Batería: herramienta de alimentación inalámbrica – Medidor de gas o controlador de gestión de baterías
- Batería: bicicleta eléctrica/monopatín eléctrico/vehículo eléctrico ligero (LEV) – Controlador de gestión de baterías
- Batería: aspiradora/robot – Paquete de baterías con AFE y MCU
- SAI monofásica en línea – Tarjeta de control
- Módulo de control y comunicación SAI trifásico – Tarjeta de control
- MSPM0L1306 – MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
- MSPM0G3506 – MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de
- LP-MSPM0G3507 – Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz
- LP-MSPM0L1306 – Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz
Simplifique su sistema mediante la integración analógica en diferentes tipos de aplicaciones de sensores para obtener datos de diagnóstico fiables
Nuestra rentable solución de sistema ofrece escalabilidad pin a pin para satisfacer diversos requisitos de aplicación.
- Recopile y analice fácilmente datos de sistemas de caudal, temperatura y presión.
- Combine sensores de temperatura analógicos con precisos convertidores analógico-digitales que integran un amplificador de ganancia programable, referencia de tensión, fuentes de corriente y entradas multiplexadas para medir todos los tipos de entrada.
Recursos destacados
- MSPM0L1306 – MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
- MSPM0G3506 – MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de
- LP-MSPM0G3507 – Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz
- MSPM0-SDK – Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0
Diseñe sistemas sencillos, ligeros e inalámbricos con funciones analógicas y de control de motores
Optimice el costo, el rendimiento, la potencia y la fiabilidad de los diseños de herramientas eléctricas y electrodomésticos.
- Funciones avanzadas de temporizador que incluyen banda muerta, QEI, disparo cruzado, sincronización y gestión de errores para el control de motores.
- Comparadores y ADC integrados para sistemas de retroalimentación de control de motores.
- Los GPIO tolerantes a 5 V permiten la comunicación en sistemas de 5 V como los de los electrodomésticos.
Recursos destacados
- MSPM0L1306 – MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
- MSPM0G3506 – MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de
- LP-MSPM0G3507 – Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz
Llegue al mercado más rápido con aplicaciones de cuidado del paciente e higiene personal con sensores de detección y un control de motor sencillo
Desde pulsioxímetros hasta dispositivos médicos personales, esta gama puede utilizarse en muchos diseños diferentes gracias a su pequeño tamaño de encapsulado.
- Integración analógica, así como modos de ahorro de energía con 5 estados de energía diferentes. Estos modos de ahorro de energía pueden utilizarse entre mediciones de convertidor de señal analógica a digital (ADC) para reducir la corriente media y prolongar la vida útil de la batería del dispositivo para diversos dispositivos médicos.
- Los amplificadores operacionales de deriva cero amplifican las señales de los fotodiodos para controlar la intensidad luminosa de los diodos emisores de luz (LED)
- Se puede lograr un control sencillo del motor para optimizar el diseño.
Recursos destacados
- TMS320F28388D – MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB, ENET
- TMS320F280025C – MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB
- LP-MSPM0G3507 – Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz