Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

MCU Arm Cortex-M4

Descubra nuestra familia escalable de MCU Arm® Cortex® M4 de alta conectividad en red.

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra familia TM4C12x de microcontroladores (MCU) Arm® Cortex®-M4F de 32 bits ofrece una cartera amplia y escalable de dispositivos que permiten altos niveles de conexión en red gracias a los módulos periféricos integrados (por ejemplo, Controller Area Network, USB y Ethernet). Esta cartera repleta de funciones permite a los desarrolladores escalar soluciones para una amplia gama de aplicaciones industriales gracias a una gran variedad de opciones de memoria y encapsulado. Con nuestro software y los kits de desarrollo LaunchPad™, empezar rápidamente es muy sencillo.

Buscar por categoría

Dispositivos TM4C123x

Los microcontroladores (MCU) TM4C123x ofrecen dispositivos periféricos integrados como USB, CAN, ADC, temporizadores, SPI, UART, I2C. La abundancia de opciones de memoria y tamaño de encapsulado simplifica la escalabilidad entre aplicaciones.

Dispositivos TM4C129x

Los MCU TM4C129x ofrecen variantes repletas de funciones que combinan los periféricos ARM® estándar con funciones avanzadas como Ethernet MAC+PHY integrada, bus de expansión de memoria y controlador LCD.

Recursos de diseño y desarrollo

Kit de desarrollo de software (SDK)
TivaWare™ para la serie C (completo)

The TivaWare™ for C Series software development kit (SDK) provides all of the components necessary for engineers to evaluate and develop applications for the Texas Instruments TM4C Arm® Cortex®-M4F device family. The TivaWare SDK allows developers to get started quickly, leverage (...)

Placa de evaluación
Kit de evaluación TM4C123G de LaunchPad™ de MCU basado en ARM® Cortex®-M4F

The TM4C123G LaunchPad evaluation kit is a low-cost evaluation platform for Arm Cortex-M4F based microcontrollers (MCUs). Featuring an 80-MHz Arm Cortex-M4F central processing unit, 256kB of flash and 32 kB of static random access memory, the TM4C123GH6PM MCU provides integrated USB 2.0 support for (...)

Placa de evaluación
Kit de evaluación TM4C1294 de LaunchPad™ conectado de MCU basado en ARM® Cortex®-M4F

The TM4C1294 connected LaunchPad evaluation kit is a low-cost development platform for Arm® Cortex-M4F-based microcontrollers (MCUs). The connected LaunchPad design highlights the TM4C1294NCPDT MCU with its on-chip 10/100 Ethernet medium access control (MAC) and physical layer (PHY), USB 2.0, (...)

Cree sistemas altamente conectados con TM4C

Todos los microcontroladores (MCU) TM4C123x ofrecen una amplia gama de conectores para receptores/transmisores asíncronos universales, interfaces de periféricos serie y puertos I2C. Como resultado, permiten sistemas cableados altamente interconectados controlados por un único dispositivo. Las variantes de mayor compatibilidad también incluyen bus de red de área controlada dual y periféricos USB. Estos dispositivos son idóneos como núcleo de aplicaciones industriales fiables. Esto se debe a que incluyen una amplia gama de periféricos de apoyo, desde convertidores analógico-digitales de gran número de canales hasta módulos dedicados de modulación por ancho de pulsos y un reloj en tiempo real con modo de reposo.

La necesidad de sistemas con conectividad USB integrada sigue creciendo, ya sea para conectarse a una computadora, interactuar en un sistema de bucle cerrado o ejecutar actualizaciones de firmware mediante un cargador de arranque. La familia TM4C dispone de variantes de dispositivos compatibles con USB 2.0 Full Speed y equipados con un cargador de arranque integrado con memoria de solo lectura para USB. La familia TM4C123x ofrece variantes con funcionalidad solo USB, mientras que la familia TM4C129x puede soportar USB 2.0 de alta velocidad con una capa física externa.

Ya sea que una aplicación necesite conectarse a la nube, a la Internet de las cosas o a una intranet, la funcionalidad Ethernet puede ser un requisito importante. Muchos microcontroladores (MCU) TM4C129x con Ethernet incorporan módulos Ethernet para el control de acceso al medio (MAC) y la capa física (PHY). Esto ahorra costos del sistema y minimiza el espacio de la placa.

Recursos técnicos

User guide
User guide
Getting Started with TivaWare™ for C Series (Rev. A)
A medida que desarrolle su diseño con los MCU TM4C, obtendrá un desglose detallado del contenido del SDK TivaWare e instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar los ejemplos y las bibliotecas para comenzar rápidamente la evaluación y el desarrollo.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Developing Basic Applications With FreeRTOS on TM4C MCUs
La primera parte de una serie de notas de aplicación centradas en el uso de los controladores proporcionados por el kit de desarrollo de software TivaWare en el kernel FreeRTOS.
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
TM4C Microcontrollers Product Selection Guide (Rev. E)
Esta guía de selección proporciona una descripción detallada de ambas familias de productos TM4C e incluye una tabla de selección de productos completa, que describe el conjunto de características de cada microcontrolador TM4C.
document-pdfAcrobat PDF