Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Microcontroladores MSP430

El mejor analógico en la industria de microcontroladores, asequible para todos

parametric-filterVer todos los productos
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:07
Loaded: 7.77%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:07
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Nuestros microcontroladores (MCU) MSP430™ de 16 bits proporcionan soluciones asequibles para todas las aplicaciones. Nuestro liderazgo en analógico de precisión integrado permite a los diseñadores mejorar el rendimiento del sistema y reducir los costos. Los diseñadores pueden encontrar una MCU rentable dentro de la amplia gama MSP430 de más de 2,000 dispositivos para prácticamente satisfacer cualquier necesidad. Empiece rápidamente y reduzca el tiempo de comercialización con nuestras herramientas simplificadas, programas informáticos y el mejor soporte de su clase.

Buscar por categoría

MCU de uso general

Reduzca los costos del sistema seleccionando de nuestra amplia oferta que ofrece una amplia gama de memoria y opciones de periféricos.

MCU con ADC de muestreo simultáneo

¿Necesita mediciones simultáneas de alta precisión? Seleccione dispositivos con múltiples convertidores analógico-digitales (ADC) Sigma-Delta de entrada diferencial de 24 bits.

MCU con sensor táctil capacitivo 

¿Cansado de los botones mecánicos? Sustituya los botones, deslizadores y ruedas convencionales por soluciones táctiles fiables e impermeables.

MCU con ADC de alta velocidad y frontal ultrasónico

Realice mediciones muy exactas y precisas sin contacto físico para prolongar su vida útil.

Encuentre la MCU MSP430™ que mejor se adapte a su diseño

Microcontroladores MSP430 diseño y desarrollo

Acelere el tiempo de comercialización aprovechando nuestro ecosistema y herramientas para empezar a desarrollar soluciones de sistemas inmediatamente. 

Hardware

Comience a evaluar nuestra gama de MCU MSP430 aprovechando un ecosistema modular que le ofrece la flexibilidad para evaluar los MCU, utilizando los kits de desarrollo LaunchPad™ y los módulos de evaluación específicos de la aplicación.  arrow-right

Software

Diseñe aplicaciones más rápido con nuestros cientos de ejemplos de código, diseños de referencia y mucho más dentro de MSP430ware arrow-right

Zona para desarrolladores de TI

En la Zona para desarrolladores de TI, encontrará todo lo que necesita para empezar a producir. Estamos aquí para ayudarlo a navegar por el proceso de desarrollo y acelerar el diseño de su sistema integrado. arrow-right

Recursos educacionales

Aprenda a través de módulos de capacitación fáciles de usar que abarcan una amplia gama de temas y kits LaunchPad en la cartera de MSP430. arrow-right

Socios

Nuestros socios son una comunidad mundial de empresas respetadas y bien establecidas que ofrecen productos y servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos semiconductores.  arrow-right

Recursos de diseño y desarrollo

Kit de desarrollo
Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR2355

The MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ Development Kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSP430FR2355 Value Line microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FR2x Value Line MCU platform, including on-board debug probe for (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)
Recursos de kit de desarrollo de software del microcontrolador MSP430

MSP430-SDK es una colección de recursos que ayudan a los usuarios a escribir código eficaz para los microcontroladores (MCU) MSP430. Estos recursos son compatibles con TODOS los microcontroladores MSP430. Como mencionó un usuario: “Es esencialmente todo lo que los desarrolladores necesitan para (...)

Recurso
Academia MSP
Acelere su tiempo de desarrollo con MSP430ware, una herramienta para navegar por los recursos disponibles compatibles con los dispositivos MSP430

Simplifique los diseños complejos con MSP430

Más información sobre la gama MSP430™

Nuestra familia de MCU MSP430 ofrece una amplia y asequible gama de productos para resolver los crecientes y diversos desafíos de diseño de MCU de hoy en día. Esto incluye componentes analógicos flexibles e integrados, como ADC, DAC y amplificadores operacionales; controladores LCD integrados para mostrar información; y dispositivos con USB 2.0 integrado para comunicarse con un PC o actualizaciones de aplicaciones.

Ahorre costos y espacio en el sistema con nuestras MCU analógicas integradas

Sabemos que busca formas de hacer más eficientes los diseños de sus placas: disminuir los costos de las listas de materiales, reducir el número de componentes y simplificar los esquemas y diseños. Agregar un microcontrolador que se encargue de las funciones domésticas en su diseño podría ser una buena forma de conseguirlo.

El uso de un microcontrolador pequeño y de bajo costo para funciones domésticas sencillas, como la activación de LED, la expansión de E/S, etc., permite reducir el número de componentes analógicos discretos necesarios en el diseño. 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:27
Loaded: 6.78%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:27
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Recurso
Más información sobre el ahorro de costos que supone añadir una MCU de mantenimiento
Integración de múltiples funciones en un microcontrolador MSP430 de mantenimiento doméstico
Serie de videos
Introducción a la serie de formación sobre MCU de MSP sobre mantenimiento
A lo largo de la serie se abordan distintas funciones de mantenimiento ¡y se explica cómo empezar en cuestión de minutos!
Acelere los diseños en una amplia gama de aplicaciones de control de alimentación y medición de energía.

El centro de diseño de medición de alimentación es una herramienta de desarrollo rápido que utiliza microcontroladores (MCU) basados en memoria flash MSP430i20xx y MSP430F67xx. Incluye una interfaz gráfica de usuario (GUI), documentación, biblioteca de programas y ejemplos que pueden simplificar el desarrollo y acelerarlo en aplicaciones de redes inteligentes y automatización de edificios. Con el centro de diseño puede configurar, calibrar y ver los resultados sin escribir una sola línea de código.

Recurso
MSP Academy: diseño y comprobación de contadores de gas ultrasónicos
El proceso de diseño y prueba de los contadores de gas implica una serie de pruebas iterativas que se realizan en un orden diseñado para reducir al mínimo el tiempo dedicado a evaluar los transductores y los nuevos diseños de tubos.
Recurso
Centro de diseño ultrasónico: Un único recurso para desarrollar aplicaciones de detección ultrasónica
Su único recurso para desarrollar aplicaciones de detección ultrasónica con microcontroladores (MCU) MSP430TM que incluye herramientas, una interfaz gráfica de usuario (GUI), documentación, bibliotecas de programas y ejemplos de aplicaciones.
Utilizar una MCU para la detección ultrasónica

Las familias de microcontroladores SoC MSP430FR604x y MSP430FR504x ofrecen una solución de bajo costo y de chip único con un extremo frontal analógico de detección ultrasónica integrado que es fácil de usar y flexible para el desarrollo de diversas aplicaciones. Su exclusiva tecnología de captura de formas de onda con ADC de alta velocidad y método de correlación cruzada permite realizar mediciones de alta precisión con baja potencia.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:41
Loaded: 6.20%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:41
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Recurso
MCU de detección ultrasónica MSP
Explore las opciones de diseño que pueden beneficiarse de un sensor ultrasónico frontal para aplicaciones industriales y de consumo
Recurso
MSP Academy: diseño y comprobación de contadores de gas ultrasónicos
El proceso de diseño y prueba de los contadores de gas implica una serie de pruebas iterativas que se realizan en un orden diseñado para reducir al mínimo el tiempo dedicado a evaluar los transductores y los nuevos diseños de tubos.
Recurso
Centro de diseño ultrasónico: Un único recurso para desarrollar aplicaciones de detección ultrasónica
Su único recurso para desarrollar aplicaciones de detección ultrasónica con microcontroladores (MCU) MSP430TM que incluye herramientas, una interfaz gráfica de usuario (GUI), documentación, bibliotecas de programas y ejemplos de aplicaciones.
Desarrolle su interfaz táctil capacitiva

Las MCU de detección táctil capacitiva MSP430™ incorporan la tecnología CapTIvate™ que ofrece las soluciones táctiles capacitivas de menor potencia. Con soporte de 1 a 64 botones, deslizadores, ruedas y proximidad con un rendimiento fiable en condiciones de humedad, suciedad y grasa, así como a través de metal, vidrio, plástico y otras superposiciones, tenemos una solución táctil capacitiva para su diseño basado en MCU.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:39
Loaded: 6.27%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:39
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Recurso
Formación tecnológica CapTivate
En esta serie de formación se detallan las principales características de las MCU MSP430 con tecnología CapTIvate, lo que le permitirá comenzar con su próximo diseño táctil capacitivo.
Recurso
Guía tecnológica CapTivate
En esta guía tecnológica se reúnen una tecnología de medición capacitiva, una interfaz gráfica de usuario de diseño, una biblioteca de programas táctiles capacitivos y una plataforma de desarrollo de hardware. 
Recurso
Interfaz gráfica de usuario del centro de diseño CapTivatetm para MCU de detección capacitiva MSP430tm 
La interfaz gráfica de usuario del centro de diseño CapTIvate™ es un recurso integral para todo lo relacionado con la tecnología de detección capacitiva CapTIvate integrada en los microcontroladores MSP430™ de TI.

Recursos técnicos

Recurso
Recurso
Precision Labs de TI: ¿Qué es una MCU?
Aprenda a diseñar con microcontroladores a través de un plan de estudios a la carta para profundizar en los conocimientos técnicos de los ingenieros experimentados y acelerar el desarrollo de los que se encuentran al principio de su carrera.
User guide
User guide
MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A)
Este libro sirve para muchas cosas: es un manual de recursos y referencias, una guía de iniciación, una herramienta de autoaprendizaje, un manual de soluciones para encontrar las respuestas a sus preguntas o un libro guía cuando desarrolle aplicaciones específicas.
document-pdfAcrobat PDF
Recurso
Recurso
Galería de compositores de interfaz gráfica
Acelere su proceso de diseño con una amplia gama de ejemplos que le ayudarán en el desarrollo