Drivers de actuadores

Mejore el rendimiento y reduzca el tiempo de integración para una variedad de controladores de actuadores hápticos y aplicaciones piezoeléctricas

parametric-filterVer todos los productos
La respuesta háptica se refiere a un tipo de experiencia de usuario que se crea a través de las vibraciones de un actuador. Nuestra cartera de controladores de actuadores proporciona algoritmos innovadores y una gran integración que reduce el costo, el tamaño de la placa y el consumo de energía, al tiempo que optimiza el rendimiento de los actuadores piezoeléctricos, de solenoide, de ERM y de LRA en una variedad de aplicaciones hápticas o de interfaz táctil. Estas vibraciones se pueden utilizar para simular la sensación de tacto en un botón o una pantalla capacitiva para hacer vibrar a todo un dispositivo en el contexto de notificaciones físicas y auditivas. 

Buscar por categoría

DRV2911-Q1
CI de limpieza ultrasónica

Controlador piezoeléctrico monocanal con entrada PWM automotriz, para limpieza ultrasónica

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.963