Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

Cree sistemas de accionamiento de motor más pequeños y eficientes con una protección robusta

parametric-filterVer todos los productos
Diseñe sistemas de accionamiento de motor más pequeños y eficientes utilizando nuestra cartera de controladores de motor de CC con escobillas altamente integrados que cuentan con detección precisa de corriente y diagnósticos avanzados. Con un amplio rango de tensión y una gran variedad de arquitecturas, nuestra cartera escalable de controladores inteligentes de motor de CC con escobillas es adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y automotrices. 

Browse by category 

Seleccione por especificación

Controladores de motor de CC con escobillas destacados

DRV8962-Q1
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

Controlador de 70 V de puente en H único o doble o de medio puente cuádruple con detección de corrie

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.508

DRV8000-Q1
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

Medios puentes multifunción de 40 V y controladores de lado alto para el control de puertas, ventana

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.996

DRV8215
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

Controlador de motor de medio puente de 11 V y 4 A con detección de calado sin sensor, I2C y regulac

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.6

DRV8235
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

Controlador de motor de CC con escobillas de 38 V y 3.7 A con regulación de velocidad integrada y

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.74

DRV8262-Q1
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

Controlador de motor de puente en H simple o doble de 70 V y 20 A para automoción con detección de c

Precio aprox. (USD) 1ku | 4.024

Ventajas de nuestros controladores de motor de CC con escobillas (BDC)

checkmark

Tamaño reducido de la solución

Reduzca la complejidad del sistema y el espacio de la placa con un embalaje pequeño e innovador y altos niveles de integración.

checkmark

Eficiencia energética mejorada 

Aumente la eficiencia y la duración de la batería con los controladores de resistencia baja de encendido, el consumo mínimo de energía y la corriente ultrabaja de reposo.

checkmark

Detección de corriente exacta

Controle y supervise la corriente de manera precisa para lograr una posición y un control de par exactos.

checkmark

Protección y diagnóstico

Diagnostique y proteja de forma robusta los sistemas de motor con características de protección integradas.

Descubra aplicaciones destacadas

Infraestructura de carga de vehículos eléctricos
Controladores de motor en cargadores para EV
Convertidor CC/CC y cargador integrado HEV/EV
Controladores de motor en la carga integrada
Aspiradora robot
Controladores de motor en aspiradoras robot
Electrónica de carrocería e iluminación
Controladores de motor en aplicaciones de carrocería automotriz
Automatización de edificios
Controladores de motor en cámaras de vigilancia

Controladores de motor en cargadores para EV

Las estaciones de carga para vehículos eléctricos (EV) han llegado a representar una pieza significativa en la infraestructura de red, debido a que el número de este tipo de vehículos que circulan en la carretera aumenta día a día. Si analiza los distintos tipos de estaciones de carga, descubrirá que los controladores de relé, ventiladores de refrigeración, bloqueos de enchufes y detectores de corriente residual cuentan con controladores de CC con escobillas, controladores de solenoide o controladores de lado bajo.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010237 – Diseño de referencia de detección de fallos de CA y CC
  • TIDA-010239 – Diseño de referencia de la plataforma del cargador AC de nivel 2
Productos
  • DRV8220 – Controlador de motor de puente en H de 20 V y 1.76 A con modo de reposo automático
  • DRV110 – 20V, 0.33A single channel relay low-side driver with integrated current regulation
  • DRV8803 – Controlador de lado bajo de 4 canales, 60 V, 2.3 A, con control PWM y protección contra sobrecorrien
Recursos técnicos

Controladores de motor en la carga integrada

El crecimiento en el número de vehículos eléctricos exige soluciones para muchas aplicaciones de carga. Nuestros controladores de motor automotrices proporcionan una valiosa integración, mediante la cual crean un potente impacto en la producción de carga integrada, como las entradas de carga, carga inalámbrica integrada y el control digital de CA monofásico.

Beneficios:

  • Cumplimiento de las normas de seguridad funcional
  • Detección precisa de corriente interna
  • Un conjunto de medidas de protección completo para mantener la seguridad y durabilidad del dispositivo

Recursos destacados

Productos
  • DRV8243-Q1 – Controlador de puente en H de 40 V y 12 A para automoción con detección y realimentación de corrient
  • DRV8874-Q1 – Motorreductor de puente en H para automoción de 40 V y 6 A con detección y realimentación de corrien
  • DRV8872-Q1 – Controlador de motor de puente H de 50 V y 3.6 A con informe de fallas y regulación de corriente

Controladores de motor en aspiradoras robot

En el marco del crecimiento de la industria del hogar inteligente y la creciente necesidad de automatizar los hogares, las aspiradoras robot se han convertido en una herramienta indispensable en hogares de todo el mundo. Nuestros controladores de motor ofrecen un rendimiento perfecto en las ruedas y funciones de fregado de estos dispositivos autónomos.

Beneficios:

  • Nuestra IP de recuento de ondulaciones permite la posición relativa del motor sin la necesidad de implementar un sensor Hall externo y un codificador
  • La detección de corriente integrada permite reducir los costos de fabricación y el espacio que ocupa la placa de circuito impreso
  • Prevención de la rotación del motor no deseada, lo que aumenta la seguridad del dispositivo y la vida útil del motor mediante detección de calado

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010073 – Diseño de referencia de controlador de motor de CC con escobillas de 18 V, 2 A, 25 mm con detección
  • TIDA-01588 – Diseño de referencia de etapa de potencia de 10.8 V/15 W y 2.4 cm2 y con una eficiencia >90 % para s
  • TIDA-00786 – Diseño de referencia de TI de regulación de corriente del motor de CC con escobillas ultrapequeño
Productos
  • DRV8876 – Controlador de motor de puente en H de 40 V y 3.5 A con detección de corriente integrada; retroalime
  • DRV8251 – Controlador de motor puente H de 50 V y 4.1 A con regulación de corriente integrada y OCP con enclav
  • DRV8231 – Controlador de motor de puente en H de 35 V y 3.7 A con regulación de corriente integrada

Controladores de motor en aplicaciones de carrocería automotriz

La creciente complejidad de los dispositivos automotrices requiere soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de los usuarios. Nuestros controladores de motor para carrocería de automóviles hacen frente a este desafío. Nuestra tecnología avanzada y conjunto de funciones permiten a los fabricantes de automóviles aplicar soluciones que vayan más allá de los límites de lo que es posible en los vehículos que manejamos todos los días.

Beneficios:

  • Seguridad funcional de TI para uso automotriz
  • Reducción del espacio que ocupa la placa y de su peso con encapsulados de tamaño reducido y detección de corriente integrada
  • Diseños menos complejos y sistemas más fiables al implementar funciones avanzadas de protección y diagnóstico

Recursos destacados

Productos
  • DRV8243-Q1 – Controlador de puente en H de 40 V y 12 A para automoción con detección y realimentación de corrient
  • DRV8718-Q1 – Controlador de puerta inteligente y medio puente, 8 canales, 40 V, para automoción con amplificad
  • DRV8908-Q1 – Automotive, 40V, 6A 8 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics

Controladores de motor en cámaras de vigilancia

Las cámaras de videovigilancia son cada vez más comunes gracias a que nuevas tecnologías convierten la implementación en un proceso más fácil y rentable. Algunos ejemplos de las diversas aplicaciones en las cuales se utilizan son las redes de protocolo de Internet, la seguridad analógica, las imágenes térmicas, los timbres con video y los monitores para bebés o mascotas. Dentro de ellas, las tres aplicaciones de motor principales son las siguientes: filtros infrarrojos, motores de lente (zoom y enfoque) y motores de cámara (giro e inclinación).

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-00115 – Sistema de motor con escobilla de baja tensión
Productos
  • DRV8845 – Controlador de motor de puente H cuádruple de 35 V y 1.5 A con tecnología Smart Tune
  • DRV8210P – Controlador de motor de puente H de 12 V y 1 A, control PWM con modo de reposo de baja potencia
  • DRV8411A – Controlador de motor de puente H doble de 1.65 V a 11 V y 4 A con regulación de corriente IPROPI<

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Consiga más experiencia en controladores de motor
Nuestro plan de estudios de TI Precision Labs presenta lo que es un motor de CC con escobillas, cómo funciona y cómo lo manejaría. Vea nuestra serie de capacitaciones para obtener más información sobre las características y las ventajas de los controladores de motor de CC con escobillas.
Application note
Application note
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
Comprenda cómo estimar la disipación de energía de los FET de potencia en un controlador de puente H o de medio puente integrado y el controlador entero para diferentes casos de uso.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
Conozca las ventajas del algoritmo de detección de calado del DRV8889-Q1 y brinde ejemplos de cómo el DRV8889-Q1 puede detectar el calado de manera confiable en una amplia variedad de aplicaciones finales.
document-pdfAcrobat PDF