Controladores BLDC

Controladores de puerta y controladores de motor de transistor de efecto de campo (FET) integrados para motores de corriente continua sin escobillas (BLDC) y motores síncronos de imán permanente (PMSM)

parametric-filterVer todos los productos
Obtenga rápidamente movimientos suaves y precisos con nuestra gama de controladores BLDC. Nuestros productos integran protección, detección y gestión de la energía con nuestras soluciones de controladores de motor para permitir soluciones de menor tamaño y un funcionamiento eficiente del motor. El diseño de nuestros controladores BLDC tiene en cuenta la seguridad funcional para ayudarle a cumplir los requisitos de seguridad funcional estándar de la industria.

Buscar por categoría

Controlador de compuerta

Nuestra gama de controladores de puerta integra protección, detección y gestión de energía para crear sistemas de accionamiento de motores de corriente continua (CC) sin escobillas robustos y competitivos en cuanto a costos.

Controladores FET integrados

Controladores de puerta con FET integrados para permitir soluciones de menor tamaño y un funcionamiento eficiente del motor.

Controladores BLDC para seguridad funcional y automotriz

Nuestra gama de productos de diseño de seguridad funcional le ayuda a cumplir los requisitos de seguridad funcional estándar de la industria a la vez que gestiona los fallos tanto sistemáticos como aleatorios.

Categorías relacionadas
Controladores BLDC con control integrado

Nuestros controladores BLDC de control integrado proporcionan una eficiencia óptima en sistemas de motor con y sin sensores.

Controladores BLDC destacados

DRV8363
Controladores BLDC

Controlador de compuerta inteligente trifásico de 85 V máx. con amplificadores de derivación de corr

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.015

DRV8363-Q1
Controladores BLDC

Controlador de compuerta automotriz trifásico para baterías de 24 V y 48 V con detección precisa de

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.34

DRV8311-Q1
Controladores BLDC

Controlador de motor CC sin escobillas trifásico, 24 V abs máx., 3 V a 20 V, con FET integrados para

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.618

DRV8334-Q1
Controladores BLDC

Controlador de compuerta automotriz trifásico para baterías de 12 V y 24 V con detección precisa de

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.875

DRV8376-Q1
Controladores BLDC

Controlador de motor trifásico automotriz de 70 V máx. y pico de 4 A con detección de corriente inte

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.106

DRV8376
Controladores BLDC

Controlador de motor trifásico de 70V, máximo 4.5A de pico, con detección de corriente integrada y F

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.372

Beneficios de nuestros controladores BLDC

checkmark

Seguridad funcional

Mejore la robustez del sistema con funciones de protección avanzadas, seguridad funcional compatible con la norma ISO 26262 para uso en sistemas orientados hasta la integridad de la seguridad automotriz nivel D (ASIL-D).

checkmark

Alta eficiencia y precisión

Optimice la interferencia electromagnética (EMI) y la eficiencia con nuestros controladores de puerta inteligentes y aumente la precisión con nuestras opciones de amplificador de detección de corriente integrado.

checkmark

Reduzca su tamaño y costo

Reduzca los costos de diseño y de la lista de materiales (BOM) con integraciones para cumplir las especificaciones de espacio de su sistema.

checkmark

Configurabilidad del sistema

Cree sistemas de motor BLDC configurables con una amplia gama de niveles de tensión y potencia, al tiempo que aumenta la flexibilidad del diseño con integraciones opcionales como bloques de potencia y funciones de protección.

Descubra aplicaciones destacadas

Herramientas eléctricas
Create brushless DC motor drive systems for high performance power tool applications.
Movilidad eléctrica (E-mobility)
Deliver high power and efficiency for e-bike and e-scooter applications with robust brushless DC gate drivers.
Dirección asistida eléctrica (EPS)
Address highest level functional safety and accurate current sense requirements for EPS in 12-V battery automotive applications with robust BLDC gate drivers.

Create brushless DC motor drive systems for high performance power tool applications.

Our high performance gate drivers offer effective solutions to many of the challenges in designing BLDC motor systems by introducing featured integrations and a diverse portfolio to accomodate power tool design needs.

Benefits:

  • Wide motor voltage range accomodating operating voltage conditions from 5 V to 100 V
  • System integrations and small package size to reduce form factor
  • Advanced on-chip protection and diagnosis features to reduce design complexity and enable higher system robustness
  • Low quiescient current consumption for extended battery life in cordless applications

Recursos destacados

Equipo final/subsistema
Productos
  • DRV8300 – Controlador de puerta trifásico de 100 V máx. con diodos bootstrap
  • DRV8323 – Controlador de puerta trifásico inteligente de 65 V máx. con amplificadores de derivación de corr
  • DRV8328 – Controlador de puerta trifásico de 60 V y 1000/2000 mA
Recursos técnicos

Deliver high power and efficiency for e-bike and e-scooter applications with robust brushless DC gate drivers.

Our high performance gate drivers offer effective solutions to many of the challenges in designing BLDC motor systems by introducing featured integrations and a diverse portfolio to accomodate e-mobility design needs.

Benefits:

  • Create cost effective designs for e-mobility applications with exceptional performance and efficiency
  • Wide motor voltage range accomodating operating voltage conditions from 5 V to 100 V
  • System integrations and small package size to reduce form factor
  • Advanced on-chip protection and diagnosis features to reduce design complexity and enable higher system robustness

Recursos destacados

Equipo final/subsistema
Diseños de referencia
  • TIDA-010056 – Diseño de referencia de etapa de potencia de 54 V, 1.5 kW, con una eficiencia del 99 %, de 70x69 mm2
Productos
  • DRV8328 – Controlador de puerta trifásico de 60 V y 1000/2000 mA
  • DRV8350R – Controlador de puerta inteligente trifásico de 102 V máx. con regulador de reductor
  • DRV8300 – Controlador de puerta trifásico de 100 V máx. con diodos bootstrap

Address highest level functional safety and accurate current sense requirements for EPS in 12-V battery automotive applications with robust BLDC gate drivers.

Our high performance and highly accurate current sense gate drivers help solve many challenges in designing BLDC motor systems to accomodate EPS design needs.

  • Functional Safety-Compliant to ISO 26262 for use in systems targeting up to ASIL D
  • Current sense accuarcy for precise commutation and torque feedback
  • Supports down to 4.5-V operating voltage under hostile battery conditions
  • Built-in-self-test (BIST), over/under voltage, over current and over temperature diagnosis and protection
  • VGS and VDS monitoring and protection to prevent stuck at and shoot through for low-side FET and high-side FET

Recursos destacados

Recursos técnicos

Recursos técnicos

Application note
Application note
System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications
Obtenga una descripción general de algunas consideraciones de diseño clave para aplicaciones de controladores de motores de alta potencia, como asientos eléctricos automotrices de 12 V y herramientas eléctricas de 60 V y 100 A.
document-pdfAcrobat PDF
Functional safety information
Functional safety information
How to Build a Small, Functionally Safe 48-V, 30-kW MHEV Motor-Drive System
Descubra cómo lograr la integridad de la seguridad automotriz nivel D (ASIL D) en los vehículos eléctricos híbridos suaves (MHEV) al tiempo que se proporcionan hasta 30 kW de potencia de motor y una alta integración para ayudar a reducir el espacio de la placa utilizando el controlador de motor BLDC DRV3255-Q1 de 48 V.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Desarrolle su experiencia en controladores de motores de CC sin escobillas
Nuestro plan de estudios de TI Precision Labs explica lo que es un motor de CC sin escobillas, cómo funciona y cómo se controla. Vea nuestra serie de capacitaciones para obtener más información sobre las características y beneficios de los controladores de motor BLDC.