Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Drivers para motores de CC sin escobillas (BLDC)

Controladores de puerta inteligentes y CI de controlador de motor integrado para control de motor BLDC

parametric-filterVer todos los productos
Maximice el rendimiento de motores trifásicos sin escobillas y motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) con nuestra gama de controladores de motor BLDC. Con características clave como el accionamiento inteligente de puertas, el control de motor integrado, los FET integrados y los encapsulados con diseño de seguridad funcional, nuestros dispositivos mejoran los diseños de las aplicaciones industriales, automotrices y de la electrónica de consumo.

Buscar por categoría

Controladores BLDC

Nuestra discreta gama de controladores se adapta a los niveles de tensión y potencia con supervisión y diagnóstico integrados. Integre MOSFET, amplificadores de derivación de corriente, control de velocidad de subida y mucho más en su diseño.

Controladores BLDC de control integrado

Nuestra gama de control integrado acelera el tiempo de diseño con controladores de motor BLDC escalables, sin código, con sensor y sin sensor para optimizar la eficiencia del sistema, el ruido audible y el tamaño de la solución.

Controladores de motores BLDC destacados

MCF8329A-Q1
Controladores BLDC de control integrado

Controlador de compuerta BLDC trifásico de control orientado al campo (FOC) sin sensor, de 12 V y 24

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.50

DRV8376
Controladores BLDC

Controlador de motor trifásico de 70V, máximo 4.5A de pico, con detección de corriente integrada y F

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.37

DRV8162
Controladores BLDC

Controlador de puerta inteligente de medio puente de 105 V máx. con STO

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.46

MCF8315D
Controladores BLDC de control integrado

Controlador de motor BLDC trifásico con reconocimiento UL opcional, FOC sin sensor de 40 V máx. y 4 

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.25

MCF8316D
Controladores BLDC de control integrado

Controlador de motor BLDC trifásico con reconocimiento UL opcional, FOC sin sensor de 40 V máx. y 8 

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.55

DRV3233-Q1
Controladores BLDC

Controlador de compuerta automotriz trifásico para baterías de 12 V y 24 V con detección precisa de

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.57

Ventajas clave de los controladores para motores de CC sin escobillas (BLDC)

checkmark

Consiga rápidamente un movimiento suave y preciso

Consiga el control de movimiento más silencioso, suave y eficiente y reduzca el tiempo de comercialización con el ajuste automático del motor, el control sin sensores y la integración a nivel de sistema.

checkmark

Una amplia gama con alta densidad de potencia a cualquier tensión

Ofrecemos la mayor potencia en el encapsulado más pequeño y brindamos una entrega de energía rentable con una mayor flexibilidad de diseño y diferentes niveles de opciones de integración.

checkmark

Robustez del sistema y del dispositivo

Nuestra gama incluye controladores robustos y de calidad que toleran fallos y cuentan con protecciones avanzadas como detección de calado, frenado de carga abierta y frenado de apagado.

Descubra aplicaciones destacadas

Dirección asistida electrónica (EPS)
Address highest level functional safety and accurate current sense requirements for EPS in 12-V battery automotive applications with robust BLDC gate drivers.
Aspiradora robot
Design high speed and robust vacuum robots with our code-free integrated BLDC motor drivers.
Herramientas eléctricas
Create brushless DC motor drive systems for high performance power tool applications.

Address highest level functional safety and accurate current sense requirements for EPS in 12-V battery automotive applications with robust BLDC gate drivers.

Our high performance and highly accurate current sense gate drivers help solve many challenges in designing BLDC motor systems to accomodate EPS design needs.

  • Functional Safety-Compliant to ISO 26262 for use in systems targeting up to ASIL D
  • Current sense accuarcy for precise commutation and torque feedback
  • Supports down to 4.5-V operating voltage under hostile battery conditions
  • Built-in-self-test (BIST), over/under voltage, over current and over temperature diagnosis and protection
  • VGS and VDS monitoring and protection to prevent stuck at and shoot through for low-side FET and high-side FET

Recursos destacados

Recursos técnicos

Design high speed and robust vacuum robots with our code-free integrated BLDC motor drivers.

Our integrated control BLDC drivers porfolio offers felixible options to fit different motor use case requirements, such as suction, brushbar and moping motors.

  • High suction power (up to 3-kHz electrical speed) and high startup torque capbility enables vacuum to stay at constant speed regardless of the floor conditions
  • Minimized power loses with ASR and AAR rectification techniques to prevent power losses and thermal dissipation
  • Lock-up detection to recognize an obstruction (sock) in the brushed bar that jams or locks up the bar from spinning

Recursos destacados

Equipo final/subsistema
Productos
  • MCT8316A – Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control trapezoidal sin sensor
  • MCT8316Z – Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control trapezoidal con sensor
  • MCF8316A – Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control FOC sin sensor
Desarrollo de hardware
  • MCT8316AEVM – Módulo de evaluación MCT8316 para controlador de motor BLDC trifásico MOSFET trapezoidal integrado s
Recursos técnicos

Create brushless DC motor drive systems for high performance power tool applications.

Our high performance gate drivers offer effective solutions to many of the challenges in designing BLDC motor systems by introducing featured integrations and a diverse portfolio to accomodate power tool design needs.

Benefits:

  • Wide motor voltage range accomodating operating voltage conditions from 5 V to 100 V
  • System integrations and small package size to reduce form factor
  • Advanced on-chip protection and diagnosis features to reduce design complexity and enable higher system robustness
  • Low quiescient current consumption for extended battery life in cordless applications

Recursos destacados

Equipo final/subsistema
Productos
  • DRV8300 – Controlador de puerta trifásico de 100 V máx. con diodos bootstrap
  • DRV8323 – Controlador de puerta trifásico inteligente de 65 V máx. con amplificadores de derivación de corr
  • DRV8328 – Controlador de puerta trifásico de 60 V y 1000/2000 mA
Recursos técnicos

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Desarrolle su experiencia en controladores de motores de CC sin escobillas
Nuestro plan de estudios de TI Precision Labs explica lo que es un motor de CC sin escobillas, cómo funciona y cómo se controla. Vea nuestra serie de capacitaciones para obtener más información sobre las características y beneficios de los controladores de motor BLDC.
Application note
Application note
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
Nuestros controladores de motor BLDC hacen que los motores BLDC giratorios sean lo más simples posible al reducir la complejidad del diseño y mejorar la eficiencia del sistema. Esta guía de selección describe la gama agrupándola por tema: controlador, control y seguridad.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B)
Esta guía detalla las opciones de arquitectura y las consideraciones clave al seleccionar un controlador de motor BLDC para que pueda sacar el máximo provecho de su diseño, ya sea que su objetivo sea la optimización del tamaño, la eficiencia térmica o la simplicidad del diseño.
document-pdfAcrobat PDF