Controladores para motores
Impulsamos la innovación con soluciones de accionamiento de motores más inteligentes, seguras y pequeñas
Buscar por categoría
¿Qué hace que nuestros controladores para motores sean diferentes?
Movimiento suave y preciso
Consiga el control de movimiento más silencioso y eficiente. Reduzca el tiempo de comercialización con tecnologías de ajuste avanzadas, control sin sensores e integración a nivel de sistema.
Alta densidad de potencia
Obtenga la mayor potencia en los encapsulados más pequeños en todas las opciones de tensión y corriente. Aumente la flexibilidad de su diseño con nuestras opciones multicanal pin a pin.
Soluciones robustas
Aumente la robustez del sistema con características avanzadas, como detección de calado y carga abierta y frenado de apagado. Nuestros controladores de calidad detectan fallos en el sistema y permiten el diseño funcional del sistema de seguridad.
Tecnologías destacadas
Introducción a los IPM de GaN
Los módulos de alimentación inteligentes (IPM) desarrollados con nitruro de galio (GaN) permiten una mayor densidad de potencia y eficiencia que los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de silicio y los transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) tradicionales.
Beneficios:
- >Una eficiencia del 99 % en la etapa de potencia elimina la necesidad de componentes de refrigeración, como los disipadores de calor, lo que mejora la eficiencia general y reduce el tamaño del sistema del controlador para motores.
- <El tiempo muerto de 150 ns y el retardo de propagación, junto con frecuencias de conmutación de modulación por ancho de pulsos más altas, reducen la distorsión de la corriente para mejorar el rendimiento acústico.
Achieving household energy efficiency and cost savings with GaN-based motor system designs
How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance
IPM de GaN eficientes
Featured products for nitruro de galio (GaN)
Introducción al accionamiento inteligente de puerta
Los controladores de puertas inteligentes integran componentes pasivos para reducir el tamaño de la placa, la complejidad del diseño y el costo. La protección y la configurabilidad que ofrece el accionamiento inteligente de puerta mejora la simplicidad del diseño y aporta un nuevo nivel de inteligencia a los sistemas de motor.
Beneficios:
- Reduzca el costo del sistema: integre hasta 24 componentes externos utilizados normalmente en controladores de puerta estándar para reducir el tamaño de la placa de circuito impreso.
- Protección confiable: detección incorporada de fallos de drenaje a fuente y de puerta a fuente MOSFET para evitar el falso encendido del transistor de efecto de campo (FET) causado por el acoplamiento.
- Facilidad de uso: simplifique el diseño con tiempo muerto automático integrado y corriente de accionamiento de puerta programable para optimizar la interferencia electromagnética.
Featured products for accionamiento inteligente de puerta
Introducción al ajuste inteligente
El ajuste inteligente admite un ajuste y un control intuitivos del motor para lograr una conmutación suave, precisa, silenciosa y eficiente con el motor de paso. Mire el video para obtener más información sobre los beneficios y las funciones de la tecnología de ajuste inteligente.
Beneficios:
- Accionamiento de paso eficiente: adapte automáticamente los modos de disminución de corte de corriente para reducir la pérdida de potencia y la termodisipación.
- Funcionamiento silencioso y suave: reduzca el ruido y la vibración, a la vez que garantiza pérdidas mínimas de pasos con los modos de disminución ajustados automáticamente.
- Facilidad de uso: establezca automáticamente las relaciones de modo de disminución para eliminar la necesidad de realizar ajustes precisos durante el diseño del motor de paso.
Featured products for ajuste inteligente
Introducción al control sin sensores
Acelere el diseño del sistema BLDC con nuestros controladores integrados de control sin sensor y sin código. Los controladores de motor inteligentes permiten un ajuste sencillo y ofrecen un rendimiento diferenciado para las aplicaciones finales.
Beneficios:
- Control orientado al campo sin sensores: ofrece acústica y eficiencia de primer nivel para electrodomésticos.
- Control trapezoidal sin sensores: brinda una velocidad eléctrica de 3.2 kHz y un arranque de motor en menos de 50 ms para aplicaciones como bombas de combustible y aspiradoras robóticas e inalámbricas.