Drivers de solenoides

Nuestra cartera escalable de controladores de solenoides ofrece soluciones para diversas cargas con protección del sistema

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra familia de controladores de solenoide está diseñada para manejar múltiples relés, solenoides o válvulas con un solo dispositivo. Estos controladores cuentan con una mejor protección y requieren menos espacio en la placa que las soluciones discretas tradicionales. Además, pueden acelerar en gran medida el proceso de diseño.

Controladores de solenoide destacados

DRV81646
Drivers de solenoides

Cont. de lado bajo 65 V de 4 A y 4 can. con A/B, SPI, velocidad de subida conf. y duración de corte

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.95

DRV81545
Drivers de solenoides

Cont. de lado bajo de 4 canales, 55 V, 2 A, con exceso de temp. indep. y protección contra sobrec.

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.95

DRV8844A
Drivers de solenoides

Controlador de motor doble de puente H de 65 V y 2.5 A con alimentación bipolar y control de medio p

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.82

DRV81602-Q1
Drivers de solenoides

Controlador de lado bajo de 2 canales y configurable de 6 canales y 40 V con función de retorno de e

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.518

DRV81620-Q1
Drivers de solenoides

Controlador de lado alto de 2 canales y configurable de 6 canales y 40 V con función de retorno de e

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.518

DRV81080-Q1
Drivers de solenoides

Controlador de lado alto de 8 canales y 40 V, con 330 mA por canal, con función de retorno de emerge

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.063

¿Por qué elegir nuestros controladores de solenoide?

checkmark

 Cartera escalable

Nuestra cartera escalable de canales, tensiones y accionamiento de corriente con control en serie y con la opción de PWM exclusiva admite alternativas de diagnóstico de fallos y elimina la necesidad del diodo de retorno externo.

checkmark

Protección del sistema

Ofrecemos un conjunto completo de protección que incluye detección de subtensión, sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito y carga abierta.

Recursos técnicos

Application note
Application note
Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A)
Entienda en mayor profundidad las distintas intensidades de corrientes aplicadas a las piezas del controlador de motore y, específicamente, comprenda cuáles son las intensidades que se encuentran en las hojas de datos de nuestros controladores de motor.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
Aprenda a calcular esta disipación de potencia en aplicaciones de motor de paso y motor de CC con escobillas.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized
Los transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) se utilizan en motores de alta CA trifásica. Lea acerca de la teoría y los requisitos de las fuentes de alimentación de accionamiento de puerta para los IGBT y el aislamiento para calcular la potencia de accionamiento de los IGBT.
document-pdfAcrobat PDF