Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

¿Ofrece TI.com una selección de códigos de fecha para los dispositivos de clase Q y clase V de la Lista de fabricantes calificados (QML)?

TI.com ofrece una selección de códigos de fecha a cambio de una cuota de servicio. Estos dispositivos sellados herméticamente utilizan un código de fecha de lote junto con el número de pieza completo del dispositivo para su seguimiento. Encontrará selecciones de código de fecha en el menú desplegable en función de la cantidad ingresada y del inventario disponible.

Según la especificación de rendimiento militar de EE. UU. MIL-PRF-38535, el código de fecha de lote tiene formato de cuatro caracteres año-año-semana-semana (YYWW, por sus siglas en inglés) más un sufijo opcional (YYWWAA) para indicar varios lotes del mismo dispositivo montado en la misma semana o una división de sublote; por ejemplo, 2010A, 2010B o 2010BA. Es posible utilizar el formato YYWWAA asociado para realizar el seguimiento de un lote específico y los informes de inspección de conformidad de calidad (QCI) asociados.

Tenga en cuenta que:

  • El código de fecha YYWW asociado es solo para el control de antigüedad del inventario y no admite el seguimiento de un lote individual.
  • Los números de lote de TI se asignan por sistema.
  • TI no admite la marcación del número de control del lote asignado previamente por el cliente.
  • El marcado de dispositivos QML se define en la norma MIL-PRF-38535.
  • TI define el marcado de los dispositivos para los productos que no son QML.
  • TI no admite el marcado con un número de identificación de artículo (UID) de acuerdo con el estándar militar (MIL-STD)-130, Prácticas estándar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para la determinación única de propiedad militar.

Captura de pantalla de las opciones de selección de código de fecha de HiRel

Encuentre respuestas a sus preguntas sobre pedidos