Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

¿Cuál es la diferencia entre carrete a medida, cinta cortada, tubo o bandeja?

Un carrete a la medida es un trozo de corte continuo de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha hasta la cantidad exacta solicitada en un carrete de plástico. Una cinta guía negra plana de 18 pulgadas (45 cm) y una cinta de remolque negra plana de 18 pulgadas (45 cm) están conectadas a ambos lados de la cinta cortada a través de un suplemento de latón (longitud 22 mm) de modo que los orificios de la rueda motriz estén alineados. La cinta final se rebobina en un carrete de plástico de acuerdo con los estándares de Electronics Industries Alliance (EIA). Esta operación de empalme térmico permite la alimentación directa en el equipo de montaje de placas automatizado. 

TI se pondrá en contacto con el cliente si el pedido de carretes a medida no se puede procesar por motivos técnicos. Se cobrará una tarifa de servicio por cada carrete a medida y se incluirá en el coste total.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. Los pedidos de cintas cortadas se pueden realizar utilizando varias tiras de cintas o como piezas individuales para la cantidad solicitada y se envían en una bolsa ESD o MBB.

Los dispositivos de tubos o bandejas a menudo se envían dentro de una caja de muestras o en el tubo o bandeja, según la disponibilidad

Todas las piezas se embalan de acuerdo con los requisitos de protección ESD (descarga electrostática) y MSL (nivel de sensibilidad a la humedad) determinados por TI.

Mire este video para saber cómo pedir un carrete a medida.

 

Enlaces relacionados

Encuentre respuestas a sus preguntas sobre pedidos