Diodes

Gama completa de diodos ESD y TVS para todas las líneas de datos y alimentación

parametric-filterVer todos los productos
Los diodos ESD y supresores de tensión transitoria (TVS) protegen su sistema contra descargas electrostáticas (ESD), transitorios eléctricos rápidos (EFT) y sobretensiones. Nuestra gama ofrece muchas opciones de diseño flexible, incluidos diodos individuales y matrices multidiodos, en paquetes estándar del sector para ayudarle a evitar fallos del sistema causados por ESD, al tiempo que se mantiene una alta integridad de la señal.

Buscar por categoría

Diodos destacados

BZX84C27V-Q1
Diodos Zener

Diodo Zener de 27 V automotriz en empaquetado SOT-23

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.022

ESD801
Diodos de protección ESD

Diodo de protección contra descarga electrostática (ESD) bidireccional de capacitancia ultrabaja y 3

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.049

TSD36C-Q1
Diodos TVS

Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de 36 V en SOD323 para aplicaciones

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.059

BZX84C15V-Q1
Diodos Zener

Diodo Zener automotriz de 15 V en empaquetado SOT-23

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.022

ESD701-Q1
Diodos de protección ESD

Diodo de protección contra ESD bidireccional de capacitancia ultrabaja y 24 V para aplicaciones auto

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.058

TSD12C
Diodos TVS

Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de 12 V en SOD323

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.05

Recursos técnicos

Selection guide
Selection guide
System-Level ESD Protection Guide (Rev. D)
Esta guía de selección explica brevemente cómo los dispositivos ESD específicos pueden reducir el riesgo de fallos críticos del sistema causados por descargas electrostáticas.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
En este documento se ofrece una breve descripción de las normas de protección contra sobretensiones, se explica la tecnología de abrazadera plana y se dan ejemplos de cómo se pueden implementar nuestras abrazaderas planas para aumentar la robustez del sistema.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Introducción a la protección de interfaces
En esta página de formación se incluyen varios videos breves y fáciles de seguir sobre consideraciones de diseño de ESD y protección contra sobretensiones. Aprenda a su propio ritmo con los módulos por capítulos.