DC/DC switching regulators
Maximice la eficiencia con nuestras soluciones de potencia CC/CC escalables y precisas para todas las aplicaciones.
Buscar por categoría
Los controladores CC/CC con FET e inductores externos proporcionan regulación de tensión para aplicaciones de alta potencia con exigencias térmicas.
Los convertidores CC/CC integran controladores con FET, mediante inductores externos para proporcionar regulación de tensión con facilidad de uso y flexibilidad.
Categorías relacionadas
Nuevos productos
Convertidor buck sincrónico de alta eficiencia y 1 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V en un encapsulado
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.05
Automotive, 42V synchronous buck controller with constant current and constant voltage regulations
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.455
Convertidor buck síncrono de alta eficiencia y 1 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V y PWM forzado en enc
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.05
Control. buck sínc. de seguridad func. de doble canal y 42 V c/capac. de ciclo de trabajo del 100 %
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.529
4-V to 16-V input, 20-A, PMBus, synchronous step-down converter
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.61
Controlador boost bifásico automotriz de 2.2 MHz con VIN de 42 V y seguimiento de VOUT e I2C
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.478
¿Por qué elegir un regulador de conmutación CC/CC de TI?
Amplia gama de dispositivos de confianza
Una amplia gama de productos que incluye soluciones buck, boost, buck-boost, multifase y programables, todo ello de un único proveedor para agilizar su tiempo de comercialización.
Baja interferencia electromagnética (EMI)
Nuestros reguladores de conmutación minimizan las EMI en aplicaciones automotrices e industriales, lo que reduce la complejidad del diseño y los costos de las soluciones en bandas de frecuencia clave.
Bajo ruido
Nuestros reguladores de conmutación de bajo ruido proporcionan una potencia ultra limpia con alta eficiencia, lo que permite un rendimiento de precisión en aplicaciones médicas y de audio.
Tamaño reducido
La alta eficiencia de conmutación permite diseños compactos y de alta densidad, fundamentales para aplicaciones con limitaciones de espacio.
Recursos técnicos
Switching regulator fundamentals (Rev. C)
Serie de videos sobre reguladores conmutados CC/CC
Reguladores de conmutación de CC/CC de bajo nivel de ruido y EMI
Recursos de diseño y desarrollo
WEBENCH® Power Designer
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u
Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)