Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

Simplifique sus diseños CC/CC aislados

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra gama de módulos de potencia aislados combina tecnología de transformador integrado y transistor de efecto de campo integrado de alta densidad para reducir la lista de materiales y simplificar los diseños de CC/CC aislados. Los transformadores integrados aumentan el rendimiento y reducen el tamaño de la solución al tiempo que aumentan la fiabilidad y la resistencia del sistema, beneficios particularmente valiosos para aplicaciones automotrices. La cartera incluye una variedad de tensiones de entrada y salida, potencia de salida y niveles de aislamiento certificados para los sectores automotriz e industrial.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

UCC33421
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

Módulo de CC/CC aislado de 5 V/5 V, 1.5 W y 5 kVrms con transformador integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.645

UCC33421-Q1
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

Módulo de alimentación CC-CC aislado automotriz de 5 V/5 V, 1.5 W y 5 kVRMS con transformador int.

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.932

UCC35131-Q1
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

Módulo CC-CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 2 W y 5 kVRMS, transformador integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.188

UCC33020
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

Módulo de alimentación CC-CC aislado de 3 V a 5.5 V/5 V, 1 W y 3 kVrms con transformador integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.25

UCC34141-Q1
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

Módulo CC/CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 1.5 W y 5 kVRMS, transformador integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.036

Recursos técnicos

White paper
White paper
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
En este documento se examinan varias fuentes de alimentación de polarización aislada para aplicaciones CC/CC para mover señales y corriente a través de la barrera de aislamiento y para transmitir de forma segura señales y corriente a través de dicha barrera de aislamiento.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)
En este documento se examina la interferencia electromagnética (EMI) en las fuentes de alimentación conmutadas y se presentan ejemplos tecnológicos que ayudarán a sus circuitos a superar rápida y fácilmente las comprobaciones estándar de la industria en materia de EMI.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
En este documento se ofrece una visión general del aislamiento galvánico, se explican los métodos de aislamiento comunes para sistemas de alta tensión y se muestra cómo los dispositivos pueden ayudar a los diseñadores a satisfacer las necesidades de aislamiento de forma fiable, reduciendo al mismo tiempo el tamaño y el costo de las soluciones.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de diseño
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer crea circuitos de alimentación personalizados en función de sus necesidades. Gracias al entorno, adquirirá capacidades de extremo a extremo de diseño de fuentes de alimentación con las que podrá ahorrar tiempo durante todas las fases del proceso de diseño.
Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de diseño
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)

Diseños de referencia relacionados con Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.