Puente
Consiga una mayor eficiencia y una densidad de potencia mejorada con nuestros controladores de medio puente y puente completo
Soluciones para fuentes de alimentación de 50 W a 2 kW
Nuestra amplia gama de controladores analógicos de alto rendimiento es compatible con topologías de medio puente y puente completo para fuentes de alimentación de 50 W a 2 kW. Nuestras robustas funciones, como la frecuencia programable, la conmutación a tensión cero, el arranque suave y los controladores de compuerta integrados, entre otras, permiten aumentar la flexibilidad del diseño al tiempo que simplifican el diseño del sistema, mejoran la eficiencia y aumentan la densidad de potencia
Buscar productos por categoría
Controladores de medio puente
Controladores de puente completo
Controladores de puente completo con desplazamiento de fase
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de potencia de salida de 12 V y entrada de batería de 48 V y 400 W para automoc
Diseño de referencia de medio puente de 54 VCC de entrada y 12 V 42 A de salida<
This 12-V, 42-A output half-bridge reference design is for bus converters in wired networking campus and branch switches. The design features high efficiency and various fault protections (over-current and short-circuit). The design provides an efficiency comparison using 3 kVRMS basic and (...)