Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
Simplifique su diseño CC/CC aislado
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Tensión de entrada
Potencia de salida
Nuevos productos
Módulo de CC/CC aislado de 5 V a 3.3 V, 1 W y 3 kVrms con transformador integrado
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.3
Módulo de CC/CC aislado automotriz de 5 V a 3.3 V, 1 W y 3 kVrms con transformador integrado
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.534
Módulo de CC/CC aislado de 5 V/5 V, 1.5 W y 3 kVrms con transformador integrado
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.3
Módulo de CC/CC aislado automotriz de 5 V/5 V, 1.5 W y 3 kVrms con transformador integrado
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.534
Módulo CC/CC aislado de alta densidad de 1.5 W, 12 Vin a 15 Vin, 12 Vout a 15 Vout > 3 kVRMS automot
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.57
Módulo CC/CC aislado de alta densidad de 1.5 W, entrada de 12 V a 15 V, salida de 12 V a 15 V, &g
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.93
Recursos técnicos
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
Recursos de diseño y desarrollo
WEBENCH® Power Designer
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u
Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)