Módulos de potencia (inductor integrado)

La opción más sencilla y compacta para la conversión de reducción de tensión CC/CC

parametric-filterVer todos los productos
Los módulos de potencia con inductores integrados y tecnología de encapsulado innovadora, como los que utiliza nuestro nuevo encapsulado MagPack™, tienen un diseño que permite una solución de tamaño reducido, alta densidad de potencia y eficiencia, y cumple con las normas de EMI mediante su construcción y la opción de colocarlos cerca de la carga (lo que minimiza la inductancia parásita por la proximidad de las conexiones). Además, los módulos aceleran la comercialización al simplificar el proceso de diseño y reducir el número de componentes que se necesita adquirir.

Buscar productos por categoría

Categorías relacionadas
Sistemas empresariales

Con nuestra cadena completa de señales analógicas, procesamiento integrado, interfaz, administración de potencia y soluciones inalámbricas se está impulsando la innovación al permitir sistemas informáticos más complejos y fiables.

Productos destacados

TPSM65620
Módulos de potencia (inductor integrado)

Módulo de potencia buck reductor de 65 V y 2 A con inductor expuesto en un encapsulado eQFN

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.95

TPSM8F7420
Módulos de potencia (inductor integrado)

Módulo de potencia reductor apilable de 4 V a 17 V, modo de corriente, cuádruple 4 A

Precio aprox. (USD) 1ku | 22

TPSM8D7620
Módulos de potencia (inductor integrado)

Módulo de potencia reductor apilable doble de 4 V a 17 V y 6 A, con modo de corriente

Precio aprox. (USD) 1ku | 15

TPSM8D7420
Módulos de potencia (inductor integrado)

Módulo de potencia reductor apilable doble de 4 V a 17 V y 4 A, con modo de corriente

Precio aprox. (USD) 1ku | 13

TPSM8F7620
Módulos de potencia (inductor integrado)

Módulo de potencia reductor apilable de 4 V a 17 V, modo de corriente, cuádruple 6 A

Precio aprox. (USD) 1ku | 26

Beneficios de nuestros módulos de potencia

checkmark

Reduzca el tamaño total de la solución

Consiga una mayor densidad de potencia y reduzca el tamaño total de la solución con módulos que integran los FET, el controlador, el inductor y los pasivos en un único encapsulado que utiliza la tecnología de integración en 3D.

checkmark

Consiga una mayor eficiencia

Obtenga la mejor eficiencia de su clase con la tecnología de encapsulado MagPack™, que también mejora la resistencia térmica para permitir una eliminación de calor más eficiente y permite una alta área de funcionamiento seguro (SOA).

checkmark

Acelere la comercialización de sus productos

Salga al mercado más rápido eliminando la necesidad de abastecimiento de componente externo con módulos fáciles de usar que cumplan los requisitos de interferencia electromagnética (EMI) y reduzcan el esfuerzo de diseño de energía en hasta un 45 % en comparación con las soluciones discretas.

checkmark

Minimice las pérdidas del sistema

Mejore la EMI con módulos que acercan la fuente de alimentación a la carga para reducir las pérdidas de placa y sistema, y también utilice la integración en 3D y el blindaje superior de la tecnología MagPack™.

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
El valor de los módulos de alimentación
En esta serie de formación, analizamos el alto nivel de integración de nuestros módulos de alimentación y las importantes implicaciones que esto tiene en el diseño de la fuente de alimentación con respecto al tamaño de la solución, la interferencia electromagnética (EMI), el tiempo de diseño y el costo.
Technical article
Technical article
MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space
En el diseño de potencia, el tamaño importa y TI ha desarrollado una tecnología innovadora para módulos de potencia. Al aprovechar el encapsulado MagPack™, le ayudamos a mejorar la densidad de potencia y la eficiencia de su diseño para impulsar más potencia en menos espacio.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Power module package types and their benefits
Los módulos de alimentación permiten a los diseñadores suministrar más potencia en espacios más reducidos. Los módulos vienen en todo tipo de encapsulados dependiendo de la aplicación específica. Lea este artículo para conocer los diferentes tipos de encapsulados y sus ventajas.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de diseño
Cree circuitos personalizados de fuente de alimentación y filtros activos

WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del (...)

Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de diseño
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)