Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Circuitos integrados de alimentación para memoria DDR

De alta densidad, eficiente y rentable

parametric-filterVer todos los productos
Contamos con una amplia y diversa gama de terminadores DDR para adaptarse a los requisitos de su sistema, con soluciones basadas en reguladores lineales y conmutados a elección. Los dispositivos DDR VDDQ y VTT cuentan con referencias internas bajas para regular tensiones de salida de terminación y del núcleo DDR bajas. En comparación con los reguladores lineales y conmutados estándar, los terminadores DDR pueden absorber o generar corriente de terminación, y tienen capacidad de corriente y entradas de referencia externas para rastrear la entrada VDDQ/2 y generar el riel de terminación VTT. 

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

Seleccione los reguladores de potencia DDR destacados

Recursos técnicos

Application note
Application note
DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A)
Obtenga información sobre el voltaje de terminación (VTT) en aplicaciones DDR. En esta nota de aplicación se compara la pérdida de potencia y la desviación de tensión de las terminaciones VTT activas y pasivas. 
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Improving DDR Memory Performance in Automotive Applications
Obtenga más información sobre cómo la memoria de doble velocidad de datos (DDR) permite alta velocidad y rendimiento en muchos sistemas electrónicos debido a su capacidad de leer y escribir tanto en el flanco de bajada como en el flanco de subida del reloj.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Four design tips to obtain 2MHz switching frequency
En este artículo técnico brindamos consideraciones clave al intentar funcionar a 2 MHz utilizando nuestra nueva solución de alimentación de memoria DDR TPS54116-Q1 como ejemplo.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Regulador de terminador DDR de fuente/disipador TPS51200

La placa de evaluación TPS51200EVM, HPA322A está diseñada para evaluar el rendimiento y las características del regulador de terminación VTT DDR/DDR2/DDR3/LP DDR3 de TI, el TPS51200. El TPS51200 está diseñado para proporcionar una tensión de (...)

Placa de evaluación
Regulador de terminador DDR de fuente/disipador de pico de 2 A con referencia de búfer V

El módulo de evaluación (EVM) TPS51206EVM-745 utiliza el TPS51206. El TPS51206 es un regulador de terminación de doble velocidad de datos (DDR) disipador/fuente con salida de referencia de búfer VTTREF. Está diseñado específicamente para sistemas de (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de solución automotriz de potencia DDR TPS54116-Q1

This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54116-Q1 regulator. An external divider allows for an adjustable output voltage. The TPS54116-Q1 DC/DC converter is a synchronous buck converter designed to (...)

Diseños de referencia relacionados con Circuitos integrados de alimentación para memoria DDR

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.