Potencia digital

Use cualquier topología de potencia para diseñar, a la vez que supera las normas de rendimiento, y use menos recursos de desarrollo para pasar las especificaciones del diseño de alimentación.

Flexibilidad, eficiencia e integración para sus necesidades de diseño de alimentación

La alimentación digital es una forma de controlar una fuente de alimentación en la que los bucles de control principales se suelen regular en digital (corriente y tensión). Esto aporta flexibilidad a través del software a la implementación del sistema de nuestros dispositivos compatibles con la seguridad funcional, incluidas las capas de supervisión, comunicación, supervisión y seguridad. La alimentación digital es el corazón de los diseños de potencia de vehículos eléctricos, inversores solares, infraestructuras energéticas, servidores y telecomunicaciones. Estas aplicaciones requieren métodos de control avanzados y topologías complejas, como convertidores multifásicosPFC de tótemconvertidores CC/CC o bidireccionales.

¿Por qué elegir nuestros controladores digitales de alimentación?

checkmark

Integración analógica completa

Alcance frecuencias de funcionamiento más rápidas y componentes más pequeños con periféricos de alimentación dedicados, retroalimentación y control de modulación por ancho de pulsos (PWM) de alta resolución para lograr bucles de control más rápidos y una mayor densidad de potencia.

checkmark

Topologías de alimentación flexibles

Control preciso de la forma de onda independientemente de la topología con controles de fase, período y ciclo de trabajo de alta resolución. Nuestros controladores son fácilmente programables para fuentes de alimentación de corrección del factor de potencia (PFC), CA/CC y CC/CC aisladas.

checkmark

Facilidad de uso

Acelere su desarrollo con nuestra interfaz gráfica de usuario (GUI) Fusion Digital Power™ y la API Fusion Express, y aproveche el software Code Composer Studio™ para desarrollar código propio, depurar código y actualizarlo.

Buscar productos por categoría

Controladores de potencia digital UCD3138x

Bucles de control de hardware integrados que permitan un desarrollo simplificado de firmware y admitan una gran variedad de topologías. Aproveche nuestros controladores programables por software con opciones de memoria flash de 32 KB a 128 KB.

Microcontroladores en tiempo real C2000™

Desde topologías de alimentación sencillas a avanzadas y la integración de características, como la ciberseguridad, nuestra plataforma flexible de software está disponible con una memoria flash de hasta 1.5 MB y una potencia de procesador de señal digital (DSP) de más de 800 millones de instrucciones por segundo (MIPS).

Microcontroladores en tiempo real AM26x

Disponible para la industria y la automoción, AM26x aprovecha los ADC y la unidad de modulación por ancho de pulsos (PWM) de la MCU en tiempo real C2000™ y ofrece un núcleo ARM R5F de uno a varios núcleos, con una opción para comunicaciones multiprotocolo.

Elija su dispositivo de potencia digital

Diseños de referencia de potencia digital

Suministro de energía

Potencia de rack y servidor

Diseño de referencia
Diseño de referencia de convertidor CC-CC bidireccional buck-boost de 4 interruptores

This DC-DC power converter reference design demonstrates a novel approach for battery backup applications. During normal operation, the converter works as a battery charger with CC-CV-Topping charging algorithm compatible for lithium-ion batteries. When DC bus power is lost, the converter (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de convertidor de reductor-elevador inversor intercalado y multifásico

Este diseño de referencia utiliza el UCD3138064A como controlador digital para controlar el impulso reductor de inversión con la capacidad de soportar el control del modo de corriente pico bifásico. La tecnología de conmutación suave se utiliza en este diseño para mejorar la eficiencia energética. (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia del convertidor bidireccional no aislado para aplicaciones de carga de baterías

TIDA-00653 is a non-isolated 48 to 12-V bi-directional converter reference design for 48V battery applications enabled by the UCD3138 digital power controller. The design has the flexibility to work in either a ZVS transition-mode topology to optimize light-load efficiency, or a hard-switching (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con
Este diseño de referencia es un puente completo desfasado (PSFB) de 3 kW basado en GaN que apunta a la máxima densidad de potencia. El diseño cuenta con una abrazadera activa para minimizar la tensión en los MOSFET rectificadores síncronos secundarios, lo que permite el uso de MOSFET de menor (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia LLC de medio puente intercalado bifásico de 3 kW con GaN y MCU C2000™

Este diseño de referencia es un inductor-inductor-condensador (LLC) de medio puente intercalado, bifásico y de 3 kW que utiliza los dispositivos LMG3422 y F280039C. Este diseño puede alcanzar una eficiencia pico del 98.1 % y una densidad de potencia de 313 W/in³ y se puede utilizar como la (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia HHC LLC de 1 kW y 12 V con microcontrolador en tiempo real C2000™
Este diseño de referencia es una plataforma CC/CC resonante de medio puente de 1 kW y 400 V a 12 V que se utiliza para evaluar el rendimiento transitorio de carga del control histerético híbrido (HHC) con un microcontrolador F280039C. El HHC es un método que combina el control directo de la (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de PFC sin puente de tótem monofásico de 3.6 kW con función de medidor electrón
Este diseño de referencia es un convertidor de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente, de tótem, con modo de conducción continua (CCM), monofásico y de 3.6 kW basado en nitruro de galio (GaN), destinado a la fuente de alimentación M-CRPS. Este diseño incluye la función de medidor (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia PFC bifásico de frecuencia variable, ZVS, 5 kW, basado en GaN y polo tótem
Este diseño de referencia es un diseño de corrección del factor de potencia (PFC) de tótem de 5 kW de alta densidad y alta eficiencia. El diseño utiliza una PFC de tótem bifásico que funciona con frecuencia variable y conmutación de tensión cero (ZVS). El control utiliza una nueva topología y un (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A

Este diseño de referencia demuestra un método para controlar un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de tótem en modo de conducción continua utilizando los microcontroladores C2000 F28003x y F28004x. La PFC también funciona como inversor en modo conectado a la red (controlado por (...)

Diseño de referencia
1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
This reference design is a digitally controlled, compact 1-kW AC/DC power supply design for server power supply unit (PSU) and telecom rectifier applications. This highly efficient design supports two main power stages, including a front-end continuous conduction mode (CCM) totem-pole bridgeless (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia PFC sin puente de conmutación de CA de 1500 W
This reference design is an AC switch bridgeless power factor correction (PFC) that operates with continuous conduction mode (CCM). It takes universal AC-input voltage (90 VAC to 264 VAC), provides 390-V, 1000-W low-line output and 1500-W high-line output. This design uses the UCD3138 digital (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b
Continuous-Conduction-Mode (CCM) Totem-pole power factor correction (PFC) is a simple but efficient power converter.  To achieve 99% efficiency, there are many design details that need to be taken into account.  The PMP20873 reference design uses TI’s 600VGaN  power stage, (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con

El diseño de referencia PMP20978 es un diseño de referencia de convertidor resonante de alta eficiencia, alta densidad de potencia y peso ligero. Convierte una entrada de 390 V a una salida de 48 V/1 kW. La etapa de potencia PMP20978  tiene una densidad de potencia superior a 140 W/in^3. El (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de PFC de 1 KW, compacto, de 97,5 % de eficiencia, digital para PSU de telecomu

TIDA-00707 is a 1-kW, compact (100mmX80mm) power factor converter (PFC) designed for telecom, server, and industrial power supplies. This reference design is a continuous conduction mode boost converter, implemented using a UCD3138A Digital Power Supply controller with all protections built-in. (...)

Alimentación de las telecomunicaciones

Diseño de referencia
Diseño de referencia habilitado para GaN de 1/8 de ladrillo, 1.1 kW y de 48 V a 12 V que utiliza un
Este diseño de referencia muestra cómo un GaN de alto rendimiento puede permitir una alta eficiencia y un factor de forma pequeño para convertidores de bus intermedio que utilizan un controlador aislado de alimentación digital UCD3138ARJAT.
Diseño de referencia
Diseño de referencia de módulo de alimentación habilitado para nitruro de galio (GaN) de 1/8 de ladr
Este diseño de referencia muestra cómo un GaN de alto rendimiento puede permitir una alta eficiencia y un factor de forma pequeño para convertidores de bus intermedio.
Diseño de referencia
Diseño de referencia LLC de medio puente intercalado bifásico de 3 kW con GaN y MCU C2000™

Este diseño de referencia es un inductor-inductor-condensador (LLC) de medio puente intercalado, bifásico y de 3 kW que utiliza los dispositivos LMG3422 y F280039C. Este diseño puede alcanzar una eficiencia pico del 98.1 % y una densidad de potencia de 313 W/in³ y se puede utilizar como la (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle
This reference design illustrates a digital control method to significantly improve Boost Power Factor Correction (PFC) converter performance such as the efficiency and Total Harmonic Distortion (THD) under light load condition where efficiency and THD standards are difficult to meet. This is (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A

Este diseño de referencia demuestra un método para controlar un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de tótem en modo de conducción continua utilizando los microcontroladores C2000 F28003x y F28004x. La PFC también funciona como inversor en modo conectado a la red (controlado por (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de buck-boost inversor
This reference design uses UCD3138064A as a digital controller to control two-phase two-rail inverting buck-boost. This non-isolated converter is used for wireless radio power. The input voltage is from -35 V to -60 V. There are two outputs. The default output voltage of rail 1 is 32 V and max (...)

Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red

Este diseño de referencia implementa el control de inversor (CC-CA) monofásico con los microcontroladores C2000™ F2837xD y F28004x. El diseño admite dos modos de funcionamiento para el inversor. En primer lugar, está el modo de fuente de tensión con un filtro LC de salida. Este modo de control (...)

Diseño de referencia
PFC de polo tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con C2000™ MCU

This reference design is a 3.-kW bidirectional interleaved continuous conduction mode (CCM) totem-pole (TTPL) bridgeless power factor correction (PFC) power stage using a C2000™ real-time controller and LMG3410R070 gallium nitride (GaN) with integrated driver and protection. (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de convertidor (tipo T) y PFC de 10 kW, bidireccional, trifásico y de tres nive
This verified reference design provides an overview on how to implement a three-level three-phase SiC based DC:AC T-type inverter stage. Higher switching frequency of 50KHz reduces the size of magnetics for the filter design and enables higher power density. The use of SiC MOSFETs with switching (...)

Alimentación industrial

Diseño de referencia
Diseño de referencia de módulo digital de 1/8 de ladrillo y 300 W con entrada de 48 V y GaN FET

The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de LLC resonante de 340 W controlado digitalmente con conversión de potencia de

This design is a LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with digital control using 3138ACC32EVM-149 daughter-card. The daughter-card control functions with preloaded firmware providing the required control functions for a LLC resonant half-bridge converter.  The TIDA-00512 (...)

Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión

Cargador integrado

Diseño de referencia
Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU

El TIDM-02013 es un diseño de referencia de cargador integrado bidireccional. El diseño consiste en una etapa de potencia sin puente de corrección del factor de potencia (PFC) en modo de conducción continua (CCM) intercalada, seguida de una etapa de potencia CLLLC DCDC, todo ello controlado a (...)

Alta tensión integrada (OBC y CC-CC)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con
Este diseño de referencia es un puente completo desfasado (PSFB) de 3 kW basado en GaN que apunta a la máxima densidad de potencia. El diseño cuenta con una abrazadera activa para minimizar la tensión en los MOSFET rectificadores síncronos secundarios, lo que permite el uso de MOSFET de menor (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU

El TIDM-02013 es un diseño de referencia de cargador integrado bidireccional. El diseño consiste en una etapa de potencia sin puente de corrección del factor de potencia (PFC) en modo de conducción continua (CCM) intercalada, seguida de una etapa de potencia CLLLC DCDC, todo ello controlado a (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de convertidor de CC-CC de alta tensión a baja tensión con alta movilidad de

En este diseño de referencia se describe un convertidor CC-CC de alta tensión a baja tensión de 3.5 kW con transistores de nitruro de galio (GaN) de alta movilidad de electrones (HEMT) de 650 V. El uso de LMG3522R030 como interruptores primarios hace que el convertidor funcione a una frecuencia de (...)

Sistema de convertidor CC/CC

Diseño de referencia
Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con
Este diseño de referencia es un puente completo desfasado (PSFB) de 3 kW basado en GaN que apunta a la máxima densidad de potencia. El diseño cuenta con una abrazadera activa para minimizar la tensión en los MOSFET rectificadores síncronos secundarios, lo que permite el uso de MOSFET de menor (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de convertidor de CC-CC de alta tensión a baja tensión con alta movilidad de

En este diseño de referencia se describe un convertidor CC-CC de alta tensión a baja tensión de 3.5 kW con transistores de nitruro de galio (GaN) de alta movilidad de electrones (HEMT) de 650 V. El uso de LMG3522R030 como interruptores primarios hace que el convertidor funcione a una frecuencia de (...)

Energía solar e infraestructura energética

Microinversor

Diseño de referencia
Diseño de referencia de microinversor bidireccional de 1.6 kW basado en GaN
Este diseño de referencia muestra un microinversor bidireccional de 1.6 kW y cuatro entradas basado en nitruro de galio (GaN) con capacidad de almacenamiento de energía.

Inversor de cadena

Diseño de referencia
Inversor de cadena monofásico basado en GaN de 10 kW con diseño de referencia de sistema de almacena

Este diseño de referencia proporciona una descripción general de la implementación de un inversor de cadena monofásico basado en GaN con sistema de conversión de potencia bidireccional para sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). El diseño consta de dos entradas de cadena, cada (...)

Infraestructura de carga de vehículos eléctricos

Diseño de referencia
Diseño de referencia bidireccional de puente activo doble para estaciones de carga de veh&iac
Este diseño de referencia proporciona una descripción general de la implementación de un convertidor CC/CC monofásico de puente activo doble (DAB). La topología DAB ofrece ventajas como técnicas de conmutación suave, una disminución (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de convertidor (tipo T) y PFC de 10 kW, bidireccional, trifásico y de tres nive
This verified reference design provides an overview on how to implement a three-level three-phase SiC based DC:AC T-type inverter stage. Higher switching frequency of 50KHz reduces the size of magnetics for the filter design and enables higher power density. The use of SiC MOSFETs with switching (...)

Sistemas empresariales

Centro de datos e informática empresarial

Diseño de referencia
Diseño de referencia de fuente de alimentación CC/CC digital aislada de triple carril y 1 kW para
Este diseño de referencia presenta una solución de fuente de alimentación digital de triple carril, 1.2 kW y función completa para aplicaciones de telecomunicaciones. El rango de entrada es 36-60 Vin y las salidas son dos de 48 V 10 A (puente completo) y una de 5.5 V 30 A (abrazadera activa). Se (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de POL digital con entrada de 48 V y 3 salidas
The PMP4486 is a GaN-based reference design solution for telecom and computing applications. The GaN module LMG5200 enables a high efficiency single stage conversion with an input range from 36 to 60V down to 29V, 12V and 1.0V. This design shows the benefits of a GaN based design with high (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de módulo de potencia CC/CC aislado de 1/8 ladrillo con control d

PMP8877 es un módulo de potencia de telecomunicaciones CC/CC aislado de 1/8 de ladrillo de función completa basado en el controlador de potencia digital UCD3138. El diseño de referencia cuenta con control del lado secundario y topología de potencia de puente completo de (...)

Descubra aplicaciones destacadas

Energía para telecomunicaciones, rack y servidores
Optimice las soluciones de alimentación para rectificadores de telecomunicaciones y aplicaciones de alimentación de servidores con soluciones de alimentación digital flexibles.
Infraestructura energética y solar
Acelere su desarrollo hacia entornos sostenibles con nuestras soluciones de control digital
Convertidor CC/CC HEV/EV
Aumente la eficiencia energética al convertir baterías de alta tensión en aplicaciones de baja tensión sin comprometer la seguridad
Carga integrada HEV/EV
Soluciones de carga de vehículos eléctricos (EV) rápidas, de tiempo de carga reducido y eficientes con productos y diseños líderes en energía de alta tensión, detección de corriente y tensión y conectividad
Bicicleta eléctrica
Impulse la aceleración hacia la electrificación de los vehículos con nuestras soluciones de control digital, optimizadas para diversas topologías de potencia
Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)
Proteja su hogar, equipos de servidores, centros de datos, instalaciones industriales y más manteniendo un flujo constante de energía en cualquier circunstancia con una plataforma de energía digital escalable

Optimice las soluciones de alimentación para rectificadores de telecomunicaciones y aplicaciones de alimentación de servidores con soluciones de alimentación digital flexibles.

Nuestros controladores digitales aislados de potencia le ayudan a aumentar la eficiencia y la fiabilidad y a reducir el tiempo de desarrollo a la vez que mejora la integración del sistema y proporciona funciones y protección avanzadas, como el control adaptativo del tiempo muerto, las actualizaciones de firmware en directo y varias interfaces de comunicación como transmisor/receptor asíncrono universal (UART), interfaz periférica serial (SPI), PMBus y circuito inter-integrado (I2C).

Nuestros microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ basados en procesadores digitales de señales (DSP) ofrecen una plataforma compatible con software para corrección del factor de potencia (PFC), conversión de energía CC/CC, especificaciones MCRPS que incluyen seguridad y comunicación y el creciente nivel de potencia y requisito de eficiencia energética para los futuros centros de datos de IA.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
  • PMP20873 – Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b
  • PMP20978 – Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con
Productos
  • UCD3138A – Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada
  • TMS320F28P550SJ – MCU C2000™ de 32 bits, con 1 C28x + 1 CLA, 150 MHz, 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NP
Desarrollo de software

Acelere su desarrollo hacia entornos sostenibles con nuestras soluciones de control digital

Los controladores digitales proporcionan un control preciso de la entrega de potencia para ayudarle a conseguir un mayor ancho de banda de bucle y densidad de potencia. El procesador Arm® Cortex® de nuestros controladores permite funciones avanzadas como el seguimiento del punto de máxima potencia y la corrección del factor de potencia (PFC) y las funciones de protección integradas garantizan la seguridad y fiabilidad del sistema.

Beneficios:

  • Soluciones a diversas configuraciones y topologías de factor de potencia (PFC) para mejorar la calidad de la energía del sistema
  • Compatibilidad con múltiples interfaces de comunicación, incluidas transmisor/receptor asíncrono universal (UART), interfaz periférica serial (SPI) y circuito integrado (I2C)
  • Capacidad para simplificar las aplicaciones de diseño de potencia con la interfaz gráfica de usuario (GUI) Fusion Digital Power™

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010933 – Diseño de referencia de microinversor bidireccional de 1.6 kW basado en GaN
  • TIDA-010231 – Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt
  • TIDA-010054 – Diseño de referencia bidireccional de puente activo doble para estaciones de carga de veh&iac
Productos
  • UCD3138A – Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada
  • TMS320F28P550SJ – MCU C2000™ de 32 bits, con 1 C28x + 1 CLA, 150 MHz, 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NP
  • TMS320F28P650DK – MCU de 32 bits C2000™, 2x C28x+CLA CPU, Lock Step, Flash de 1,28 MB, ADC de 16 bits, HRPWM, ETHERCAT
Desarrollo de software

Aumente la eficiencia energética al convertir baterías de alta tensión en aplicaciones de baja tensión sin comprometer la seguridad

Los microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ tienen aplicaciones en vehículos eléctricos e híbridos (EV/HEV) que pueden escalar y resolver a medida que evoluciona la arquitectura de vehículos eléctricos (EV). Diseñe una arquitectura avanzada con controladores digitales en tiempo real para aumentar la eficiencia energética y la densidad de potencia con nuestro controlador de compuerta aislado, alimentación de polarización y tecnologías de detección para permitir una conversión CC/CC de alta tensión a baja tensión de vehículos eléctricos (EV) de manera rápida y eficiente. Los microcontroladores (MCU) C2000 están anclados por un núcleo de procesador digital de señales (DSP) de 32 bits, modulación por ancho de impulsos (PWM) avanzada, convertidores analógico a digital (ADC) rápidos integrados y comparadores de ventana.

  • mayor densidad de potencia
  • Menor pérdida de potencia
  • CC/CC eficiente y de alto rendimiento
  • 12 V a 800 V CC/CC

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP23126 – Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con
  • PMP41078 – Diseño de referencia de convertidor de CC-CC de alta tensión a baja tensión con alta movilidad de
Productos
  • TMS320F280037C-Q1 – MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD
  • TMS320F2800156-Q1 – MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 256 KB con CAN-FD, lockstep ASIL
  • TMS320F28P559SJ-Q1 – Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits,1 C28x + 1 acelerador de ley de control (CLA), 5 convert

Soluciones de carga de vehículos eléctricos (EV) rápidas, de tiempo de carga reducido y eficientes con productos y diseños líderes en energía de alta tensión, detección de corriente y tensión y conectividad

 Los microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ tienen aplicaciones en vehículos eléctricos e híbridos (EV/HEV) que pueden escalar y resolver a medida que evoluciona la arquitectura de vehículos eléctricos (EV). Los microcontroladores (MCU) C2000 se pueden aplicar para responder a los cargadores integrados eficientes. Diseñe una arquitectura avanzada con controladores digitales en tiempo real para aumentar la eficiencia energética y la densidad de potencia con nuestras tecnologías de detección y alimentación de polarización para permitir una carga de vehículos eléctricos (EV) rápida y eficiente. Los microcontroladores (MCU) C2000 están anclados por un núcleo de procesador digital de señales (DSP) de 32 bits, modulación por ancho de impulsos (PWM) avanzada, convertidores analógico a digital (ADC) rápidos integrados y comparadores con ventana.

  • Mejor control de entrada de carga
  • mayor densidad de potencia
  • carga más rápida
  • OBC eficiente y de alto rendimiento

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDM-02013 – Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU
Productos
  • TMS320F280037C-Q1 – MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD
  • TMS320F28P659DK-Q1 – Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d

Impulse la aceleración hacia la electrificación de los vehículos con nuestras soluciones de control digital, optimizadas para diversas topologías de potencia

Nuestros controladores digitales de potencia aislada le ayudan a crear soluciones de carga de vehículos eléctricos más inteligentes y seguras para aplicaciones de bicicletas eléctricas. Nuestros controladores mejoran el control y la precisión de la potencia de salida; facilitan mayores densidades de potencia para soportar respuestas más rápidas y dinámicas; y ofrecen una eficiente corrección del factor de potencia y una conversión CC/CC basada en los requisitos de carga.

Beneficios:

  • Diseños de referencia para distintos niveles de potencia.
  • Herramientas de diseño de potencia dedicadas, como la interfaz gráfica de usuario (GUI) Fusion Digital Power™, junto con el software Code Composer Studio™.
  • Kits de desarrollo de aplicaciones y software para acelerar los ciclos de diseño.

Recursos destacados

Productos
  • UCD3138A64 – Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
  • UCD3138128A – Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
  • UCD3138PFCEVM-026 – Módulo de evaluación UCD3138 de prerregulador de corrección de factor de potencia digital
  • UCD3138PSFBEVM-027 – Módulo de evaluación UCD3138PSFBEVM-027
Desarrollo de software
  • CCSTUDIO – Entorno de desarrollo integrado (IDE) de Code Composer Studio™

Proteja su hogar, equipos de servidores, centros de datos, instalaciones industriales y más manteniendo un flujo constante de energía en cualquier circunstancia con una plataforma de energía digital escalable

Nuestra plataforma de microcontrolador (MCU) en tiempo real C2000™ permite desarrollar una plataforma de sistemas de energía ininterrumpida (SAI) compatible con software que abarca desde SAI monofásicos hasta SAI en línea de 3 fases para diversos rangos de potencia y varias opciones como CC/CC bidireccional, capacidad multifásica, batería de reserva y más.

Beneficios:

  • Bucle de control de potencia digital de latencia ultrabaja para una alta eficiencia energética
  • Capacidades de alta resolución y altas frecuencias de conmutación para la adopción de nitruro de galio (GaN) y carburo de silicio (SiC)
  • Plataforma de microcontrolador (MCU) en tiempo real compatible con software para diseños sensibles a los precios, desde topologías de sistemas de energía ininterrumpida (SAI) monofásicas hasta topologías de SAI multinivel multifásicas

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDM-HV-1PH-DCAC – Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red
  • TIDM-1000 – Diseño de referencia de corrección de factor de potencia trifásico basado en rectificador Vienna con
  • TIDA-01606 – Diseño de referencia de convertidor (tipo T) y PFC de 10 kW, bidireccional, trifásico y de tres nive
Productos
  • TMS320F28P650DK – MCU de 32 bits C2000™, 2x C28x+CLA CPU, Lock Step, Flash de 1,28 MB, ADC de 16 bits, HRPWM, ETHERCAT
  • TMS320F2800137 – MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU
Desarrollo de software

Implemente topologías avanzadas con un control digital moderno de la energía

Independientemente de la fuente de alimentación o el tipo de carga, las soluciones de alimentación digital mejoran la eficiencia, fiabilidad y flexibilidad de los sistemas de conversión y distribución de alimentación. A diferencia de la alimentación analógica, la alimentación digital aprovecha los periféricos avanzados y el procesamiento de señales digitales, lo que permite la supervisión en tiempo real y la retroalimentación adaptativa. Con un sólido y amplio ecosistema de diseños de referencia, módulos de evaluación y tarjetas de control, reduzca el tiempo de desarrollo para las fuentes de alimentación de última generación.

Technical article
How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs
En este artículo se analizarán algunos beneficios del control digital de alimentación en aplicaciones de alta tensión y se demostrará cómo ayuda a facilitar el funcionamiento seguro y eficiente de sistemas de alimentación avanzados. 
PDF | HTML
Serie de videos
Introducción a los controladores de potencia digitales
Esta serie introduce a nuestros controladores digitales y cómo se pueden utilizar en un dominio analógico y digital. Aprenda sobre los periféricos de hardware, los bloques de hardware existentes, las herramientas y cómo programar controladores digitales de potencia.
Serie de videos
MCU C2000™ - Potencia digital
Los microcontroladores (MCU) C2000 abordan la creciente necesidad de alta eficiencia, factor de forma más pequeño y adaptabilidad en convertidores electrónicos de potencia controlados digitalmente.

Las normas reglamentarias exigen que los sistemas de corrección del factor de potencia (PFC) reduzcan la carga que soportan los sistemas de distribución. Las etapas PFC también mejoran la eficiencia de conversión de salida. Los convertidores modernos necesitan comunicaciones aisladas y topologías avanzadas, pero flexibles para una máxima eficiencia. Las soluciones de alimentación digital mejoran la distorsión armónica total y reducen la interferencia electromagnética (EMI) en la etapa PFC.

resourceType:referenceDesign
PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™
Este diseño de referencia es una etapa de potencia PFC sin puente de tótem (TTPL) con modo de conducción continua intercalado (CCM) de 3 kW bidireccional que utiliza un controlador en tiempo real C2000™ y GaN LMG3410R070 con controlador y protección integrados.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de tótem de 1 kW basado en GaN con una eficiencia del 99 %
Este diseño de referencia del convertidor utiliza la etapa de potencia GaN de LMG3410 de 600 V y el controlador digital UCD3138. El diseño cubre el funcionamiento de la topología de tótem CCM y las consideraciones de diseño del control del circuito, los magnetismo y el firmware.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU C2000™
El TIDM-02013 consta de una etapa de potencia sin puente de tótem (TTPL) de corrección del factor de potencia (PFC) en modo de conducción continua (CCM) intercalada, seguida de una etapa de potencia CLLLC DCDC.

Cada vez más, los diseñadores deben convertir entre tensiones de CC en una gran variedad de topologías. Los convertidores CC/CC modernos necesitan aislamiento, bidireccionalidad o inversión (tensión de intercambio con respecto a tierra) sin sacrificar la densidad de potencia. Las soluciones digitales de alimentación controlan muchos interruptores de potencia al mismo tiempo, al tiempo que supervisan su robustez y seguridad mediante protecciones optimizadas para el sistema. Nuestro sólido y amplio ecosistema de diseños de referencia, módulos de evaluación y tarjetas de control reduce el tiempo de desarrollo para las fuentes de alimentación de última generación.

resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de convertidor de CC-CC de alta tensión a baja tensión con alta movilidad de electrones (HEMT) de nitruro de galio (GaN)
Convertidor CC-CC de alta tensión a baja tensión de 3.5 kW con transistores de nitruro de galio (GaN) de alta movilidad de electrones (HEMT) de 650 V. El uso de LMG3522R030 como interruptores primarios hace que el convertidor funcione a una frecuencia de conmutación elevada. 
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con densidad de potencia >270 W/in3
Este diseño de referencia es un puente completo desfasado de 3 kW basado en GaN que apunta a la máxima densidad de potencia. El PMP23126 utiliza nuestro GaN de 30 mΩ en el lado principal y MOSFET de silicio en el lado secundario. 

Desde un simple UPS monofásico hasta topologías avanzadas de potencia bidireccional de 3 niveles de 3 fases, nuestras soluciones de inversor de potencia digital cubren cualquier aplicación, desde la industrial hasta la automotriz, con una única plataforma de software.

Reduzca el tiempo de desarrollo para las fuentes de alimentación de última generación con nuestro sólido y amplio ecosistema de diseños de referencia, módulos de evaluación y tarjetas de control.

resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red
Este diseño de referencia implementa el control de inversor (CC-CA) monofásico con los microcontroladores C2000™ F2837xD y F28004x. El diseño admite dos modos de funcionamiento para el inversor.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de convertidor (tipo T) y PFC de 10 kW, bidireccional, trifásico y de tres niveles
Este diseño de referencia verificado proporciona una descripción general de cómo implementar una etapa de inversor de tipo T CC/CA trifásica basada en SiC de tres niveles.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN
Este diseño de referencia proporciona una plantilla de diseño para implementar una etapa de potencia del inversor ANPC trifásico de tres niveles, basada en nitruro de galio (GaN).

Diseño y desarrollo de fuentes de alimentación digitales

Ya sea que esté trabajando en un diseño simple o creando un sistema complejo, debe tener confianza en sus diseños. Nuestro amplio ecosistema y nuestras herramientas de hardware y programas informáticos fáciles de usar, así como el acceso permanente a expertos de la industria durante todo el año, le permitirán impulsar la innovación.

Hardware

Comience el desarrollo con UCD3138A64OEVM-66, LP-AM263LAUNCHXL-F28P55X. Compre una sonda JTAG XDS110 para diseñadores con experiencia avanzada en alimentación digital o explore nuestra amplia gama de soluciones de hardware para MCU C2000™MCU AM26x. arrow-right

Software

Diseñe aplicaciones con mayor rapidez gracias a nuestros kits de desarrollo de programas (SDK), que facilitan la configuración y el acceso inmediato al firmware basado en la topología necesaria de UCD3138_FW_SDK a todos los ecosistemas de software para  MCU C2000™ y MCU AM26x. arrow-right

Zona para desarrolladores de TI

Todo lo que necesita para comenzar y avanzar hacia la producción está al alcance de su mano en la zona para desarrolladores de TI. Estamos aquí para ayudarlo a transitar por el proceso de desarrollo y acelerar el diseño de su sistema integrado basado en MCU C2000™ o MCU AM26x. arrow-right

Recursos educacionales

TI ha desarrollado una variedad de módulos de capacitación educativa, laboratorios prácticos y videos como su recurso de aprendizaje. Obtenga más información sobre la arquitectura y el diseño de dispositivos en la serie de videos introductorios UCD3138 o consulte  los recursos de MCU C2000™ y MCU AM26x. arrow-right

Socios

Nuestros socios de MCU C2000™ y MCU AM26x son una comunidad mundial de empresas consolidadas que ofrecen productos y servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos, desde herramientas de modelado, pilas de programas, soluciones de programación flash y más. arrow-right

Herramientas de diseño

IDE, configuración, compilador o depurador
Entorno de desarrollo integrado (IDE) de Code Composer Studio™

Code Composer Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para microcontroladores y procesadores de TI. Consta de un amplio conjunto de herramientas para crear, depurar, analizar y optimizar aplicaciones integradas. Code Composer Studio está disponible en las plataformas de Windows®, Linux® (...)

IDE, configuración, compilador o depurador
Herramienta de configuración del sistema

SysConfig es una herramienta de configuración que simplifica la configuración de hardware y software y acelera el desarrollo de software.

SysConfig está disponible como parte de Code Composer Studio™, un entorno de desarrollo integrado, así como una aplicación independiente. Además, SysConfig (...)

Software de aplicación y estructura
Fusion Digital Power Studio

Fusion Digital PowerTM Studio incorpora herramientas de software para la familia de controladores digitales integrados UCD3138 de Texas Instruments.   Fusion Digital Power ayuda a los ingenieros de fuente de alimentación a beneficiarse de la potencia digital sin necesidad de aprender complejas (...)

Recursos técnicos

More literature
More literature
Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs
En esta presentación, se explica cómo el nitruro de galio (GaN) y los MCU C2000 permiten una conversión de potencia eficiente y un control rápido.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Introducción a los controladores de potencia digitales
Esta serie de introducción muestra cómo nuestros controladores digitales se pueden utilizar en un dominio analógico y digital. Aprenderá sobre la arquitectura y las herramientas y cómo programar controladores de potencia digitales.  
Application note
Application note
Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C)
En esta guía del usuario, se describen las funciones de la GUI de Fusion Digital Power™ Studio y de los dispositivos, que admiten la evaluación y el desarrollo de soluciones de fuente de alimentación basadas en la familia UCD3xxx de controladores de potencia digitales.
document-pdfAcrobat PDF

Tecnologías afines

Diseñe sistemas más rápidos y refrigerados, con un menor consumo energético y que ocupen menos espacio.

Aumente la seguridad con circuitos aislados de mayor fiabilidad a un menor costo del sistema.

Consiga una fiabilidad superior con dispositivos diseñados específicamente para satisfacer las exigencias de los sistemas de alta tensión.