Drivers del lado de tierra

Nuestros drivers de compuerta de lado bajo garantizan sistemas de alimentación fiables y eficientes

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros drivers de lado bajo ayudan a maximizar el potencial de su diseño reduciendo las pérdidas por conmutación, aumentando la resistencia del sistema al ruido y mejorando la densidad del sistema para conseguir un diseño eficiente y fiable. Además, ponemos a su disposición nuestros recursos de diseño, que incluyen videos, artículos técnicos y diseños de referencia, para ayudarle durante todo el proceso de diseño. 

Buscar por categoría

Seleccionar por canal
Controladores de compuerta de lado bajo de un canal

Entre sus aplicaciones se incluyen la sustitución de BJT, el accionamiento de motores de una etapa y el PFC de refuerzo monofásico.

Drivers de compuerta de lado bajo de doble canal

Las aplicaciones incluyen transformadores de driver de compuerta, rectificación síncrona y PFC intercalado.

Controladores de compuertas de lado bajo destacados

LMG1020-Q1
Drivers del lado de tierra

Controlador de compuerta automotriz de canal único de 7 A y 5 A con UVLO de 5 V para pulsos de entra

Precio aprox. (USD) 1ku | 4.514

UCC57142-Q1
Drivers del lado de tierra

Controlador automotriz de baja intensidad de 3 A con protección contra sobrecorriente y bloqueo por

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.354

UCC57148-Q1
Drivers del lado de tierra

Controlador automotriz de baja intensidad de 3 A con protección contra sobrecorriente y bloqueo por

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.354

UCC57132-Q1
Drivers del lado de tierra

Controlador de lado bajo autom. de 3 A/3 A con VDD de 30 V, canal único, prot. OC pos. y UVLO 12 V

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.378

UCC57138
Drivers del lado de tierra

Controlador de lado bajo de 3 A/3 A con VDD de 30 V de canal único con protección OC pos. y UVLO 8 V

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.32

UCC57138-Q1
Drivers del lado de tierra

Controlador de lado bajo autom. de 3 A/3 A con VDD de 30 V, canal único, prot. OC pos. y UVLO 8 V

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.378

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole
En esta nota de aplicación se analizan las ventajas de un IC de driver de compuerta de lado bajo en comparación con el tótem discreto, así como su rendimiento en condiciones de desconexión por subtensión.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B)
En esta nota de aplicación se analiza cómo los drivers de salida única pueden permitir una mayor flexibilidad de diseño y menos efectos parásitos, lo que resulta en un rendimiento de conmutación óptimo.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver
En esta nota de aplicación se analizan los parámetros de diseño que deben tenerse en cuenta al seleccionar un driver de compuerta en fuentes de alimentación conmutadas y cómo afectan a las métricas de rendimiento clave.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Fuentes de alimentación para telecomunicaciones y servidores
Maximice la densidad de potencia en las fuentes de alimentación para servidores con la gran potencia de accionamiento y las opciones de encapsulados pequeños de los controladores de puerta de lado bajo de TI
Infraestructura de carga para vehículos eléctricos
Maximice la densidad de potencia y la eficiencia con los controladores de puerta de lado bajo de TI, que combinan alta potencia de accionamiento y bajo retardo de propagación en encapsulados compactos
Automotriz
Desde cadenas cinemáticas hasta sistemas de calefacción y refrigeración, los controladores de puerta TI de lado bajo ofrecen fiabilidad y eficiencia sin sacrificar tamaño ni peso
Lidar y visión artificial
Diseñe sistemas lidar más potentes y precisos con los controladores de puerta de lado bajo optimizados para nitruro de galio (GaN) de TI
Electrodomésticos
Desde los de uso general hasta los de alto rendimiento, la gama de controladores de puerta de lado bajo de TI supervisa de forma fiable dispositivos grandes y pequeños

Maximice la densidad de potencia en las fuentes de alimentación para servidores con la gran potencia de accionamiento y las opciones de encapsulados pequeños de los controladores de puerta de lado bajo de TI

Con una mayor potencia de accionamiento, características de conmutación más rápidas y múltiples opciones de bloqueo por subtensión (UVLO), los controladores de TI de lado bajo ayudan a minimizar las pérdidas en las etapas de potencia de corrección del factor de potencia y rectificadores síncronos.

Beneficios:

  • Rangos de tensión de alimentación ampliados para proporcionar un margen suficiente para la protección contra sobretensiones. 
  • Manejo de corriente inversa para una capacidad transitoria fiable sin componentes adicionales. 
  • Los encapsulados pequeños sin plomo ayudan a reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso. 
  • Múltiples opciones UVLO, incluida UVLO de 5 V, que permite frecuencias más altas y minimiza las pérdidas de potencia. 

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP8877 – Diseño de referencia de módulo de potencia CC/CC aislado de 1/8 ladrillo con control d
  • PMP23126 – Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con
Productos
  • UCC27624 – Control. de lado bajo y doble canal de 5 A/5 A con UVLO de 4 V, VDD de 30 V y retardo de prop. bajo
  • UCC27614 – Controlador de lado bajo y único canal de 10 A/10 A con UVLO de 4 V, VDD de 30 V y retardo de propag
  • UCC27511A – Controlador de puerta monocanal de 4 A/8 A con UVLO de 5 V, salidas divididas y manipulación de entr

Maximice la densidad de potencia y la eficiencia con los controladores de puerta de lado bajo de TI, que combinan alta potencia de accionamiento y bajo retardo de propagación en encapsulados compactos

Con una mayor potencia de accionamiento y características de conmutación rápida, los controladores de medio puente de TI pueden ayudar a minimizar las pérdidas en las etapas de alimentación CA/CC o CC/CC.

Beneficios:

  • Dos canales de 5 A para supervisar varios interruptores de potencia desde un solo dispositivo.
  • Bajos retardos de propagación para reducir los tiempos muertos y aumentar la eficacia.
  • Rangos de tensión de alimentación ampliados para proporcionar un margen suficiente para la protección contra sobretensiones. 
  • Manejo de corriente inversa para una capacidad transitoria fiable sin componentes adicionales. 
  • Opciones de encapsulados pequeños para reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso. 

Recursos destacados

Productos
  • UCC27624 – Control. de lado bajo y doble canal de 5 A/5 A con UVLO de 4 V, VDD de 30 V y retardo de prop. bajo
  • UCC27614 – Controlador de lado bajo y único canal de 10 A/10 A con UVLO de 4 V, VDD de 30 V y retardo de propag
  • UCC27531 – Controlador de puerta monocanal de 2.5 A/5 A con UVLO de 8 V, VDD de 35 V y salidas divididas
Desarrollo de hardware
  • UCC27624DGNEVM – Módulo de evaluación UCC27624 para controlador de puerta de lado bajo de doble canal de 30 V, 5 A y
  • UCC27614EVM – Módulo de evaluación UCC27614 para controlador de puerta de lado bajo monocanal de 30 V, 10 A y alta

Desde cadenas cinemáticas hasta sistemas de calefacción y refrigeración, los controladores de puerta TI de lado bajo ofrecen fiabilidad y eficiencia sin sacrificar tamaño ni peso

Con una mayor fuerza de accionamiento y unas características de conmutación rápidas, los controladores de lado bajo de TI ayudan a minimizar las pérdidas y a mejorar la fiabilidad en los diseños de vehículos.

Beneficios:

  • Manejo de tensión negativa y corriente inversa para aumentar la fiabilidad sin necesidad de componentes adicionales. 
  • Bloqueo de subtensión de 5 V para funcionar con tensiones de polarización más bajas para aumentar la frecuencia de conmutación y reducir el tamaño del sistema.
  • Rangos de tensión de alimentación ampliados para proporcionar un margen suficiente para la protección contra sobretensiones.  
  • Paquetes pequeños para reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso. 

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01407 – Diseño de referencia de potencia de salida de 12 V y entrada de batería de 48 V y 400 W para automoc
  • TIDM-BIDIR-400-12 – Diseño de referencia de convertidor CC/CC bidireccional de 400 V/12 V
Productos
  • UCC27624-Q1 – Control. autom. de lado bajo y dob. canal de 5 A/5 A c/UVLO de 4 V, VDD de 30 V y ret. de prop. bajo
  • UCC27517A-Q1 – Controlador de puerta monocanal (4 A/4 A) con UVLO de 5 V y estructura de entrada doble para automoc
Desarrollo de hardware
  • UCC27624DGNEVM – Módulo de evaluación UCC27624 para controlador de puerta de lado bajo de doble canal de 30 V, 5 A y

Diseñe sistemas lidar más potentes y precisos con los controladores de puerta de lado bajo optimizados para nitruro de galio (GaN) de TI

La gama de controladores de lado bajo GaN de TI ofrece pulsos de salida estrechos y una distorsión mínima para etapas de generación de pulsos láser precisas y compactas.

Beneficios:

  • La anchura de pulso de salida de 1.25 ns y la distorsión de pulso de 300 ps permiten pulsos de diodo más potentes y seguros para los ojos, así como sistemas lidar precisos y de largo alcance.
  • Los encapsulados pequeños sin plomo permiten que quepan más diodos en un espacio compacto.
  • Salidas divididas para ajustar independientemente la intensidad del impulso y la temporización mediante resistencias externas.
  • Variantes industriales y aptas para la industria automotriz para cualquier aplicación de imagen láser que utilice conmutadores de potencia GaN. 

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01573 – Diseño de referencia del controlador láser de nanosegundos para LiDAR
Productos
  • LMG1025-Q1 – Control. autom. de lado bajo y canal único, 7 A/5 A, con UVLO de 5 V p. aplicaciones de pulsos estre
  • LMG1020 – Controlador de puerta monocanal de 7 A/5 A con UVLO de 5 V para pulsos de entrada de nanosegundos
  • UCC27611 – Controlador de puerta monocanal de 4 A/6 A con UVLO de 4 V y salida regulada de 5 V
Desarrollo de hardware
  • LMG1025-Q1EVM – Módulo de evaluación LMG1025-Q1 de controlador de lado bajo GaN y GaN FET LiDAR
  • LMG1020EVM-006 – Módulo de evaluación LMG1020 de controlador de lado bajo GaN + GaN FET LiDAR
Recursos técnicos

Desde los de uso general hasta los de alto rendimiento, la gama de controladores de puerta de lado bajo de TI supervisa de forma fiable dispositivos grandes y pequeños

Los controladores de lado bajo de TI ofrecen una mayor fiabilidad en encapsulados pequeños para su uso en etapas de corrección del factor de potencia de refuerzo, interruptores de corte de un solo interruptor o interruptores de descarga de baterías. 

Beneficios:

  • Manejo de la tensión negativa para mayor fiabilidad frente a los transitorios inducidos por el motor. 
  • Rangos de tensión de alimentación ampliados para proporcionar un margen suficiente para la protección contra sobretensiones.
  • Encapsulados compactos para reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso. 
  • Las múltiples opciones de bloqueo por subtensión, incluida la de 5 V, ayudan a aumentar las frecuencias a la vez que minimizan las pérdidas de potencia. 

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDM-02010 – Diseño de referencia de control de motor doble con PFC digital intercalado para HVAC
  • TIDA-010216 – Diseño de referencia de batería de 16 s con control MOSFET de lado bajo para aplicaciones de gran ca
Productos
  • UCC27517 – Controlador de compuerta único canal 4-A/4-A con UVLO 5V y retardo propagación 13ns paquete SOT-23
  • UCC27624 – Control. de lado bajo y doble canal de 5 A/5 A con UVLO de 4 V, VDD de 30 V y retardo de prop. bajo
  • UCC27531 – Controlador de puerta monocanal de 2.5 A/5 A con UVLO de 8 V, VDD de 35 V y salidas divididas

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de SMPS CA/CC de respuesta transitoria rápida, 480 W y <17 mm, con perfil estre

El TIDA-01495 tiene un perfil bajo (17 mm de altura), una eficiencia máxima del 94.1 %, alta densidad de potencia, entrada universal, 24 V CC, diseño de referencia de fuente de alimentación de CA/CC de consumo con salida de 480 W. El circuito consta de una corrección de factor de potencia (PFC) de (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de control de motor de un solo eje con corrección de factor de po

Este diseño de referencia demuestra las mejores prácticas para integrar el control de motor de un solo eje y la corrección del factor de potencia (PFC) en un solo microcontrolador. Esta práctica es popular al diseñar compresores de frecuencia variable, (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de convertidor CC/CC bidireccional de 400 V/12 V

The Bidirectional 400V-12V DC/DC Converter Reference Design is a microcontroller-based implementation of an isolated bi-directional DC-DC converter.  A phase shifted full-bridge (PSFB) with synchronous rectification controls power flow from a 400V bus/battery to the 12V battery in step-down (...)

Diseños de referencia relacionados con Drivers del lado de tierra

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.