Controladores de compuertas

Accionamiento eficaz y fiable de cualquier interruptor de alimentación a cualquier nivel de potencia para cualquier aplicación

parametric-filterVer todos los productos
Elija entre nuestra amplia gama de controladores de compuerta aislados, de medio puente y de lado bajo, compatibles con IGBT, GaNFET y SiCFET, para optimizar su diseño. Nuestras soluciones de controladores de compuerta, recursos y experiencia le facilitan el diseño de sistemas eficientes, fiables y con gran densidad de alimentación.

Buscar por categoría

Categorías relacionadas
Controladores para motores

Nuestras soluciones de accionamiento de motores simplifican el diseño, reducen el espacio de la placa y disminuyen el costo del sistema. 

Encuentre su controlador de compuerta por aplicación

LMG1020-Q1
Drivers del lado de tierra

Controlador de compuerta automotriz de canal único de 7 A y 5 A con UVLO de 5 V para pulsos de entra

Precio aprox. (USD) 1ku | 4.514

UCC23710
Controladores de compuertas aislados

Controlador de puerta aislada monocanal con entradas optocompatibles y funciones de protección

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.82

UCC27884
Controladores de medio puente

Controlador de medio puente de 230 V y 4 A con bloqueo por baja tensión (UVLO) de 8 V y bloqueo de e

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.51

UCC23711
Controladores de compuertas aislados

Controlador de puerta aislada monocanal con entradas optocompatibles y funciones de protección

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.82

UCC27884-Q1
Controladores de medio puente

Controlador de medio puente de 230 V y 4 A con activación y UVLO 8 V para aplicación automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.602

UCC57142-Q1
Drivers del lado de tierra

Controlador automotriz de baja intensidad de 3 A con protección contra sobrecorriente y bloqueo por

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.354

Tecnologías de banda ancha

Controladores de compuerta de GaN de alta velocidad que permiten una alta densidad de alimentación y simplicidad de diseño para cada topología

La combinación de especificaciones de tiempo rápido, paquetes sin plomo y respuesta de ancho de pulso estrecho de nuestros controladores le permiten cambiar los FET rápidamente. Funciones añadidas como la regulación de la tensión de compuerta, el tiempo muerto programable y el bajo consumo interno garantizan que la conmutación de alta frecuencia produzca la mayor eficiencia posible.

White paper
GaN and SiC technologies enable increased efficiency in power supplies
En este artículo se ofrece una visión general de las ventajas que ofrecen los materiales de banda ancha junto con nuestra gama de productos de alta tensión para las fuentes de alimentación.
PDF
White paper
An Introduction to Automotive LIDAR (Rev. D)
En este artículo se ofrece una introducción a la detección y el alcance de la luz (lidar) automotriz y a las soluciones para los sistemas de conducción autónoma.
PDF | HTML
White paper
Optimizing multi-megahertz GaN driver design white paper (Rev. A)
Descubra por qué la elección del controlador de compuerta es fundamental para aprovechar todo el potencial de GaN.
PDF

Controladores de compuerta de carburo de silicio (SiC) para un diseño de sistemas energéticamente eficientes, robustos y compactos

Aumente la eficiencia de su diseño con las intensas corrientes de accionamiento, alta CMTI y los breves retardos de propagación de nuestros controladores de compuerta SiC e IGBT. Nuestros controladores de compuerta SiC le ayudan a conseguir un aislamiento robusto en su sistema con una rápida protección integrada contra cortocircuitos y una alta inmunidad a sobretensiones. Reduzca el tamaño, el peso y el costo de su sistema de conmutación SiC a frecuencias PWM más altas con nuestros controladores rápidos, robustos y fiables.

E-book
IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals
Descubra soluciones a algunas de las preguntas más frecuentes sobre controladores de compuerta de IGBT y SiC. 
PDF
White paper
Silicon carbide gate drivers -- a disruptive technology in power electronics (Rev. A)
El SiC no puede desarrollar todo su potencial sin el ecosistema adecuado, en este caso, el controlador de compuerta. Lea sobre esta tecnología disruptiva y su impacto en la electrónica de potencia.
PDF
Application brief
Understanding the Short Circuit Protection for Silicon Carbide MOSFETs (Rev. C)
Conozca y compare varios métodos de protección contra cortocircuitos para MOSFET de SiC.
PDF | HTML

Recursos técnicos

More literature
More literature
Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A)
Esta nota de aplicación muestra un enfoque sistemático para diseñar circuitos de accionamiento de compuerta de alto rendimiento para aplicaciones de conmutación de alta velocidad.
document-pdfAcrobat PDF
Recurso
Recurso
Preguntas frecuentes sobre el controlador de compuerta
Esta página de preguntas frecuentes ofrece una visión organizada de nuestras soluciones a las preguntas más habituales sobre controladores de compuerta y desafíos de diseño.
White paper
White paper
Impact of an isolated gate driver (Rev. A)
En este informe técnico se explican las ventajas y los requisitos de los drivers de compuerta aislados en relación con un interruptor de alimentación.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de la etapa de potencia para convertidores CC/CC <100 VIN
Este diseño de referencia implementa un diseño de etapa de potencia de alta frecuencia basado en el controlador MOSFET de medio puente 120 V UCC27282 y los MOSFET de potencia 100 V CSD19531. Con interruptores eficientes y un rango de funcionamiento flexible de VGS, este diseño puede reducir las (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p
Este diseño de referencia realiza un subsistema inversor trifásico aislado reforzado que utiliza controladores de compuertas IGBT aislados y sensores de corriente/tensión aislados. El controlador de compuerta UCC23513 utilizado tiene un encapsulado de cuerpo ancho de 6 pines con entradas emuladas (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de SMPS CA/CC de respuesta transitoria rápida, 480 W y <17 mm, con perfil estre

El TIDA-01495 tiene un perfil bajo (17 mm de altura), una eficiencia máxima del 94.1 %, alta densidad de potencia, entrada universal, 24 V CC, diseño de referencia de fuente de alimentación de CA/CC de consumo con salida de 480 W. El circuito consta de una corrección de factor de potencia (PFC) de (...)

Diseños de referencia relacionados con Controladores de compuertas

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.