Aislamiento
Aumente la seguridad con circuitos aislados de mayor fiabilidad a un menor costo del sistema
¿Cuáles son las tecnologías de aislamiento galvánico?
El aislamiento galvánico es un método para separar eléctricamente dos zonas. Esto permite la transmisión de tensiones de alimentación o señales a través de la barrera sin comprometer la seguridad humana. Al mismo tiempo, también evita las diferencias de potencial de tierra y mejora la inmunidad al ruido. Nuestra cartera de tecnologías de aislamiento patentadas, incluida la barrera de aislamiento capacitivo SiO2 y los transformadores de CI integrados, ayuda a superar las normas de Verband der Automobilindustrie (VDA), Canadian Standards Association (CSA) y Underwriters Laboratory (UL) sin sacrificar el rendimiento.
Ventajas de nuestra tecnología de aislamiento
Mayor robustez y fiabilidad del sistema
Nuestra cartera de productos aislados de alta tensión ofrece una latencia corta, una excelente inmunidad a transitorios en modo común y un rendimiento robusto.
Menores costos del sistema
Nuestras tecnologías de aislamiento reducen la lista de materiales, disminuyen los costos del sistema y permiten mejorar considerablemente el tamaño de las soluciones.
Escalabilidad
Nuestras innovaciones en encapsulado y nuestra presencia mundial en fabricación ayudan a proporcionar capacidades de aislamiento funcionales, básicas y reforzadas para funciones de CI más analógicas.
Diferentes por diseño
El impacto de la tecnología de aislamiento es visible, pero en TI sabemos que aún se puede mejorar. Vea este breve video para saber qué debe evolucionar para optimizar la fiabilidad y la asequibilidad de los diseños de aplicaciones de aislamiento.
Innovación durante casi un cuarto de siglo
Productos de aislamiento destacados
Categorías de productos de aislamiento destacados
Diseños de referencia recomendados para el aislamiento
Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
Este diseño de referencia muestra cómo conseguir protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para un relé de estado sólido. El diseño de referencia incluye el controlador de conmutación aislado reforzado TPSI3050-Q1 de 5 kVRMS. El dispositivo TPSI3050-Q1 integra un transformador laminado (...)
Controlador de compuerta y fuente de alimentación de polarización programables por SPI para automoci
Este diseño de referencia proporciona alimentación de polarización aislada y controlador de puerta aislada para interruptores de alimentación en inversores de tracción y cargadores de a bordo. Tanto la potencia de polarización como el controlador proporcionan el alto aislamiento (RMS de 3 kV (...)
AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis
Continúe con su diseño de alta tensión
Las tecnologías de aislamiento fiables y rentables pueden ayudar a superar algunos de los retos exclusivos de trabajar en aplicaciones de alta tensión. Visite nuestra página de tecnología de alta tensión para obtener más información sobre nuestras tecnologías de conversión de energía, medición de corriente y tensión, aislamiento y control en tiempo real, y descubra las ventajas de elegir TI para su próximo diseño de alta tensión.