Controladores para LED en automóviles

Controladores de LED de CC/CC, lineales y de retroiluminación

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros controladores de diodos emisores de luz (LED) automotrices le ayudan a crear sistemas de iluminación automotriz innovadores, fiables y rentables que superan los estrictos requisitos de la industria automotriz. Nuestra amplia gama de controladores LED de alta eficiencia prolonga la vida útil de los diseños de sus sistemas de iluminación, permite una mayor seguridad para conductores y peatones y mejora la experiencia del conductor.

Buscar por categoría

Seleccionar por aplicación
Faros delanteros

Desde gestores de matrices hasta controladores LED de conmutación de alta densidad de alimentación, disponemos de soluciones muy flexibles para satisfacer sus necesidades de faros de una sola función o adaptativos, todo ello cumpliendo las expectativas de EMI.

Luz trasera y luces interiores    

Los controladores LED lineales inteligentes ofrecen un control de píxeles individual y fiable para los sistemas de faros traseros. Los circuitos integrados (IC) monocanal o multicanal con gestión térmica ofrecen una solución para la iluminación exterior o interior.

Infoentretenimiento y tablero    

Nuestras opciones de retroiluminación y lineales multicanal con diagnósticos completos le permiten impulsar una interactividad fiable para aplicaciones de visualización y tablero indicador.

TLC69639-Q1
Controladores para LED en automóviles

Controlador para LED de retroiluminación con atenuación local, de 100 mA y 48 canales, para uso auto

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.904

TLC69629-Q1
Controladores para LED en automóviles

Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales con informes de zona de seguri

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.423

LP8873-Q1
Controladores para LED en automóviles

Controlador de retroiluminación LED para pantallas automotrices con cuatro canales de 150 mA

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.052

LP8872-Q1
Controladores para LED en automóviles

Controlador de retroiluminación LED para pantallas de automóviles con seis canales de 150 mA

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.243

LP8865C-Q1
Controladores para LED en automóviles

Controladores para LED de retroiluminación de 65 V y 2 A de multitopología automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.34

TPS92541-Q1
Controladores para LED en automóviles

Controlador boost síncrono de 65 V y convertidor buck síncrono CC/CV monocanal de 2 A para automoció

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.725

Tendencias de la potencia

Obtenga la mayor densidad de potencia con nuestros controladores LED automotrices de VIN

Disponemos de una variada gama de dispositivos altamente integrados para todo tipo de aplicaciones de iluminación automotriz. Nuestros dispositivos le ofrecen opciones para resolver el reto de equilibrar una elevada potencia de salida del sistema con un tamaño reducido de la solución. Accione salidas de corriente más altas de forma más eficiente, disipe el calor de forma más eficiente con nuestros paquetes térmicamente optimizados y reduzca la huella del sistema con nuestros controladores LED monolíticos lineales y CC/CC.

Featured products for Densidad de potencia
TPS92520-Q1 ACTIVO Controlador LED buck síncrono doble de 1.6 A con SPI
LP8866-Q1 ACTIVO Controlador de retroiluminación LED automotriz con seis canales de 200 mA
TPS929120-Q1 ACTIVO Controlador LED de lado alto de 40 V y 12 canales con interfaz FlexWire para automoción

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Consideraciones sobre el diseño de la retroiluminación LED (3 videos)    
En esta serie de videos, obtendrá más información sobre las consideraciones de diseño clave para una retroiluminación LCD en lo que respecta a diversas aplicaciones. 
Serie de videos
Serie de videos
Pantallas de alto rango dinámico (HDR) (2 videos)
En estos videos de formación, comprenderá mejor las pantallas de alto rango dinámico (HDR) en comparación con las pantallas de rango dinámico estándar.
Serie de videos
Serie de videos
Display University (8 videos)
En esta serie se aborda un amplio espectro de temas, desde los fundamentos de las pantallas hasta videos detallados sobre consideraciones de diseño y superación de desafíos específicos en el diseño de pantallas.

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de CISPR25 de luz trasera de calidad automotriz comprobada para sistemas basado

El TIDA-00678 presenta una aplicación de luz trasera LED automotriz (trasera/parada, giro y marcha atrás) mediante el uso del controlador LED lineal de TPS92630-Q1 alimentado por un convertidor boost ascendente (TPS40210-Q1), que se alimenta directamente a través de un diodo inteligente de (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia del módulo de accionamiento LED de interfaz digital para luz trasera automotriz
Este diseño de referencia ofrece una solución rentable para aplicaciones de luz trasera automotriz, como los paneles de luz trasera interactivos que se pueden utilizar para notificaciones de vehículo a vehículo y la personalización del diseño de vehículos. Este diseño de referencia incorpora dos (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local y 144 zonas para automoción
Este diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local ahorra potencia, prolonga la vida útil de las pantallas de cristal líquido (LCD) y mejora la calidad de la pantalla automotriz mediante la tecnología de atenuación localizada o de alto rango dinámico (HDR). Siete controladores LED (...)

Diseños de referencia relacionados con Controladores para LED en automóviles

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.