Controladores para LED de retroiluminación
Controladores de alto rendimiento para una amplia variedad de tamaños de pantalla
Nuestra amplia gama de controladores LED de elevación (elevador) utiliza técnicas de atenuación global para la retroiluminación de LCD. Puede utilizar una opción monocanal con una eficiencia de hasta el 90 % o mantener el mismo número de LED y utilizar una opción de mayor número de canales para mejorar la eficiencia total del sistema. Nuestros controladores LED de retroiluminación prolongan la vida útil de su LED con una serie de funciones de protección y optimizan el rendimiento de la pantalla LCD con altos índices de atenuación y contraste.
Buscar por categoría
Seleccione por característica
Atenuación global: VIN máxima ≤30 V
Atenuación global: VIN máxima >30 V
Atenuación local
Nuevos productos
Controladores para LED de retroiluminación
Puente entre SPI y controladores LED TLC696xx de atenuación local
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.4
Recursos técnicos
Application note
Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application
Mas información sobre cómo estimar la corriente de salida máxima, minimizar el ruido de audio y calcular la caída de tensión para seleccionar el controlador de retroiluminación adecuado.
Application note
Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications
En esta nota de aplicación se analizan parámetros importantes del inductor y cómo seleccionar el inductor adecuado para aplicaciones de retroiluminación LCD.
Serie de videos
Consideraciones sobre el diseño de la retroiluminación LED
Mas información sobre las principales consideraciones de diseño para la retroiluminación de una pantalla LCD en relación con diversas aplicaciones.
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia
Diseño de referencia de retroiluminación y polarización LCD para pantallas de r
Este diseño de referencia describe la solución de alimentación para pantallas LCD en dispositivos portátiles, especialmente en auriculares de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV). El controlador de retroiluminación de alta precisión de corriente (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia del controlador LED blanco de 70 V, 60 mA con control de atenu
Controlador LED blanco compacto de alta eficiencia (>90 %). Controla un LED blanco de 440 lúmenes de hasta 70 V lúmenes de hasta 60 mA desde una fuente de 6 V a 18 V. Incluye atenuación controlada por tensión con reducción (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación mediante controlador LED blanco, lu
This reference design conserves power and extends LCD backlight life by dynamically adjusting the LCD backlight brightness relative to the environment's ambient light levels. A capacitive proximity sensor saves power and increases LCD backlight life by waking up the system from sleep or (...)