Controladores LED de iluminación
Permite aplicaciones LED de corriente constante o estroboscópicas de alta eficiencia
Buscar por categoría
Seleccionar por tensión de entrada
VIN máxima <7 V
VIN máxima de 7 V a 40 V
VIN máxima >40 V
Nuevos productos
Controlador LED boost sincrónico de 2.25 A y 30 V con atenuación analógica controlada por modulación
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.286
Controlador LED boost sincrónico de 2.25 A y 30 V con atenuación analógica controlada por modulación
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.286
Controlador LED boost sincrónico de 1.8 A y 30 V con atenuación analógica controlada por modulación
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.266
Controlador LED boost sincrónico de 1.8 A y 24.5 V con atenuación analógica controlada por modulació
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.256
Controlador LED boost sincrónico de 1.8 A y 30 V con atenuación analógica controlada por modulación
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.266
Recursos técnicos
Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application
Métodos de atenuación: Atenuación analógica
Métodos de atenuación: Atenuación PWM
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de iluminación LED IR y control ICR para cámaras de red IP con visión diurna y
Diseño de referencia de cargador de batería de ión litio de 1 s a 6 s y hasta 1.5 A con fuente CC de
Este diseño de referencia demuestra una solución de cargador de batería a bordo de costo optimizado para robots de vacío de gama media o baja, que tiene una capacidad de corriente de carga de hasta 1.5 A con un área de diseño pequeña, proporcionando una exactitud de tensión de carga de ±3 % y una (...)